PMA HD

Alta resolución de 10 mg para pequeñas cantidades

Mejore la calidad de sus recetas y trabajos de mezcla para una mezcla de pintura económica y de alta calidad con el PMA HD.

  • Máxima precisión incluso con pequeñas cantidades de pintura
  • Solución ideal para aplicaciones móviles
  • Huella más pequeña: ahorra espacio
  • Opciones de alimentación USB versátiles: paquete de batería / barra de alimentación opcional
  • Fácil de limpiar: pantalla de borde de vidrio templado y cubiertas protectoras en uso opcionales
  • Aprobado para su uso en la zona 1 | Clase I, Div. 1 áreas peligrosas
  • Compatibilidad de software

Seleccione su PMA HD   Contáctenos
 

El PMA HD es la solución ideal para pintores, talleres y laboratorios donde se necesita una mayor precisión para cantidades más pequeñas.

Con una alta resolución de 10 mg (0.01g), la aprobación Ex Zone1 / Class I, Division 1 y la capacidad de conectarse a su software de color, el PMA HD proporciona las especificaciones ideales para obtener resultados rápidos y efectivos en su laboratorio de desarrollo de color.

El diseño ergonómico ocupa menos espacio, ahorra espacio, y la pantalla superior y las opciones de energía versátiles hacen del PMA HD la solución ideal para sus reparaciones móviles.

Descargas

PMA Management Software

ZIP | 123.6 MB

Driver PMA

ZIP | 2.2 MB

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento