¡Explore el mundo de la mezcla de pintura!

Accesorios para mezclar pintura

Sartorius hace que la mezcla de pintura sea fácil, rápida y confiable: además de nuestra Línea estándar industrial de básculas y terminales para mezcl...

paint mixing scales PMA Evolution and PMA HD

Balanzas de mezcla de pintura

Establecemos el estándar de la industria para un fácil manejo y precisión, así como robustez y precisión para una amplia gama de opciones y aplicacion...

Terminales de mezcla de pintura

La terminal de mezcla de pintura de Sartorius es la opción número uno para una mezcla de pintura segura y computarizada conveniente, especialmente en...

Accesorios para mezclar pintura

Evite las manchas feas y la pintura atascada utilizando cubiertas antipolvo para sus básculas de mezcla de pintura y experimente intercambios de datos...

Evolución PMA Historia exitosa

No haga concesiones en lo que respecta a la seguridad en el lugar de t...

Contáctanos

¿Necesitas más ayuda? Estaremos encantados de responder a sus preguntas y valoramos sus comentarios. ¡Tenemos curiosidad por saber lo que tienes que d...

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

¡Solicite una demostración de equilibrio de laboratorio virtual en directo hoy!

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento