Visión PMA

Estación de mezcla con conectividad de red

Prepárese para el futuro en la mezcla de pintura: con PMA Visión se concentrará en lo que es importante en la sala de mezcla: la mezcla terminada. Con el módulo de mezcla integrado, la conexión a una PC dedicada es innecesaria: controle sus procesos de mezcla de manera eficiente y efectiva directamente en el PMA Visión.

  • No se necesita PC / Terminal dedicado en el área de mezcla
  • Menor inversión: menor costo de instalación
  • Facilidad de instalación: cableado más sencillo
  • Fácil de limpiar: pantalla de borde de vidrio templado y cubiertas protectoras en uso opcionales
  • El proceso de mezcla no necesita ser compatible con software de color
  • Procesamiento de datos móviles

   Contáctenos

Prepárese para el futuro en la mezcla de pintura: ¡la estación de mezcla Sartorius PMA Vision simplificará enormemente sus procesos de trabajo futuros!

Acelere la búsqueda de colores y la entrada de pedidos mediante una solución de software basada en la Web y una gestión de datos independientes de la ubicación. Los trabajos mixtos se pueden gestionar fácil y cómodamente con una tableta móvil o un teléfono inteligente. De esta manera, la transmisión de datos se almacena rápida y eficientemente en un servidor de datos y luego se puede utilizar para una gestión de almacén automatizada, como control de inventario y seguimiento de VOC.

El módulo de mezcla integrado de PMA Vision maneja los pedidos mixtos de proceso (trabajos en cola) independientemente de la PC.

Diseñe sus procesos enfocados hacia el futuro y de manera económica: la visión de PMA lo inspirará.

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento