Evolución PMA

La evolución real: mezcla de pintura fácil y eficiente

Aumente la eficiencia de su mezcla de pintura mientras reduce el costo total de propiedad: Benefíciese de los resultados de pesaje precisos, confiables y rápidos del nuevo Sartorius PMA Evolution.

  • Pantalla de alto contraste con lecturas excepcionales y una interfaz de usuario intuitiva para una mezcla de pintura rápida y sencilla
  • Instalación innovadora, rápida y sencilla con un solo cable USB para la transferencia de datos y la fuente de alimentación
  • Controlador USB certificado por Microsoft® para instalación "plug & play"
  • Módulo de mezcla de pintura integrado para el pesaje de una fórmula independiente del PC

Seleccione su PMA Evolution   Contáctenos

Las básculas de mezcla de pintura PMA Evolution presentan un diseño verdaderamente innovador.

Hacen que su trabajo diario sea fácil con su superficie de visualización hecha de vidrio templado que es tan fácil de limpiar. Estas escalas le permiten experimentar la evolución en su máxima expresión. Su interfaz de usuario de próxima generación con una pantalla de gran contraste y tecnología táctil de sensor está diseñada para una operación conveniente: casi olvidará que está trabajando. La pantalla retroiluminada "blanco sobre negro" de alto contraste es fácil de ver, incluso desde ángulos extraños ya distancia.

Las características adicionales, como el software PMA.Management, una variedad de aplicaciones integradas y el módulo de mezcla integrado, le permiten definir sus flujos de trabajo de varios pasos para maximizar la eficiencia y su zona de confort. Disfrute de escamas de pintura con una calidad de construcción "Hecho en Alemania". PMA Evolution es increíblemente rápido de instalar. Gracias a su nuevo concepto de instalación, un solo cable es todo lo que necesita para alimentar la báscula y transferir datos. La serie PMA Evolution cubre básculas para uso en áreas peligrosas y aquellas que se pueden verificar como legales para el comercio.

Descargas

PMA Management Software

ZIP | 123.6 MB

Driver PMA

ZIP | 2.2 MB

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento