Detección de manosa de alto rendimiento de muestras de proteínas y anticuerpos monoclonales purificados y purificados (mAb)
- Diseñado para analizar muestras tanto crudas como purificadas: no se requiere purificación ni digestión
- Cribado relativo del contenido de manosa y clasificación de las muestras en grupos: alto, medio o bajo
- Análisis de alto rendimiento de 96 muestras, en paralelo, en menos de 1 hora
La glicosilación, una importante modificación postraduccional, es un atributo de calidad crítico clave (CQA) que influye en la seguridad y eficacia del producto y debe controlarse al desarrollar nuevos fármacos biológicos.
Entre varias estructuras de glucanos, la manosa es especialmente importante ya que afecta el aclaramiento plasmático de una proteína y reduce su vida media in vivo, lo que afecta negativamente la eficacia del fármaco. Si bien las condiciones del proceso, los medios y las formulaciones de alimento son factores críticos en la optimización de la manosilación de proteínas, la selección óptima de la línea celular puede ser un paso limitante; El cribado temprano del contenido de manosa puede facilitar la selección de clones que producen proteínas con perfiles de glucanos favorables durante el desarrollo de la línea celular (CLD).
El kit Octet® GlyM permite la detección de contenido de manosa de alto rendimiento en muestras de cultivos celulares crudos durante las primeras etapas de selección de clones en el proceso CLD. Cuando se combina con el análisis de títulos, acelera la selección de las líneas celulares de alto rendimiento que producen proteínas con el perfil de glicanos (manosa) más favorable. Solo los clones que sean los más adecuados se moverán aguas abajo para una mayor optimización. Los datos confiables en esta etapa temprana respaldan plazos de entrega más cortos y previenen fallas posteriores.
Comparison of GlyM Kit Throughput on Various Octet® Systems
Parámetro de ensayo | Octet® R8 System, Sidekick and GlyM Kit | Octet® RH16 System, Sidekick and GlyM Kit | Octet® RH96 System and GlyM Kit |
|---|---|---|---|
Tiempo de resultado | Muestra <2.5 hr/96 | ˜1.5 hr/96 samples | <1 hr/96 samples |
Tipo de muestra | Sobrenadante crudo de cultivo celular | ||
Recursos
- Octet® GlyM Kit - For High-Throughput Mannose Screening of Crude and Purified mAb and Non-mAb Protein Samples PDF | 781.3 KB
- Octet® GlyM Kit - For High-Throughput Mannose Glycans Screening of Crude and Purified mAb and Non-mAb Protein Samples PDF | 2.2 MB
- Mannose Glycans Content Screening for Human-mAb Samples Using the Octet® GlyM Kit PDF | 330.2 KB
- Cell Line Development: Antibody Discovery by Monitoring Titer and Glycosylation with the Octet® Platform PDF | 300.1 KB