Kit de detección de proteína residual A
Para la cuantificación de proteína A lixiviada en muestras de bioprocesos
- Cuantificación de construcciones de proteína A recombinante y MabSelect SuRe ™
- Sensibilidad hasta 100 pg / mL
- Detección automatizada con un mínimo de tiempo práctico
- Analice 96 muestras en menos de 2 horas en el sistema Octet HTX
El kit de detección Ready BLI: proteína residual A (RPA) aplica los principios de BLI para permitir una cuantificación sensible y precisa de la proteína A lixiviada en muestras de bioprocesos mientras se mantiene un flujo de trabajo simple. El kit utiliza un método de tratamiento de muestras validado para disociar la proteína A de los anticuerpos que no requiere pasos de ebullición, neutralización o centrifugación.
Los biosensores Dip and Read ™ RPA con anticuerpo anti-Proteína A de pollo preinmovilizado se sumergen secuencialmente en muestras tratadas, tampones y anticuerpos de detección dispuestos en microplacas de 96 pocillos para crear un inmunoensayo a microescala en la punta del biosensor. La detección de señales se produce en tiempo real en el paso del anticuerpo secundario sin necesidad de conjugados o reacciones enzimáticas.
Recursos
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1.2 MB
- Residual Protein A Detection Kit PDF | 1.8 MB