Kit de detección de inmersión y lectura Anti-CHO HCP
Para la detección de proteínas de células huésped CHO
- Análisis HCP completamente independiente y sin intervención
- Resultados de HCP completamente analizados para 96 muestras en una hora
- Ensayos de alta precisión con 5-10% de CV
- Sensibilidad de detección tan baja como 0.5 ng / mL
Las proteínas de la célula huésped (HCP) son contaminantes que se encuentran en productos biofarmacéuticos expresados en líneas celulares de producción de bacterias, levaduras o mamíferos. Entre las líneas celulares de expresión de proteínas, las células de ovario de hámster chino (CHO) son los huéspedes mamíferos más utilizados para la producción industrial de terapias de proteínas recombinantes.
Sin embargo, los procesos de fabricación y producción de productos biofarmacéuticos a menudo dejan a los HCP contaminantes de las células CHO. Estos HCP residuales conllevan un riesgo sustancial de disminuir la eficacia del fármaco y causar reacciones inmunogénicas adversas en los pacientes. Por lo tanto, la detección de contaminantes residuales de HCP y los métodos para reducirlos a los niveles más bajos aceptables son aspectos críticos de la seguridad y calificación de los medicamentos.
Cygnus Technologies se ha asociado para desarrollar conjuntamente el kit de detección Anti-CHO HCP para la cuantificación de HCP residuales. El rápido análisis de proteínas de alto rendimiento de la plataforma Octet® combinado con el amplio reconocimiento de HCP y la sensibilidad del anticuerpo Cygnus 3G anti-CHO HCP, estándar de la industria, brindan a los científicos lo mejor de ambos mundos para el análisis de HCP.
Recursos
Recursos
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1.2 MB
- Datasheet: Octet® Anti-CHO HCP Detection Kit (old Cygnus 3G Anti-CHO HCP Antibody, Cat. F550) PDF | 417.4 KB
- CHO Host Cell Protein Detection PDF | 1.3 MB
- Host Cell Protein Detection PDF | 952.5 KB