Ambr® crossflow - la solución de alto rendimiento para el cribado paralelo
El Ambr® crossflow proporciona en las primeras etapas de desarrollo acceso al comportamiento de la molécula relacionado con la viscosidad, la composición del tampón, el esfuerzo cortante y el rendimiento en los procesos de membrana. Permite muchos criterios de decisión adicionales importantes para la selección final del candidato y acelera este proceso de manera significativa.
- Estudiar los factores para la fabricabilidad
- Hasta 16 ensayos paralelos automatizados
- Volúmenes de proceso más bajos: volumen de recirculación de 5 ml
Un sistema automatizado de pequeña escala y alto rendimiento
La solución de alto rendimiento para el cribado paralelo
Un sistema automatizado de pequeña escala y alto rendimiento permite un mayor número de moléculas | combinaciones de tampones y condiciones de control del proceso que se investigarán. Como resultado, la productividad y la eficiencia de la I + D en las primeras etapas mejorarán significativamente mientras se reducen los costos por experimento.
Ambr® crossflow es un sistema de flujo cruzado de sobremesa optimizado para aplicaciones de ultrafiltración y diafiltración. Es un sistema de cribado a pequeña escala con un volumen de recirculación mínimo de 5 ml y una nueva gama dedicada de casetes de filtro Ambr® CF con un área de membrana de 10 cm². La operación en paralelo se logra con 4 canales de flujo transversal independientes por módulo, con hasta 4 módulos administrados por una estación de control. Esto significa que Ambr® crossflow es capaz de realizar cribados de membrana con hasta 16 filtros Ambr® CF simultáneamente.
El diseño intuitivo de hardware y software garantiza que el sistema sea rápido de configurar y fácil de usar, mientras que la automatización completa del sistema garantiza un control confiable del proceso y una menor intervención manual.
Flexibilidad para el procesamiento automatizado
Expanda su sistema de flujo cruzado Ambr® y adáptelo a su demanda real con 4, 8, 12 o 16 canales.
Cada módulo de flujo cruzado de Ambr® consta de cuatro canales de flujo cruzado independientes, y una estación de control puede administrar hasta 4 módulos. Esto le permite realizar un cribado de membrana con hasta 16 filtros Ambr® CF y 32 tampones de diafiltración.
Incrementar la productividad en I + D
El flujo cruzado Ambr® se puede utilizar como una herramienta de clasificación, para optimizar, por ejemplo:
- Condiciones de proceso, p. Ej. TMP o caudal
- Condiciones de procesamiento, p. Ej. tipo de búfer o volúmenes requeridos
- PH y | o valores de conductividad
Descripción general de flujo cruzado Ambr®
Software de control intuitivo
Funciones de control
El control del sistema está totalmente automatizado, por lo que requiere una mínima intervención manual cuando está en funcionamiento. El sistema de control de pantalla táctil de 21 ”muestra toda la información del proceso, lo que permite una operación fácil de usar, incluso cuando se edita el proceso sobre la marcha.
Secuencias de proceso
El diseño de recetas es intuitivo con fases preprogramadas de arrastrar y soltar y también es flexible, lo que permite a los usuarios diseñar sus propias fases y recetas desde cero. Cada canal opera de forma independiente con control individual de las condiciones del proceso, los puntos de ajuste y la estrategia de control. El software de flujo cruzado Ambr® se puede instalar adicionalmente en las PC de los usuarios para permitir la escritura de secuencias de procesos en su escritorio, antes de transferirlas al sistema de control.
Adquisición de datos
Los datos se recopilan y almacenan automáticamente dentro de la carpeta del experimento. Los datos del experimento se pueden ver en el sistema de control o en una PC de usuario con el software de flujo cruzado Ambr® instalado. Alternativamente, los datos se pueden exportar como archivos .csv.
Descargas
Application Note: Evaluation of an Automated High Throughput Crossflow System as a Small-Scale Model of Bench Top Crossflow Filtration in Formulation Studies of Monoclonal Antibodies
PDF | 358.6 KBSartoflow®: soluciones de flujo cruzado escalables
Desde el desarrollo temprano al tardío del proceso
Escala lineal de 50 cm² a 0,14 m² en Sartoflow® Smart y de 0,1 m² a 2,1 m² en Sartoflow® Advanced con los volúmenes de recirculación más bajos. Dos sistemas que ofrecen una combinación de total flexibilidad y un excelente rendimiento de filtración de flujo cruzado.