Sistemas Crossflow

Soluciones de proceso para ultrafiltración y diafiltración

La cartera de sistemas de flujo cruzado es adecuada para un uso flexible en entornos de laboratorio para el desarrollo de procesos y ensayos clínicos, así como para lotes de producción comercial. Se encuentran disponibles varias opciones estandarizadas para permitirle obtener el sistema correcto, diseñado exactamente para cumplir con sus requisitos individuales.

Ambr® crossflow

La solución de alto rendimiento para cribado paralelo. La solución de alto rendimiento para cribado paralelo.

Sartoflow® Smart

Inteligente y fácil: el sistema Crossflow para el desarrollo de procesos. Reciba los mayores rendimientos del producto con la bomba de membrana de baj...

Sartoflow® Advanced

Flexibilidad total y excelente rendimiento de filtración de flujo cruzado combinado. Sea más eficiente aumentando el rendimiento del producto con SART...

Sartoflow® Study

Sea más productivo en su purificación de anticuerpos monoclonales, vacunas o proteínas recombinantes con el Sartoflow® Study.

Sistema Flexact®

Solución de proceso Flexact® CF para ultrafiltración y diafiltración de un solo uso (single-use).

Sartoflow® Beta plus

Sartoflow® Beta plus es un sistema de flujo cruzado modular para aplicaciones de micro y ultrafiltración para el desarrollo de procesos, ensayos clínicos y para ejecutar lotes de producción de hasta 2000 L. El sistema también se puede utilizar en instalaciones cGMP. Hay varias opciones disponibles para garantizar que el sistema satisfaga exactamente las necesidades de cada usuario. Dos portafiltros de flujo cruzado están disponibles opcionalmente para hasta 7 o 14 m² de área de filtro de membrana.

Contáctenos

Contact a Specialist

Contenido relacionado

Experiencia líder en filtración y purificación

Su socio de soluciones de biomanufactura