Concentradores centrífugos de ultrafiltración Sartorius

Gira y gana: soluciones de concentración de proteínas versátiles

Con su amplia gama de capacidades de volumen y MWCO, los concentradores centrífugos de ultrafiltración Sartorius ofrecen la solución óptima para cualquier concentración o aplicación de intercambio de tampón. Nuestra tecnología patentada de punto muerto permite la recuperación directa de la muestra del concentrado y evita que la muestra se seque. La escala impresa fácil de leer simplifica el cálculo del resultado de la concentración. Simplemente no hay una forma más segura o más fácil de concentrar su muestra.

  • Diseño vertical de membrana grande para un procesamiento rápido y altas recuperaciones
  • De 0,5 a 20 ml para una gran flexibilidad de volumen
  • Amplio rango de MWCO de 2 kDa - 0.2 μm para una gran flexibilidad de tamaño


Microconcentraciones de alta velocidad

Microconcentradores centrífugos de ultrafiltración Sartorius Vivaspin® 500 para muestras de 100 µl a 500 µl

Las unidades de filtro centrífuga Vivaspin® 500 ofrecen un procedimiento simple de un solo paso para la concentración y desalación de muestras a pequeña escala. El diseño patentado de membrana vertical y la cámara de filtración de canal delgado minimizan el ensuciamiento de la membrana y permiten concentraciones de alta velocidad, incluso con muestras complejas.

  • Área de membrana activa grande de 0,5 cm2n
  • Amplio rango MWCO de 3 kDa a 2 µm disponible

Saber más

¡La más amplia variedad de materiales de membrana para la optimización del proceso!

Concentradores centrífugos de ultrafiltración Sartorius Vivaspin® 2 para muestras de 0,4 ml a 2 ml

El Vivaspin® 2 cierra la brecha entre los concentradores centrífugos de 500 μl y 4 ml. Vivaspin® 2 combina la velocidad del clásico Vivaspin® con un diseño inteligente, membranas de baja unión y un área de membrana superior para excelentes recuperaciones, incluso de soluciones muy diluidas.

  • Disponible con una selección de membranas de ultrafiltración PES, CTA, HY

Saber más

Concentración de muestra más rápida con las mayores recuperaciones

Concentradores centrífugos de ultrafiltración Sartorius Vivaspin® Turbo 4 y 15 para muestras de 2 a 15 ml

Diseño de membrana vertical optimizado, perfil interno elegante para la máxima velocidad de proceso, juntas ultra lisas para garantizar una pérdida mínima de muestra y un bolsillo único, sin interrupciones, apto para pipetas. Con todas estas características, los concentradores centrífugos de ultrafiltración Vivaspin® Turbo 4 y 15 se convertirán fácilmente en su opción favorita para la concentración de muestras.

  • Concentraciones de >100 veces en minutos
  • Velocidades de flujo más rápidas con un área de membrana activa sobresaliente de 3.2 a 7.2 cm2

Saber más sobre Vivaspin® Turbo 15

Saber más sobre Vivaspin® Turbo 4

¡Membranas verticales gemelas y concentraciones> 100 veces superiores!

Concentradores de ultrafiltración Sartorius Vivaspin® de 6 ml para muestras de 2 ml a 6 ml

Los concentradores Vivaspin® de 6 ml se han desarrollado para ofrecer un mayor volumen. Vivaspin® 6 puede procesar una impresionante cantidad de 6 ml en rotores de cubeta oscilante o de ángulo fijo que aceptan tubos de ensayo estándar de fondo cónico de 15 ml. El Vivaspin® 6 presenta membranas verticales gemelas para velocidades de filtración incomparables que finalmente proporcionan concentraciones> 100 veces mayores de su muestra.

  • Área de membrana activa de 2.5 cm2
  • Disponible con 3 kDa a 0,2 µm MWCO

Saber más

¡Recuperación de muestra definitiva con baja adsorción!

Concentradores de ultrafiltración Sartorius Vivaspin® 15R con membrana Hydrosart® para muestras de 4 a 15 ml

Vivaspin® 15R presenta una membrana de celulosa regenerada modificada, Hydrosart®, que garantiza una unión a proteínas ultra baja y una recuperación superior. Vivaspin® 15R viene con todas las ventajas de la familia Vivaspin que esperas, como un cucharón oscilante o un uso de rotor en ángulo fijo, tiempos de concentración ultrarrápidos (> 2 ml / min.), Volúmenes de retención muy bajos (<20 μl) y volúmenes patentados de punto muerto (30 μl) por seguridad.

  • Área de membrana activa de 3.9 cm2
  • Escalado sencillo a Vivaflow 200 para volúmenes de hasta 5 litros.

Saber más

Fuga a presión ¡Para tiempos de procesamiento aún más rápidos!

Concentradores centrífugos de ultrafiltración Sartorius Vivaspin® de 20 ml para muestras de 5 ml a 20 ml

Vivaspin® 20 está disponible con accesorios únicos diseñados para permitir la combinación de fuerza centrífuga y presión. Para muestras delicadas, Vivaspin® 20 se puede presurizar para una concentración de banco suave y sin centrifugación. O elija acelerar los tiempos de su proceso con la opción de fuga de presión, especialmente adecuada para muestras difíciles de filtrar o concentración a bajas temperaturas.

  • Área de membrana activa de 6 cm2
  • Disponible con 3 kDa a 0,2 µm MWCO

Saber más

Diseño único para muestras biológicas complejas.

Ultrafiltración al estilo Centrisart®, solo de Sartorius

Centrisart® I * es una unidad lista para usar para ultrafiltración centrífuga de pequeño volumen (≤ 2.5 ml) diseñada para separar proteínas de sustancias de bajo peso molecular en muestras biológicas. Centrisart® I presenta un diseño único que permite la ultrafiltración en la dirección opuesta a la fuerza centrífuga. Este método es extremadamente efectivo para prevenir el bloqueo prematuro del filtro, tan efectivo que incluso las muestras de sangre completa pueden desproteinizarse.

  • Perfecta para muestras pequeñas (≤ 2.5 mL)
  • Área de membrana activa de 0,79 cm2, volumen muerto de 100 µl

Saber más

Más opciones, más tamaños, más oportunidades.

Concentradores centrífugos de ultrafiltración Vivacon® 500 y Vivacon® 2 para muestras de 0,5 a 2 ml

Los filtros de ultrafiltración Vivacon® son particularmente adecuados para la concentración y desalación de moléculas de ADN, pero también muestran un excelente rendimiento para soluciones de proteínas acuosas. Para tareas delicadas y sensibles al ADN, las unidades Vivacon® 500 y Vivacon 2 PCR Grade han sido tratadas con óxido de etileno (ETO) en un proceso validado para eliminar rastros de ADN y evitar interferencias con aplicaciones posteriores.

  • Membranas Hydrosart® MWCO para una unión mínima de la muestra
  • PCR validada, traza Libre de ADN

Saber más sobre Vivacon® 500

Saber más sobre Vivacon® 2

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información