¿Presión o giro? Presurización, centrifugación o ambas: la elección es suya.
Dispositivos de concentración de muestra de presión Vivacell para volúmenes de muestra de hasta 250 ml
El Vivacell 100 puede usarse para la concentración presurizada y centrífuga de muestras para volúmenes de muestra de 20 ml a 100 ml. El diseño patentado de membrana vertical garantiza el máximo rendimiento y una flexibilidad inigualable. ¡Estos concentradores se benefician de todas las innovaciones de Sartorius, incluida nuestra tecnología patentada de punto muerto, altas velocidades de proceso y recuperación directa de concentrado sin la necesidad de hilatura inversa!
Diseño mejorado para un rendimiento superior y una flexibilidad inigualable.
Sartorius Vivacell 100 - Centrífuga | Dispositivos de ultrafiltración a presión para muestras de 20 ml a 100 ml.
El Vivacell 100 es un concentrador único e innovador para volúmenes de 20 ml a 100 ml. Esto la convierte en la unidad centrífuga más grande disponible y puede utilizar métodos de presión, centrifugación o sacudida de presión para concentrar rápidamente incluso muestras con cargas de partículas muy altas. Su nuevo diseño soporta hasta 4000xg y, por supuesto, su diseño de membrana vertical patentado garantiza el máximo rendimiento y una flexibilidad inigualable. Una amplia gama de MWCO y accesorios hacen que Vivacell 100 sea fácil de usar y la primera opción para todas sus necesidades de ultrafiltración y concentración de medianas a grandes.
- Muestras de 20 ml a 100 ml
- Volumen de parada de 350 μl; Max RCF 4000xg
- Área de membrana activa de 23,5 cm2
- 5 bar (75 psi) Presión máxima
Fuga a presión ¡Para tiempos de procesamiento aún más rápidos!
Sartorius Vivaspin® 20 ml ultrafiltration centrifugal concentrators for 5 ml to 20 ml samples
Vivaspin® 20 está disponible con accesorios únicos diseñados para permitir la combinación de fuerza centrífuga y presión. Para muestras delicadas, Vivaspin® 20 se puede presurizar para una concentración de banco suave y sin centrifugación. O elija acelerar los tiempos de su proceso con la opción de fuga de presión, especialmente adecuada para muestras difíciles de filtrar o concentración a bajas temperaturas.
- Área de membrana activa de 6 cm2
- Disponible con 3 kDa a 0,2 µm MWCO