Vivaflow Crossflow | Dispositivos de ultrafiltración y concentración de flujo tangencial para muestras de hasta 5 l

Conveniencia Plug and Play

Las unidades Vivaflow son fáciles de usar, ya que cuentan con un diseño modular que permite la conveniencia de enchufar y usar y solo necesita una bomba peristáltica para funcionar. Además de eso, proporcionan un rendimiento óptimo, flexibilidad y economía que no tiene rival en ningún otro sistema de flujo cruzado de laboratorio.

  • Versátil: diseños modulares desechables o reutilizables
  • Amplio rango de volúmenes de muestra (0.1 la 5 l)
  • Múltiples opciones de membrana y tamaños de MWCO

Listo para concentrarse: las unidades de flujo cruzado más convenientes de Sartorius

Concentradores de flujo cruzado Vivaflow 50

El Vivaflow 50 desechable está listo para usar sin la necesidad de un paso de regeneración. Es la opción económica y conveniente para la concentración y el intercambio de tampones para proteínas, virus y nanopartículas.

  • Dispositivo modular de flujo cruzado fácil de usar
  • Totalmente escalable desde 100 ml hasta 3 litros con 6 unidades a la vez con una bomba
  • El volumen de retención mínimo y las recuperaciones casi totales lo convierten en la opción ideal para sus necesidades de ultrafiltración
  • Desechable por ej. aplicaciones de concentración de virus

Haz el trabajo una y otra vez

Vivaflow 50R: un concentrador de ultrafiltración de flujo cruzado reutilizable

  • Membrana Hydrosart® premium para una unión mínima a las proteínas.
  • Reutilizable, compacto, eficiente y rápido.
  • Concentre volúmenes de 100 ml a 500 ml o use dos unidades en paralelo para escalar hasta 1 l

Vivaflow 200: el dispositivo de flujo cruzado de laboratorio

Vivaflow 50R - La unidad de flujo cruzado para 100 ml - 1 l de muestras

Elija la mejor membrana para su muestra: concentre hasta 5 litros

Vivaflow 200, un dispositivo de ultrafiltración de flujo cruzado modular y reutilizable para muestras de 0,5 a 5 litros

  • Reutilizable y escalable para muestras de 0.5 a 5 litros
  • Membranas Hydrosart® o PES de unión ultra baja con múltiples MWCO
  • 200 cm2 de área de membrana activa por unidad

Descargar notas de aplicación

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información