Dispositivos de filtración diseñados para el estándar actual en investigación científica
La forma de Sartorius: convertir el desarrollo de dispositivos de filtro en su solución de dispositivo de filtro
Sartorius se enorgullece de ofrecer una cartera realmente impresionante de dispositivos de filtración, todos diseñados para maximizar la eficiencia de filtración y, a la vez, ser una solución de filtración rentable y fácil para el investigador y el laboratorio. Ya sea nuestra legendaria línea de filtros de jeringa Minisart® que ofrece el rendimiento más rápido y una amplia selección de nuestra línea cuidadosamente diseñada y selecta de dispositivos de filtro Sartolab®, le instamos a descubrir nuestras innovaciones y experimentar el rendimiento sobresaliente y consistente de nuestros dispositivos de filtro Sartorius, hoy.
Sartorius se enorgullece de ofrecer una cartera realmente impresionante de dispositivos de filtración, todos diseñados para maximizar la eficiencia de filtración y, a la vez, ser una solución de filtración rentable y fácil para el investigador y el laboratorio. Ya sea nuestra legendaria línea de filtros de jeringa Minisart® que ofrece el rendimiento más rápido y una amplia selección de nuestra línea cuidadosamente diseñada y selecta de dispositivos de filtro Sartolab®, le instamos a descubrir nuestras innovaciones y experimentar el rendimiento sobresaliente y consistente de nuestros dispositivos de filtro Sartorius, hoy.
¡El área de filtración más grande conduce a las tasas de flujo más rápidas de la industria!
Filtros de jeringa Minisart®, la elección fácil
Los filtros de jeringa Sartorius Minisart® son la opción número 1 para filtración estéril, preparación de muestras antes de análisis o clarificación de aditivos, tampones, reactivos, medicamentos y gases.
Beneficios Clave:
- Rápido: el área de superficie más grande de la industria con caudales más rápidos
- Limpio: prácticamente libre de lixiviable y extraíble
- Seguro: conexión hermética soldada por ultrasonidos de membrana con carcasa
- Versátil y compatible: acetato de celulosa libre de surfactante (SFCA), polietersulfona (PES), celulosa regenerada (RC), poliamida / nylon (PA / NY) o construcciones de membrana de politetrafluoroetileno (PTFE) con carcasas de acrílico de grado médico (MBS) o químicamente inerte carcasa de polipropileno (PP).
¡8 en Uno!
Preparación de muestras de HPLC con el sistema de filtración Claristep®
¿Procesan docenas de muestras cada día? Esta solución sin jeringa lo ayudará a reducir el tiempo, el esfuerzo y el desperdicio, y minimizará la tensión en las manos. Eso es lo que hace que el sistema de filtración Claristep® sea tan fácil de usar: ¡El poder de la simplicidad!
- Menos tiempo: filtra 8 muestras simultáneamente
- Menos estrés: simplemente coloque los filtros en sus viales, cierre la estación, ¡eso es todo!
- Menos desperdicio: filtre volúmenes de muestra de hasta 600 μL sin el uso de jeringas
¡La presión está encendida! Una forma completamente nueva de filtrar medios y líquidos
Filtre hasta 5 litros con los sistemas de filtro Sartolab® P 20 y Sartolab® P 20 Plus
Los dispositivos de filtración Sartolab® P20 y P20 Plus son unidades de filtración a presión listas para usar para la filtración estéril de medios y soluciones acuosas en lotes que varían de 500 ml a 5 L.
Beneficios Clave:
- Rápido y rápido: gran área de filtración (20 cm2), ventilación automática, 2-3 veces más rápido que la competencia.
- Limpia: acetato de celulosa libre de surfactante (SFCA) o polietersulfona (PES)
- Seguro: conexión hermética soldada por ultrasonidos de membrana con carcasa
- Seguro: listo para usar y preesterilizado
- Económico: excelente precio | relación calidad
Soluciones rápidas, limpias y simples de tampón y filtración de medios
La elección fácil, Sartolab® RF | BT Filter Systems
Los sistemas de filtros estériles desechables Sartolab® y los filtros de tapa de botella están diseñados para la filtración al vacío de tampones, medios y componentes, fluidos biológicos y otras soluciones acuosas.
Beneficios Clave:
- Simple: 0.1, 0.22 y 0.45 µm, Listo para usar, estéril
- Limpio: muy baja unión a proteínas y bajos extraíbles
- Rápido: altas tasas de flujo, pero diseñado para una mínima formación de espuma y desnaturalización de proteínas
- Seguro: cultivo celular probado, sin metales, materiales biológicamente compatibles
Filtración de muestras de 50 ml en unos segundos
El producto adecuado para la filtración sin preocupaciones de pequeños volúmenes
Las unidades de filtración al vacío Sartolab® RF 50 son unidades de un solo uso diseñadas para la filtración de volúmenes de muestra de hasta 50 ml. Están disponibles con una membrana de polietersulfona asimétrica de 0.22 o 0.45 µm que proporciona las velocidades de flujo más rápidas y asegura la unión más baja de proteínas, así como también bajos extraíbles. La versión de 0.22 µm es ideal para la filtración estéril de cultivos celulares, tampones y soluciones acuosas; los 0,45 µm para aclaración.
Beneficios Clave:
- Velocidades de flujo más altas con una gran superficie de filtración.
- Sin pérdida de proteínas con membrana de baja afinidad proteica
- Bajo volumen muerto debido al soporte de membrana optimizado
- Riesgo minimizado de contaminación con una unidad completa lista para usar
- Diseñado como sistema independiente o para filtración paralela de hasta 6 muestras con Sartolab® Multistation
Único: filtración manos libres de muestras múltiples
Sartolab® Multistation - para filtración paralela de hasta 6 muestras
Sartolab® Multistation es un soporte diseñado exclusivamente para contener de 1 a 6 unidades de filtración al vacío, que permite la filtración simultánea de hasta 6 muestras. Instale fácilmente sus unidades de filtración al vacío en la Multistation para una filtración rápida y fácil sin la necesidad de instalar conectores adicionales y la estabilización de las unidades que requiere mucho tiempo. Sartolab® Multistation funciona con las unidades de filtración al vacío Sartolab® RF 50 para la filtración de muestras de <50 ml.
Beneficios Clave:
- Filtración libre de manos
- Una única fuente de vacío permite la filtración simultánea de hasta 6 muestras.
- Ahorro de tiempo: no hay tiempo de instalación para cada unidad de filtro antes de su uso
Sartolab® Multistation
Cosecha celular de un vistazo
- Aclare cultivos de células de mamíferos de alta densidad en minutos
- Solución lista para usar
- Rápido y sin esfuerzo
Los kits Sartoclear Dynamics® Lab han sido diseñados para recolectar volúmenes de cultivos celulares de 15 ml a 1,000 ml en el laboratorio. Permiten que la clarificación y la filtración estéril se realicen en un solo paso. Estos kits simplifican el proceso al eliminar completamente el paso de centrifugación que de otro modo sería necesario para aclarar. Como resultado, permiten aclarar y esterilizar eficientemente cultivos de células de hasta 1,000 ml en minutos, de manera rápida y fácil.
¡Elimina el paso de centrifugación!
Descubra una mejor manera de cosechar su cultivo de células de mamífero.