Productos de filtración al vacío

El Sartolab® RF | La cartera de BT ofrece una gama completa de unidades de filtración al vacío para volúmenes de 50 ml a 1 litro. También está disponible Sartolab® MultiStation, un soporte para la filtración paralela de hasta seis muestras, lo que reduce el tiempo de filtración de múltiples muestras.

¿Listo para comprar?

Encuentre rápidamente unidades de filtración al vacío Sartolab RF|BT para su laboratorio

Comprar filtros Sartolab® RF |BT ahora

Desempaque de la unidad de filtración al vacío Sartolab® RF|BT

Este video proporciona una mirada práctica a lo que se incluye en un típico Sartolab® RF | Paquete de unidad de filtración al vacío BT.

Buy Sartolab® RF | BT Now

Línea de productos Sartolab®

Las mejores unidades de filtración de vacío de ingeniería

Sartolab® RF | Unidades de filtración al vacío BT para una filtración sin problemas

Sartolab® RF | Las unidades de filtración al vacío BT con PES de 0.1 µm, PES de 0.22 µm y membranas de 0.45 CA son unidades de filtración convenientes para un volumen de muestra de 150 ml a 1 l. Sartolab® RF como sistema completo incluye frascos receptores. Sartolab® BT es un filtro de tapa de botella sin matraces receptores que permite a los clientes utilizar sus propias botellas receptoras y ampliar la capacidad de filtración en función de la carga de partículas del líquido filtrado al llenar más de un matraz receptor.

Beneficios Clave:

  • Membranas de unión a proteínas muy bajas para obtener mejores resultados.
  • Disponible con y sin frascos receptores para la máxima adaptabilidad
  • La selección versátil ofrece el mejor ajuste para sus necesidades de filtración al vacío.

Saber más

Los filtros de vacío Sartolab® RF|BT más vendidos

  • Loading...

Oferta de filtros de vacío Sartorius:

Sartolab-RF-BT Product Image Sartorius
Sartolab Multistation
Membrana de elección

La polietersulfona es la membrana de elección para Sartolab® RF | Unidades de filtración al vacío BT, ya que combina propiedades de unión a proteínas muy bajas y tasas de flujo más altas.

La membrana de polietersulfona de 0,22 μm pertenece a la mejor membrana asimétrica del mercado.

Sartolab® RF | Las unidades de filtración al vacío BT están disponibles en tres tamaños de poro para satisfacer la mayoría de las aplicaciones:

  • 0,1 μm para eliminación de micoplasma
  • 0,22 μm para filtración estéril de cultivos celulares, medios, tampones y reactivos
  • 0,45 μm para la clarificación de soluciones acuosas y viscosas
Diseño ergonomico

Sartolab® RF | Las unidades de filtración al vacío de BT se han diseñado para reducir al máximo los puntos débiles del usuario en el trabajo diario.

  • Botellas de diseño ergonómico (de 150 ml a 1 l) para un fácil agarre con una sola mano
  • Campo de escritura designado para un etiquetado claro de las muestras
  • Graduaciones grabadas en embudos y botellas aseguran precisión y legibilidad
  • La robusta huella de la botella garantiza la estabilidad durante la filtración
  • El sello hermético al vacío significa que no hay que apretar más antes de la filtración
  • Embudos y botellas apilables para ahorrar espacio en la refrigeración y el contenedor
  • El adaptador que conecta el embudo a las botellas permite utilizar la unidad en Sartolab® Multistation para la filtración de hasta seis muestras en paralelo con una fuente de vacío
  • Envase blíster blando ergonómico de fácil apertura y que facilita el transporte de varias unidades con una sola mano
Producción de vanguardia

Sartolab® RF | Las unidades de filtración al vacío de BT se fabrican en una planta con certificación ISO 13485 y en una sala limpia ISO Clase 8 para garantizar el más alto nivel de pureza.

  • Materiales de paso de fluidos utilizados en la producción de Sartolab® RF | Las unidades de filtración al vacío BT son de grado médico para la más alta calidad sin origen animal
  • Todos los productos están esterilizados y garantizados libres de endotoxinas.
  • Los materiales de los componentes de la vía de fluidos cumplen con los requisitos de la Prueba biológica para plásticos de Clase VI de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP) (último volumen)
  • Se determina que los materiales de los componentes de la vía de fluidos no son citotóxicos de acuerdo con la norma ISO 10993
Filtración en paralelo manos libres

Sartolab® MultiStation es un soporte especialmente diseñado para albergar de una a seis unidades de filtración al vacío para filtración múltiple simultánea. La MultiStation está permanentemente conectada a una fuente de vacío, y las unidades de filtración al vacío se pueden instalar fácilmente en la MultiStation sin necesidad de una conexión que requiera más tiempo.

Testimonial

Sirion Biotech GmbH

El equipo de Sirion Biotech GmbH, un fabricante líder de vectores virales con sede en Alemania, está utilizando Sartoclear Dynamics®️ Lab and Multistation para lograr la clarificación en minutos mientras filtra simultáneamente hasta 6 L, acelerando significativamente sus procesos aguas arriba.


"As a leading viral-vector manufacturer, we strive to produce the highest quality rAAVs in the shortest possible time. Isolating rAAVs from crude cell-lysates typically requires centrifugation and/or PEG precipitation – steps which are time consuming, labor intensive and generate a lot of plastic waste. The single-use Sartoclear Dynamics® Lab Filter kits has enabled us to streamline our upstream processes. The crude-lysates are directly filtered over Sartoclear Dynamics® Lab Filter kits. Clarification is achieved within a few minutes and the Multistation set-up allows us to simultaneously filter up to 6 L. The rAAV-recoveries using Sartoclear Dynamics® Lab products are remarkably high, surpassing what we obtain using in-depth filtration. Moreover, lysates clarified using Sartoclear Dynamics® Lab are instantly ready for our downstream processes including affinity capture by FPLC. Sartoclear Dynamics® Lab, along with the Multistation, have greatly improved our workflow."


- Kimchi Strasser, PhD., Team Lead for Process Development at Sirion Biotech GmbH (a Perkin Elmer company)

Preguntas frecuentes

En la filtración al vacío, se crea un vacío evacuando el aire de un matraz receptor, induciendo la succión del líquido a través de la membrana (realizando la filtración). La filtración al vacío es más rápida que la filtración por gravedad, ya que la solución se ve obligada a atravesar el filtro mediante la aplicación de presión de vacío.

Una fuerte presión de vacío disminuye el punto de ebullición del líquido filtrado. Puede hacer hervir agua a temperaturas más bajas al vacío:

  • 100°C @ presión de aire normal
  • ~70°C a 500 mbar de vacío
  • ~40°C a 700 mbar de vacío

Al filtrar líquidos calientes, el vacío debe ser más débil que al filtrar líquidos a temperatura ambiente o tibios.

Además de la unidad de filtración al vacío y la muestra a filtrar, necesita una fuente de vacío y una tubería para realizar la filtración.

La fuente de vacío se puede generar con una bomba. Si la bomba no puede enviar líquidos, puede dañarse si entran líquidos en la bomba. Por lo tanto, se recomienda utilizar una trampa de agua y un matraz de succión.

Puede filtrar muestras > 1 usando varias unidades de filtración o varias botellas para un filtro superior de botella. Puede utilizar botellas Sartolab que se venden por separado o botellas de vidrio certificadas para filtración al vacío.

El vidrio es frágil. Por lo tanto, es obligatorio utilizar únicamente botellas de vidrio que estén certificadas para su uso con unidades de filtración al vacío. Es más seguro utilizar botellas de plástico como las botellas Sartolab de poliestireno.

Recursos de filtración al vacío

Application Note

Lab-Scale Harvest and Clarification of Lentiviral Vectors

In this study, Sartorius vacuum filters were evaluated against others for clarification of lentiviral vectors produced by transient transfection...

Application Note

Mycoplasma Retention With Sartolab® RF Vacuum Filtration Units

See how vacuum bottle-top filters Sartolab® RF with a pore size of 0.1 μm can effectively remove the mycoplasma strains A. laidlawii and M. hyorhinis....

Datasheet: Sartolab Single-Use Polystyrene (PS) Storage Bottles
Datasheet

Sartolab® Single-Use Polystyrene (PS) Storage Bottles

PDF 179.7 KB
Datasheet: Sartolab® MultiStation: Hands-Free Parallel Filtration of up to Six Samples
Datasheet

Sartolab® MultiStation: Hands-Free Parallel Filtration of up to Six Sa...

PDF 386.7 KB
eBook

Sartolab® MultiStation: Hands-Free Filtration of Multiple Samples

PDF 2.0 MB
Sartolab RF|BT Datasheet
Datasheet

Sartolab® RF|BT Vacuum Filtration Units

PDF 324.6 KB
Datasheet: Sartolab® RF 50 - Vacuum Filtration Unit for Volumes up to 50 mL
Datasheet

Sartolab® RF 50: Vacuum Filtration Unit for Volumes up to 50 mL

PDF 224.8 KB
Sartolab RF|BT Quick Start Guide
User Guide

Sartolab® RF|BT Vacuum Filtration Units

PDF 492.2 KB

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información