Soportes de filtración y accesorios de soporte diseñados con precisión por Sartorius

¡Dé a sus filtros el soporte que necesitan!

En Sartorius sabemos que proporcionar material de filtro de calidad es solo la mitad de la batalla. Si un filtro no es fácil de instalar, conectar o usar, se convierte en un problema más que en una solución. Es por eso que hemos fabricado una variedad de portafiltros y piezas de soporte de diseño personalizado que están expresamente diseñados para usarse con nuestros muchos filtros. Estas piezas se ajustan bien, se ajustan bien y hacen que el uso de nuestros filtros sea rápido, fácil y económico. Así que dé a sus filtros el soporte que anhelan y revise nuestra línea completa de soportes y accesorios para filtros.

  • Portafiltros y aparatos de soporte disponibles para casi todas las membranas y tipos de filtros
  • Construcción duradera de carcasas de acero inoxidable, PTFE, policarbonato o vidrio
  • Listo para usar y fácil de conectar con construcción a prueba de fugas y accesorios de precisión de bloqueo Luer.
  • Los accesorios de filtro ofrecen una alternativa reutilizable y económica a las opciones desechables.

Portafiltros de jeringa reutilizables

¡Tome la ruta económica y rastreable!

  • Diseños a prueba de fugas
  • Varios materiales disponibles: PTFE, acero inoxidable y policarbonato.
  • Autoclavable
  • Conectores Luer Lock
  • Adecuado para filtros de disco de 13 o 25 mm.
  • Max. presión de servicio 5-7 bar | 500 - 700 kPa | 72.5 - 101.5 psi

Saber más

Portafiltros de vacío de vidrio

Unidad y soporte de filtro de vacío totalmente reutilizables y versátiles de Sartorius para determinaciones analíticas y eliminación de partículas de disolventes

  • Diseñado para pruebas de partículas, clarificación y filtración estéril.
  • Adecuado para filtros de 25, 47 o 50 mm.
  • Esterilización en autoclave (134 ° C | 273 ° F) o calor seco (180 ° C | 356 ° F)
  • Disponible como portafiltros con matraz resistente al vacío o como solución de tapón

Portafiltros en línea

¡Obtenga sus filtros EN LÍNEA a bajo costo, una y otra vez!

Estos portafiltros han sido diseñados para filtración en línea. Están disponibles en acero inoxidable o policarbonato para el uso de filtros de 25 mm, 47 mm o 50 mm.

  • Carcasas y conexiones de acero inoxidable o policarbonato.
  • Esterilización por autoclave
  • Presión máxima de trabajo 5-20 bar | 500 - 2,000 kPa | 72-290 psi
  • Se adapta a filtros de disco de 25, 47 o 50 mm (muestras precargadas con alto contenido de partículas de 20, 40 o 42 mm)
  • Acoplamiento flexible disponible para conexión directa a valores, bombas o tanques de presión

Saber más

Portafiltros de presión

¡Hacer frente a la presión!

Cuando tiene que filtrar una gran cantidad de material (hasta 5L en una sola pasada), bajo presión, rápida y fácilmente, una y otra vez, necesita los portafiltros de presión reutilizables de Sartorius para la filtración. Hay dos versiones disponibles: un soporte de filtro de presión de acero inoxidable para la filtración de hasta 5 litros y un soporte de filtro de PTFE resistente a productos químicos para la filtración de productos químicos agresivos.

  • Esterilización por autoclave
  • Presión máxima de trabajo 5-10 bar | 500 - 1,000 kPa | 72 - 145 psi
  • Se adapta a membranas de filtro de 47 mm
  • Acoplamiento flexible disponible para conexión directa a valores, bombas o tanques de presión

Saber más

Pida mas información

¿Cómo podemos ayudarle?

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento