Papeles de filtro para laboratorio e industria

Una amplia gama de papeles de filtro para cubrir la mayoría de las necesidades

Los papeles de filtro de alta calidad son invaluables para el trabajo de rutina en aplicaciones industriales y de laboratorio. Sartorius ofrece una amplia gama de papeles de filtro y placas de papel para diversas tareas y ayuda a resolver sus desafíos de filtración.

  • Papeles de filtro cuantitativos y cualitativos en diferentes grados y tamaños
  • Documentos y tableros técnicos para varias aplicaciones
  • Papeles secantes y cromatográficos

¿Necesitas ayuda? Solicitar más información

¿Listo para comprar?

Encuentre rápidamente papeles de filtro para su laboratorio

Compre más de 750 papeles de filtro ahora

Encuentre los papeles de filtro Sartorius adecuados

Papeles de filtro sin cenizas para análisis cuantitativo y gravimétrico

Sartorius ofrece una cartera completa de papeles de filtro cuantitativos, que se utilizan para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para filtración a presión o al vacío. Contienen un contenido de alfa-celulosa de > 98 % y se lavan con ácido para que los papeles queden sin cenizas y alcancen la máxima pureza.

  • Hecho de linters de algodón 100 %
  • Sin cenizas (contenido de cenizas < 0,01 % según DIN 54370)
  • Reforzado en húmedo
  • Cuadro codificado por colores para una fácil selección
  • Se suministra en formato hoja, disco, plegado y personalizado

Comprar todos los papeles de filtro cuantitativos

Papeles de filtro para análisis cualitativos

Estos papeles de filtro cualitativos se utilizan esencialmente para fines analíticos y de rutina, cuando no se requieren análisis gravimétricos. Están disponibles para una amplia gama de diferentes necesidades y aplicaciones.

  • Gran variedad de calidades de papel
  • Bajo contenido de cenizas (0,06 – 0,15 %)
  • Múltiples diámetros, espesores, retención de partículas y tasas de filtración
  • Se suministra en formato hoja, disco, plegado y personalizado
Papeles de filtro reforzados en humedad

Comprar ahora 

Papeles de filtro de alta pureza

Comprar ahora 

Papeles de filtro lisos

Comprar ahora

Papeles de filtro crepados

Comprar ahora

Papeles Filtro para la Absorción de Líquidos

Cada vez que se debe capturar un líquido, Sartorius ofrece una gran variedad de grados de papel para garantizar los mejores resultados. Los papeles de filtro para absorción se utilizan no solo para aplicaciones generales de absorción, sino también para transferencia, cromatografía, pruebas de germinación de semillas o incluso protección de superficies.

  • Múltiples dimensiones, espesores, retención de partículas y colores
  • Se suministra en rollos, hojas, discos, plisados o en formatos personalizados
Papeles de protección de superficies

Comprar ahora 

Papeles de cromatografía secante

Comprar ahora 

Papeles de prueba de germinación de semillas

Comprar ahora

Tableros de filtro

Comprar ahora

Papeles Especiales

Dos papeles especiales para clarificar suspensiones con partículas muy gruesas o soluciones con alta carga de partículas muy finas - o para la separación de líquidos con fase hidrofóbica e hidrofílica.

  • Papel de filtro de tierra de diatomeas, grado 470, para retener las partículas más finas a altas velocidades de flujo
  • Papel separador de fase, grado 480, un papel impregnado con silicona estabilizada para retener el agua y permitir que los solventes fluyan.
Papeles de filtro de tierra de diatomeas

Comprar ahora 

Papeles Separadores de Fase

Comprar ahora 

Papeles de filtro más vendidos

Product Details Item Number List Price
Loading...

Preguntas frecuentes

Los papeles reforzados en humedad están hechos para filtración al vacío oa presión. Debido a su resistencia en humedad, no sueltan fibras. También son venerados por sus niveles de resistencia mecánica y química.

Para producir papeles cuantitativos, las materias primas de alta calidad (linters de algodón con un contenido de alfa-celulosa del 98 %) se tratan para reducir el contenido mineral y, por lo tanto, obtener un residuo de ignición del 0,01 %.

Los papeles cualitativos también están hechos de materias primas de alta calidad (pulpa refinada y linters con un 95 % de contenido de alfa-celulosa) pero sin ninguna reducción del contenido mineral. Su residuo de ignición es del 0,1 %.

Los artículos cuantitativos y cualitativos se utilizan principalmente en análisis debido a su calidad.

Los documentos cualitativos y técnicos se pueden utilizar en el análisis para los pasos de prefiltración, pero cubren predominantemente la filtración técnica.

No, no existe relación entre el peso de un papel y sus capacidades de filtración. Puede definir los parámetros de filtración de un papel sobre el grosor y la longitud de las fibras (tiempo de molienda de la materia prima). Un papel de 100 g/m² puede obtener la misma tasa de filtración que un papel de 65 g/m².

Los papeles filtro son filtros de profundidad hechos de fibras con una estructura irregular. Su estructura de profundidad permite la retención de diferentes tamaños de partículas no solo en la superficie del filtro sino también en su estructura. Un papel filtro solo se puede definir por la capacidad de retener un determinado tamaño de partícula. Como no existe un estándar sobre cómo definir la retención de partículas de un filtro de profundidad, la comparación entre filtros es válida solo con filtros probados con el mismo método de prueba.

Recursos de papel de filtro

Filter papers brochure
Brochure

Filter Papers: For the Laboratory and Industry

PDF 3.9 MB
Datasheet

LabSorb: Polyethylene-Coated Paper for Surface Protection

PDF 360.7 KB
User Guide

Selection of Quantitative and Qualitative Filter Paper Grades

PDF 489.0 KB
Product Guide

Laboratory Filtration Products - English

PDF 21.4 MB
eBook

Depth Filters - Specifications

PDF 4.7 MB

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información

Pida mas información

¿Cómo podemos ayudarle?

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento