Tapones asépticos para botellas Mycap®

Tapones asépticos para botellas Mycap®

Mejorando la función, el manejo y el rendimiento de los envases de plástico y vidrio

Haga más con tubos de centrífuga, botellas, matraces y bombonas equipados con un cierre Mycap®. Mycap® mejora la funcionalidad del contenedor al integrar la tubería con la tapa, lo que proporciona un manejo aséptico de fluidos práctico y confiable. La plataforma versátil permite ajustar la cantidad, el tamaño y el material de los tubos en la tapa sin comprometer el sello de silicona curado con platino de alto rendimiento Mycap®, lo que le permite configurar un sistema que se adapta a sus aplicaciones de proceso.

Cierre de alto rendimiento

El sello de silicona curado con platino sin plastificantes mantiene la integridad del cierre y conserva sus propiedades físicas de -65 °C a > 200 °C.

Accesorios y componentes habilitados

Desde la innovadora punta del tubo de inmersión para la máxima eliminación de fluidos hasta la desconexión aséptica QUICKSEAL®, Mycap® es una solución adaptable para cualquier aplicación.

Validación simplificada

Mycap® está construido con el mismo sistema de cierre probado, independientemente del contenedor o los materiales del tubo. Valide Mycap® una vez y utilícelo libremente durante todo el proceso de producción.

La creación de Mycap®

Obtenga más información sobre nuestro enfoque único de fabricación y cómo esto desbloquea la capacidad de configuración de Mycap®.

Una familia completa de tapones para botellas Mycap®*

Sartorius añade regularmente nuevas ofertas a su cartera Mycap®, pero también ofrece soluciones para los envases y tamaños de tapa más populares.
Comuníquese con nosotros para obtener la lista más actualizada de tapas de botellas calificadas.

Consulte a nuestros especialistas 
 

Tamaño/estilo de tapaContenedores Comunes

Ejemplos

Oferecido como

GL25
GL32
GL45 

Botellas de laboratorio de vidrio

Duran®, Pyrex®

Independiente para instalación en campo

20-415
24-415
38-430

Botellas de plástico de single use y tubos de centrífuga

Nalgene®, Falcon®, Greiner Bio-One

Sistema ensamblado que incluye botella(s)

53B
83B

Botellas y garrafones de plástico de Single use

Nalgene®

Sistema ensamblado que incluye botella(s) o independiente para instalación en campo

33 mm

Tubos de centrífuga de Single use

Falcon®, Greiner Bio-One

Sistema ensamblado que incluye botella(s)

33 / 38 / 48 mm
70 / 1000 mm

Matraces Erlenmeyer de plástico y tubos de centrífuga de un solo uso
Botellas y garrafones de plástico de un solo uso

Falcon®, Greiner Bio-One
Nalgene®, Cellon

Sistema ensamblado que incluye botella(s)
o Independiente para instalación en campo

Solicite una cotización



¿Qué hace que Mycap® sea especial?

Cierre de alto rendimiento

El cierre de silicona Mycap® no contiene plastificantes, estabilizadores ni antioxidantes. El diseño de baja tensión para sellar proporciona un cierre altamente compatible y confiable con excelente deformación permanente por compresión y propiedades de baja fluencia.
Mycap® es un cierre ideal para la mayoría de las aplicaciones biofarmacéuticas.

Protéjase de la pérdida de productos

La punta del tubo de inmersión especialmente diseñada evita la succión durante la extracción de fluidos. La sutil forma de silla de montar garantiza la eliminación de líquidos hasta la última gota.

Dirección donde lo necesite

El articulador Z-Flex es un diseño elegantemente simple que es notablemente efectivo para mantener las líneas de entrada de fluido donde se necesitan o los tubos de inmersión lejos de otros accesorios en la botella.

Desconexión aséptica intuitiva y sencilla

Quickseal® oferece desconexão asséptica simples e rápida. Corte o colar para desconectar uma garrafa cheia e sele a tubulação em uma etapa simples. As tampas Mycap® combinadas com a desconexão Quickseal® fornecem um sistema confiável para processos críticos de gerenciamento de fluidos.

Explore Quickseal®

Coletores Seguros

Os conjuntos de válvulas de torneira são compactos, possuem válvulas integradas para controle preciso do fluxo de fluido direcional e reduzem o número de pontos de conexão. Os manifolds possuem conexões Luer e um acessório Luer lock para resistir ao desenroscamento, trazendo um novo nível de segurança aos conjuntos de válvulas reguladoras.

Baixe a ficha técnica

Un sistema de cierre avanzado

Aprovechar al máximo Mycap®

Aplicaciones seleccionadas

Los ensamblajes Mycap® son adecuados para la mayoría de las aplicaciones biofarmacéuticas, de vacunas o de terapia celular y génica en las que se requiere una manipulación de fluidos cerrada y aséptica. Explore a continuación para obtener más información sobre las aplicaciones específicas para los ensamblajes de un solo uso Mycap®.


Mycap Bottle Closures

Muestreo aséptico

Las botellas pequeñas y los tubos de centrífuga son ideales para la recolección de muestras, y el tubo integral y el sello de silicona seguro de Mycap® evitan contaminaciones y falsos positivos.

Explore las soluciones de muestreo

Preparación de medios y reguladores

Los frascos con cierres Mycap®, ya sean simples o múltiples, son los recipientes preferidos para recolectar y almacenar medios o reguladores. La punta del tubo de inmersión saca la última gota de medios.

Solicite una cotización

Bioreactor Feeds

La tubería de un cierre Mycap® con tubo de inmersión puede soldarse asépticamente o conectarse a la tubería de un biorreactor, proporcionando un sistema de alimentación cerrado asépticamente para transferir ácido, base y otros suplementos.

Solicite una cotizacion

Sistema de mezcla de pequeño volumen

Agregue un cierre Mycap® a botellas y matraces equipados con una barra de agitación magnética para beneficiarse del manejo aséptico de fluidos en su sistema de mezcla a pequeña escala. Están disponibles soluciones Mycap® tanto independientes como completamente ensambladas.

Solicite una cotización

Congelación y descongelación de productos farmacéuticos

Adicione Mycap® a garrafas y garrafas usadas para operaciones de congelamiento/descongelamento para mejorar drásticamente el enchimento y el drenaje, tornando cada um sistema asépticamente fechado y liberando o procesando dos límites del gabinete de bioseguridad.

Solicite una cotizacion

Productos relacionados

Servicios de validación Confidence®

Confidence® demuestra la resistencia e integridad de los contenedores en condiciones de envío reales y/o simuladas

FM_TakeOne--_4726

Quickseal®: desconexión aséptica confiable

Instalado en una variedad de materiales de tubos, Quickseal® proporciona una desconexión aséptica de tubos rápida y confiable.

Más información sobre Mycap®

Ativos relacionados

Application Note

Aseptic Sampling Best Practices - Endotoxin Binding Affinity

PDF | 512.6 KB

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

Temas relacionados

Liquid Storage and Shipping

Las bolsas de un solo uso Flexsafe® 2D y 3D están diseñadas para almacenar y transportar todos los fluidos de bioprocesamiento.

Conectores de tubo aséptico Opta® SFT

Los conectores de tubo aséptico Opta® SFT permiten una conexión estéril y una transferencia de fluidos rápidas y fiables entre dos componentes de proc...

Servicios de validación Confidence®

Confidence® demuestra la resistencia e integridad de los contenedores en condiciones de envío reales y/o simuladas