Seleção e otimização de derivações de moléculas

Seleção e otimização da molécula principal

A seleção (derivação) e otimização da molécula principal é um processo crítico na identificação, seleção e otimização de moléculas que atendem aos requisitos predefinidos e que podem, então, progredir para a próxima etapa de desenvolvimento. Enquanto a seleção da molécula principal do biológico envolve principalmente a triagem de moléculas biológicas principais para selecionar aquelas com as características funcionais e biofísicas desejadas, a otimização ajuda ainda mais a melhorar essas propriedades.

Os sistemas  de análise de cinética molecular Octet®  baseados em biosensores estão melhorando a velocidade e a eficiência dos fluxos de trabalho de seleção e otimização, com alto rendimento e ensaios fáceis de desenvolver para aplicações como classificação de afinidade, agrupamento de epítopos de matrizes de anticorpos grandes, ligação de receptor Fc, rastreio de glicosilação, especificidade de antígeno-anticorpo, ligação caracterização e análise de título.

Características

Determinação de título na plataforma Octet®

A determinação do título e da concentração de proteína é um processo crítico no desenvolvimento de moléculas de drogas biológicas. A concentração de proteína ativa pode ser usada para determinar a potência da molécula do fármaco. A titulação realizado pelo Octet® e a determinação da concentração de proteína são mais robustos para a cultura de células e meios, tornando-os desejáveis como substitutos para ELISA e HPLC em processos upstream e downstream.

  • Analise uma placa de 96 poços de amostras para o título de IgG em apenas dois minutos
  • Use amostras brutas e não purificadas
  • Automatize para análise de alto rendimento walkaway

Read Application Note


Ensaios de classificação de epítopos e competição cruzada

No desenvolvimento inicial de drogas, estudos de competição cruzada são necessários para caracterizar centenas de clones de anticorpos. Uma vez que os anticorpos monoclonais em diferentes escaninhos se ligam a epítopos de antígenos distintos e exibem diversas características funcionais, os estudos de agrupamento de epítopos podem aumentar a probabilidade de escolher um anticorpo líder com a atividade biológica desejada.

  Os estudos de binning de epítopos baseiam-se na ligação sequencial de dois anticorpos a um antígeno e são realizados usando dezenas de pares de anticorpos em matrizes de competição cruzada. O sistema Octet se destaca nesses estudos em grande escala devido à velocidade do ensaio, rendimento e reprodutibilidade excepcional.

  • O formato da placa de amostra permite o uso de amostras brutas e não purificadas
  • Com capacidade de automação, Octet HTX e Red 384 permitem análises de alto rendimento

Read Application Note

Triagem fora da taxa em sistemas Octet®

Ao rastrear amostras brutas com concentrações desconhecidas, o rastreamento fora da taxa é uma ferramenta poderosa para prever as propriedades da amostra. A triagem de biblioteca por ELISA não permite a classificação de anticorpos com base em suas afinidades por um antígeno. Com o Octet®, clones com altas afinidades e baixas taxas de desativação podem ser rapidamente identificados e selecionados para posterior caracterização. Muitas empresas de biotecnologia utilizam o sistema Octet®  em triagem de afinidade automatizada e triagem fora de taxa de clones positivos obtidos de telas primárias baseadas em ELISA.

Read More

Caracterização cinética e seleção de clones

O monitoramento da ligação de moléculas candidatas a alvos é um processo crítico na seleção de moléculas principais e pode auxiliar na seleção de clones desejáveis. Os sistemas Octet® geram dados altamente precisos sobre as afinidades de ligação molecular, especificidades e constantes de taxa de associação / dissociação e em um alto rendimento

  • Determine com precisão ka, kd e KD
  • Rastrear até 96 clones simultaneamente em placas de 96 ou 384 poços
  • Realize a análise diretamente em amostras brutas - sem necessidade de purificação de amostra

Read More

Fragment Screening

Triagem de fragmento

O design de medicamentos baseado em fragmentos tornou-se uma plataforma cada vez mais popular para a identificação de candidatos principais em programas de descoberta de medicamentos. A detecção e caracterização de eventos de ligação de fragmento é facilitada por tecnologias biofísicas sensíveis, capazes de detectar interações de baixa afinidade de compostos de baixo peso molecular. O sistema Pioneer FE tem a sensibilidade e o rendimento necessários para fornecer telas de fragmento completas em bibliotecas de vários milhares de compostos em apenas algumas semanas por alvo.

Read Application Note

Recursos

app note cover
Application Note

Customized Quantitation of Recombinant Therapeutic Proteins

Using Octet® SAX Biosensors

Kinetic Analysis of Antibody Binding to an Expressed Membrane Protein on Captured Lipoparticles

Análise cinética de ligação de AB à proteína de membrana em lipopartíc...

As proteínas de membrana governam a maioria dos sinais de entrada e saída das células e representam a maior classe de alvos de drogas farmacêuticas, t...

A Rapid Method to Quantitatively Screen Bispecific Antibodies Using Protein A and Octet® His1K Biosensors
Application Note

Screen Bispecific Antibody Using Protein A and His1K Biosensors

Rapid quantitative screening of bispecific antibodies using Protein A and HIS1K biosensors

Cover: Characterizing Membrane Protein Interactions by Bio-Layer Interferometry
Application Guide

Characterizing Membrane Protein Interactions

By Octet® Bio-Layer Interferometry (BLI) Platforms

Application Note cover
Application Guide

Label-Free Technologies

For Accurate Determination of Kinetics and Affinity Rate Constants

Key Considerations for Automating Octet® Assays: Ligand Screening at Avitide
White Paper

Automating Octet® Assays for Ligand Screening

Drug development and production is challenging. Avitide, based in Lebanon, New Hampshire, provides on-demand development and supply of high-performanc...

White Paper

Streamlining Affinity Analysis for Accelerated Lead Screening

Antibody and other protein therapeutics are a major focus in drug discovery pipelines today

OneStep lead characterization of high affinity biologic interactions

Caracterização OneStep Lead de Interações Biológicas de Alta Afinidade...

A descoberta e o desenvolvimento de medicamentos biofarmacêuticos celebraram a aprovação de tratamentos inovadores em doenças como inflamação, câncer...

app note cover

Melhorar a eficiência e economia no desenvolvimento de processos e fab...

As técnicas analíticas que medem a quantidade e a qualidade da proteína são usadas em quase todos os estágios de pesquisa, desenvolvimento de processo...

app note cover

Reduzindo a variabilidade em aplicações cinéticas e de triagem de pequ...

Minimizar a variabilidade dos sinais de fundo é um parâmetro chave para o sucesso de aplicações exigentes, como a análise de pequenas moléculas

SPR Fragment based drug discovery

Fragment Based Drug Discovery at Pioneer Systems Usando Next Generatio...

O desenho de drogas baseado em fragmentos (FBDD) tornou-se uma plataforma cada vez mais popular para a identificação de candidatos principais em progr...

cell live development app note cover

Acelerando a descoberta de anticorpos por meio do monitoramento da tit...

Reduza significativamente o tempo para desenvolver anticorpos combinando o título e a triagem de glicano

Pioneer FE SPR System

Sistema Pioneer FE SPR

Tome decisões mais cedo em telas de fragmento com o Pioneer FE

Pioneer SPR System

Sistema SPR Pioneer

Solução completa para análise de interação biomolecular com injeções SPR de próxima geração

Octet HTX

Sistema Octet® de ultra rendimento de 96 canais: Octet® HTX

Monitora até 96 biossensores simultaneamente, permitindo a detecção sem rótulo para quantificação de proteínas e caracterização cinética em velocidade...

Octet RED384

Sistema de Octet de alta capacidade de 16 canais: octeto RED384

O instrumento Octet RED384 de 16 canais oferece desempenho analítico semelhante ao sistema Octet RED96 de 8 canais, mas com níveis mais altos de rendi...

Descubra aplicativos para ID de destino e validação

Conteúdo Relacionado

icon-octet-family

Ferramentas de caracterização biológica

Explore mais
icon-instrument-service

Serviço e suporte do sistema Octet

Explore mais
icon-supplement

Recursos de destaque do sistema Octet

Explore Mais