4 Target Id And Validation

ID de destino e validação

Identificação e validação de alvo

Identificando alvos promissores na descoberta precoce de drogas

  • Desenvolva e execute facilmente telas de ID de destino de alto rendimento
  • Caracteriza uma ampla variedade de analitos, desde fragmentos de pequenas moléculas até produtos biológicos

Identificar e caracterizar alvos terapêuticos promissores é a primeira etapa no processo de descoberta de drogas. Validar essas metas torna-se crítico antes de investir tempo e recursos adicionais para o desenvolvimento. Tecnologias de vinculação sem rótulo, como os sistemas de Interferometria de Bio-camada (BLI) e Ressonância de Plasmon de Superfície (SPR), são ferramentas indispensáveis nos processos de identificação e validação de alvos, com telas de vinculação de alto rendimento rapidamente estabelecidas.

Os sistemas Octet são usados para identificar alvos de ligação e caracterizar com precisão as taxas de formação de complexos (ka), estabilidade de complexos (kd, dissociação) e afinidades (KD)

Características

Caracterização da Cinética de Grandes Moléculas

A família de instrumentos Octet mede com precisão constantes cinéticas trazendo a superfície de detecção diretamente para a amostra. Esta abordagem livre de fluidos para análise em tempo real livre de rótulos agiliza o fluxo de trabalho do laboratório, acelera o desenvolvimento do ensaio e permite a medição direta de amostras brutas.

Proteína - moléculas pequenas e cinética de peptídeos e caracterização de afinidade

Na descoberta de drogas de moléculas pequenas, o caminho para as moléculas principais pode derivar de muitas fontes ou pontos de partida, incluindo triagem de fragmentos, triagem de alto rendimento, projeto estrutural de novo, etc. A determinação e avaliação da afinidade da ligação de moléculas pequenas a um alvo terapêutico é um componente significativo do processo de descoberta de medicamentos. O processo de otimização hit-to-lead e lead são essenciais para determinar com precisão a potência biológica in vitro para que as relações estrutura-atividade (SAR) possam ser usadas para um projeto estrutural eficiente. As plataformas de análise de cinética molecular baseado biossensores Octet® BLI e Pioneer SPR são usadas para caracterizar sistemas de moléculas pequenas e peptídeos.

Read Application Note

Fragment Screening

Triagem de fragmentos

O design de medicamentos baseado em fragmentos tornou-se uma plataforma cada vez mais popular para a identificação de candidatos principais em programas de descoberta de medicamentos. A detecção e caracterização de eventos de ligação de fragmento é facilitada por tecnologias biofísicas sensíveis, capazes de detectar interações de baixa afinidade de compostos de baixo peso molecular. O Pioneer FE tem a sensibilidade e o rendimento necessários para fornecer telas de fragmento completas em bibliotecas de vários milhares de compostos em apenas algumas semanas por alvo.

Recursos

high throughput assays thumbnail
Application Note

High-Throughput Assays for Epitope Binning and Cross-Competition Analy...

Epitope binning through cross competition assays is a powerful tool in evaluating functional diversity in antibody clones.

app note cover
Application Note

Customized Quantitation of Recombinant Therapeutic Proteins

Using Octet® SAX Biosensors

A Rapid Method to Quantitatively Screen Bispecific Antibodies Using Protein A and Octet® His1K Biosensors
Application Note

Screen Bispecific Antibody Using Protein A and His1K Biosensors

Rapid quantitative screening of bispecific antibodies using Protein A and HIS1K biosensors

Application Note cover
Application Guide

Label-Free Technologies

For Accurate Determination of Kinetics and Affinity Rate Constants

Key Considerations for Automating Octet® Assays: Ligand Screening at Avitide
White Paper

Automating Octet® Assays for Ligand Screening

Drug development and production is challenging. Avitide, based in Lebanon, New Hampshire, provides on-demand development and supply of high-performanc...

White Paper

Streamlining Affinity Analysis for Accelerated Lead Screening

Antibody and other protein therapeutics are a major focus in drug discovery pipelines today

Kinetic Analysis of Antibody Binding to an Expressed Membrane Protein on Captured Lipoparticles

Análise cinética de ligação de anticorpo a uma proteína de membrana ex...

As proteínas da membrana governam a maioria dos sinais de entrada e saída das células e representam a maior classe de alvos de drogas farmacêuticas, t...

app note cover

Gerando Dados Cinéticos Confiáveis para Interações Proteína-Ligante

O grupo Community Structure Activity Resource (CSAR, www.csardock.org) está desenvolvendo um banco de dados de estruturas de proteína-ligante de alta...

SPR Fragment based drug discovery

Fragment Based Drug Discovery at Pioneer Systems Usando Next Generatio...

O desenho de drogas baseado em fragmentos (FBDD) tornou-se uma plataforma cada vez mais popular para a identificação de candidatos principais em progr...

OneStep lead characterization of high affinity biologic interactions

Caracterização OneStep Lead de Interações Biológicas de Alta Afinidade...

A descoberta e o desenvolvimento de medicamentos biofarmacêuticos celebraram a aprovação de tratamentos inovadores em doenças como inflamação, câncer...

app note cover

Reduzindo a variabilidade em aplicações cinéticas e de triagem de pequ...

Minimizar a variabilidade dos sinais de fundo é um parâmetro chave para o sucesso de aplicações exigentes, como a análise de pequenas moléculas

cell live development app note cover

Acelerando a descoberta de anticorpos por meio do monitoramento da tit...

Reduza significativamente o tempo para desenvolver anticorpos combinando o título e a triagem de glicano

Pioneer SPR System

Sistema SPR Pioneer

Solução completa para análise de interação biomolecular com injeções SPR de próxima geração

Octet HTX

Sistema Octet® de ultra rendimento de 96 canais: Octet® HTX

Monitora até 96 biossensores simultaneamente, permitindo a detecção sem rótulo para quantificação de proteínas e caracterização cinética em velocidade...

Octet RED384

Sistema de Octet de alta capacidade de 16 canais: octeto RED384

O instrumento Octet RED384 de 16 canais oferece desempenho analítico semelhante ao sistema Octet RED96 de 8 canais, mas com níveis mais altos de rendi...

Descubra aplicativos para teste de titulação e impureza

Conteúdo Relacionado

icon-octet-family

Ferramentas de caracterização biológica

Explore mais
icon-instrument-service

Serviço e suporte do sistema Octet

Explore mais
icon-supplement

Recursos de destaque do sistema Octet

Explore Mais