Kinetic Affinity Characterization-header

Caracterização de Afinidade e Cinética

Etiqueta de afinidade livre e caracterização cinética

Caracterização Cinética

Estabelecer a cinética de ligação entre duas ou mais moléculas biológicas ou pequenas é a chave para compreender a formação do complexo molecular e pode ajudar na elucidação dos mecanismos de ligação molecular  ligante-receptor e estabilidade durante o desenvolvimento de moléculas de drogas biológicas. Dois sistemas com a mesma afinidade podem exibir mecanismos de ligação completamente diferentes. Portanto, a avaliação das constantes de afinidade em conjunto com as taxas de associação e dissociação de ligação é crucial no processo de seleção de candidatos a drogas ideais. Os ensaios da plataforma Octet® baseada em biossensores tornaram-se cada vez mais populares para caracterização de afinidade de biomoléculas devido à sua capacidade de fornecer informações mais detalhadas na cinética de ligação de biomoléculas.

Características

Caracterização da Cinética de Grandes Moléculas

A família de instrumentos Octet mede com precisão constantes cinéticas trazendo a superfície de detecção diretamente para a amostra, eliminando a necessidade de microfluídicos. Esta abordagem única, que utiliza análises em tempo real sem rótulos, otimiza o fluxo de trabalho do laboratório e acelera o desenvolvimento do ensaio. Ele permite a medição direta de amostras brutas, minimizando a manutenção do instrumento. É extremamente versátil na caracterização cinética de moléculas grandes e permite a otimização de ensaio rápido para permitir a análise de moléculas que variam de proteínas recombinantes e anticorpos a vírus e nanopartículas.

Fc Receptor Binding Assays diagram

Ensaios de ligação do receptor Fc no sistema Octet®

A seleção de agentes terapêuticos baseados em anticorpos desejados é frequentemente baseada em suas propriedades de ligação, incluindo a ligação a FcγRs. Os anticorpos são às vezes projetados para atingir as propriedades de ligação de FcγRs desejadas, pois sua segurança e eficácia podem ser grandemente afetadas por sua ligação ao alvo e aos FcγRs.

  • Os sistemas Octet® oferecem alto rendimento e métodos sensíveis para análise de ligação ao receptor Fc
  • Uma variedade de superfícies de biossensores estão disponíveis e permitem flexibilidade e otimização rápida do formato do ensaio

Read Application Note

Proteína - Cinética de moléculas pequenas

A descoberta de moléculas pequenas e moléculas líderes de peptídeos pode derivar de muitas fontes, incluindo triagem de fragmentos, triagem de alto rendimento e projeto estrutural de novo, entre outras. A determinação e avaliação da afinidade de ligação de moléculas pequenas a um alvo terapêutico é um componente significativo do processo de descoberta de drogas e otimização de chumbo. O processo de otimização hit-to-lead e lead são essenciais para determinar com precisão a potência biológica in vitro para que as relações estrutura-atividade (SAR) possam ser usadas para um projeto estrutural eficiente. Saiba como as plataformas Octet RED96e, Octet RED384, Octet HTX e Pioneer SPR podem ser usadas para caracterizar a ligação de moléculas pequenas e peptídeo-proteína.

Read Application Note

Interações de alta afinidade

A caracterização da ligação ao alvo é uma etapa analítica essencial para a seleção de produtos biológicos de alta afinidade e altamente específicos, independentemente dos tipos de moléculas. A caracterização de moléculas biológicas com afinidade relativamente alta entre si (KD <1 nM) é, no entanto, muitas vezes bastante desafiadora devido em parte à necessidade de plataformas analíticas de alta sensibilidade que são capazes de detectar mudanças leves nas respostas. O Pioneer SPR é um instrumento de alta sensibilidade que utiliza injeções de SPR de próxima geração para melhorar a eficiência do processo de caracterização, determinando a cinética e a afinidade em uma única etapa. A injeção de gradiente OneStep de próxima geração apresentada na plataforma Pioneer aumenta drasticamente a velocidade de caracterização de afinidade, mantendo a precisão e alta confiança nos resultados.

Read Application Note

Recursos

Analysis of Fc-Gamma Receptor-IgG Interactions on the Octet® Platform
Application Note

Analysis of Fc Gamma Receptor IgG Interactions on Octet® Platform

Whether you're assessing FcRn-Antibody or FcγR-IgG binding interactions, you need a high throughput, versatile, and easy to use solution.

Analysis of FcRn-Antibody Interactions on the Octet® Platform
Application Note

Analysis of FcRn-Antibody Interactions on the Octet® Platform

Assay design recommendations and best practices for producing the highest quality of kinetic data.

White Paper

Streamlining Affinity Analysis for Accelerated Lead Screening

Antibody and other protein therapeutics are a major focus in drug discovery pipelines today

Kinetic Analysis of Antibody Binding to an Expressed Membrane Protein on Captured Lipoparticles

Análise cinética de ligação de AB à proteína de membrana em lipopartíc...

As proteínas de membrana governam a maioria dos sinais de entrada e saída das células e representam a maior classe de alvos de drogas farmacêuticas, t...

app note cover

Gerando Dados Cinéticos Confiáveis para Interações Proteína-Ligante

O grupo Community Structure Activity Resource (CSAR, www.csardock.org) está desenvolvendo um banco de dados de estruturas de proteína-ligante de alta...

app note cover

Reduzindo a variabilidade em aplicações cinéticas e de triagem de pequ...

Minimizar a variabilidade dos sinais de fundo é um parâmetro chave para o sucesso de aplicações exigentes, como a análise de pequenas moléculas

Cover: Characterizing Membrane Protein Interactions by Bio-Layer Interferometry
Application Guide

Characterizing Membrane Protein Interactions

By Octet® Bio-Layer Interferometry (BLI) Platforms

Application Note cover
Application Guide

Label-Free Technologies

For Accurate Determination of Kinetics and Affinity Rate Constants

Pioneer FE SPR System

Sistema Pioneer FE SPR

Tome decisões mais cedo em telas de fragmento com o Pioneer FE

Pioneer SPR System

Sistema SPR Pioneer

Solução completa para análise de interação biomolecular com injeções SPR de próxima geração

Octet HTX

Sistema Octet® de ultra rendimento de 96 canais: Octet® HTX

Monitora até 96 biossensores simultaneamente, permitindo a detecção sem rótulo para quantificação de proteínas e caracterização cinética em velocidade...

Octet RED384

Sistema de Octet de alta capacidade de 16 canais: octeto RED384

O instrumento Octet RED384 de 16 canais oferece desempenho analítico semelhante ao sistema Octet RED96 de 8 canais, mas com níveis mais altos de rendi...

Descubra la investigación de moléculas pequeñas y biológicos

Conteúdo Relacionado

icon-octet-family

Ferramentas de caracterização biológica

Explore mais
icon-instrument-service

Serviço e suporte do sistema Octet

Explore mais
icon-supplement

Recursos de destaque do sistema Octet

Explore Mais