Sistemas de filtração que garantem vinho puro e de alta qualidade e preservam o perfil de sabor do seu hard seltzer. Custo-beneficio. Baixa manutenção. Design compacto. Implementação rápida.

Projetamos nossos cartuchos para que a filtração não afete o corpo, o aroma ou o sabor dos seus vinhos e hard seltzers. Nosso sistema selado exclui qualquer contato com oxigênio. Você pode limpar, esterilizar e reutilizar nossos cartuchos várias vezes, o que ajuda a manter os custos baixos. Você pode usar os cartuchos para clarificação para filtração fina até a retenção total de microorganismos, se necessário. Cada produto oferece alto rendimento com operação 100% livre de erros. Seguro, confiável e preciso, o design inteligente da linha combina sistemas manuais e automatizados.


Projetamos nossos produtos de filtração para melhorar a vida útil enquanto mantemos o perfil de sabor de seu hard seltzer. Nossos produtos podem ser adaptados a uma ampla variedade de demandas, desde a introdução de novos produtos de baixo risco até a produção de alto volume. Você pode remover subprodutos da fermentação que afetam negativamente o sabor e o odor. Você pode evitar tratamentos térmicos prejudiciais ao remover organismos deteriorantes. Compacto, de baixo custo de manutenção e econômico, minimiza o desperdício, o consumo de água e de serviços públicos e aumenta a eficiência da produção. Atenda às demandas individuais de seus produtos com nossos sistemas de filtração desenvolvidos especificamente.

Etapas do processo de produção de vinho - Por que usar nossos consumíveis de filtração?

Projetada especificamente para o vinho, nossa linha de produtos dedicados fornece uma solução ideal para cada etapa de filtração até a filtração final. Ajudam a preservar o carácter organoléptico dos seus vinhos, ajudam a controlar e a repetir com sucesso os seus processos. Junto com o design inteligente de nossos produtos que combina sistemas manuais e automatizados, garantimos uma produção de vinho segura, confiável e otimizada.

Reduza sua pegada ambiental

O caso de negócios para a fabricação sustentável nunca foi tão forte, com a redução do uso de água e energia no centro do desafio. Nossos sistemas de filtração permitem otimizar o consumo de água durante a limpeza, reciclar e reutilizar a água usada em seus processos, recuperar energia do calor gerado durante a limpeza e esterilização e otimizar o uso de consumíveis de filtração para maximizar sua vida útil. Menos água e energia usadas significam uma pegada ambiental menor e uma fabricação mais sustentável, sem afetar a qualidade do seu vinho.

Aplicação

A filtração da adega clarifica o seu vinho, reduzindo a turbidez e removendo os cristais de ácido tartárico antes de ser armazenado em tanques. Alguns vinhos (principalmente brancos) são pré-resfriados para precipitar cristais tartáricos. Com nossos produtos, você se beneficia de:

  • Cartuchos que são completamente rastreáveis
  • Filtros em conformidade com os regulamentos da UE n.º 21/2011 e n.º 1935/2004
  • Projeto robusto com alta resistência a tensões mecânicas e químicas
  • Meio de filtro inerte
  • Filtros totalmente higienizados e reutilizáveis
  • Áreas de filtração intensas que permitem um alto rendimento

Filtros Jumbo Star Sartopure® PP com superfícies plissadas

Os cartuchos Jumbo Star Sartopure® PP combinam a mais alta área de filtração com a menor pegada do mercado. As bebidas ricas em partículas podem ser filtradas com cartuchos Jumbo Star, que são lavados de maneira fácil e eficiente com água. Isso permite uma redução significativa da área de filtragem, do consumo do filtro e dos custos gerais de filtração.

Saiba mais


Sartoflow® Compact para filtração de vinho

Sistemas Sartoflow® projetados para clarificação de vinho e filtração final da adega. A tecnologia de fibra oca fornece desempenho de fluxo aprimorado para vinhos tintos pesados. Amplie o conceito com base em várias opções de módulo.

Contacte-nos para mais informações

Controle de qualidade que consiste na filtragem de pequenas amostras para degustação e apresentação e verificação do índice de entupimento (IC) de cada vinho para determinar sua filtrabilidade, precaução que recomendamos. Nossas cápsulas Midicaps permitem que você filtre pequenas amostras para degustação e apresentação. Eles:

  • Ative a pré-filtração e a filtração estéril de suas amostras de vinho
  • Aproveite os filtros reutilizáveis
  • Têm diferentes tamanhos e classificações de poros de filtros para todos os volumes de amostragemmpling volumes
  • São fáceis e rápidos de usar

Cápsulas Midicaps®

Quando pequenos volumes de vinho precisam ser filtrados para sua apresentação e degustação, as cápsulas Midicaps® simplificam sua filtração com total segurança, respeitando seus vinhos. Nossos enólogos recomendam filtrar seus vinhos com o mesmo material de filtro (polipropileno, fibra de vidro) em suas linhas de engarrafamento usando cápsulas de filtração prontas para uso.

Saiba mais

Índice de entupimento

Antes da filtração, é muito importante verificar o índice de entupimento (CI) dos vinhos para determinar a filtrabilidade de cada vinho, avaliar a qualidade da filtração do kieselguhr ou verificar as boas condições de funcionamento do crossflow. O valor do IC irá prever o possível entupimento dos filtros na linha de engarrafamento. Nós fornecemos um recipiente de aço inoxidável de 5 litros para a filtração de amostras de vinho que também pode ser usado para a medição do índice de entupimento e Vmax.

Saiba mais

A filtração estéril garante a retenção ideal de microorganismos e segurança microbiana antes do engarrafamento. Isso inclui pré-filtração econômica, em que os contaminantes são removidos por filtros de baixo custo para proteger e aumentar a vida útil dos filtros finais. Com nossos produtos, você se beneficia de:

  • Filtros de pré-filtração de baixo custo que removem contaminantes, protegendo e aumentando a vida útil dos filtros de filtração final

  • Filtros em conformidade com os regulamentos da UE n.º 21/2011 e n.º 1935/2004

  • Filtros que garantem qualidade consistente

  • Filtros produzidos com números de lote para permitir rastreabilidade completa

  • Membranas assimétricas que oferecem alto rendimento

  • Membranas de baixa adsorção

  • Alta compatibilidade química

  • Estudos de correlação entre desafio bacteriano ou de levedura e teste de difusão

Cartuchos de filtro de redução de partículas Sartopure® IND

Os cartuchos Sartopure® IND são desenvolvidos para uma ampla gama de pré-filtração industrial. Eles combinam uma alta capacidade de retenção de sujeira, habilidades de proteção e taxas de fluxo extremamente altas. Os cartuchos Sartopure® IND são fáceis de limpar para uma regeneração eficiente, se necessário.

Saiba mais

Cartuchos de filtro de alta capacidade adsortivos Sartopure® GF + para alimentos e bebidas

Os cartuchos Sartopure® GF Plus são otimizados para a proteção de sistemas de filtro de membrana a jusante e clarificação em aplicações de alimentos e bebidas. Devido ao seu alto poder de adsorção por velo de fibra de vidro, são a solução ideal para a remoção de coloides de bebidas.

Saiba mais

Skids de filtração manual e sistema CIP - Gama essencial

Os skids de filtração manual da gama essencial destinam-se à clarificação e / ou retenção de microorganismos antes do engarrafamento de vinhos até 5000 garrafas / hora. Eles podem ser conectados a um sistema CIP.

Saiba mais

Cartuchos de filtro Vinosart® PS

Os cartuchos de filtro Vinosart® de 0,45 μm e 0,65 μm foram desenvolvidos especialmente para a filtração de vinhos tranquilos ou espumantes. Construída com uma única membrana de filtração assimétrica, esta gama de filtros garante a retenção ideal de microorganismos presentes no vinho com o rendimento ideal e menores custos de filtração.

Saiba mais

Filtro de membrana Sartobev PS para redução de partículas, colóides e biocarga

Os cartuchos de filtro Sartobev PS incorporam uma membrana PES. Esta membrana de poliétersulfon foi desenvolvida para atender aos exigentes requisitos de processo em termos de pulsação de pressão e ciclos de esterilização na indústria de bebidas. Sartobev PS atinge o rendimento total máximo para minimizar os custos de filtração.

Saiba mais

Skids de filtragem e sistemas CIP personalizados

Esses skids industriais são dedicados aos processos de filtração antes do engarrafamento do vinho ou das linhas Bag-In-Box. Eles são baseados na tecnologia de filtração de cartucho e foram projetados para garantir a remoção de microorganismos específicos de bebidas e outros contaminantes por microfiltração. Três gamas estão disponíveis: manual, semiautomática ou totalmente automatizada.

Saiba mais

Testador de integridade de filtro automático Sartocheck® mini

Garanta um enchimento 100% confiável testando todos os filtros de membrana finais com nosso sistema de teste automatizado Sartocheck® mini.

Saiba mais

Vídeos

Sistema de filtração manual Jumbo Star

Clarificação antes da filtração estéril antes do engarrafamento do vinho

Skid de Filtração Manual e CIP - Faixa Essencial

Clarificação e retenção de microrganismos antes do engarrafamento

Recursos

Brochure

Sartoflow® Compact Proven Technology for Wine Filtration

PDF | 3,0 MB
Datasheet

Sartovent® - The Ideal Safeguard for Sanitary Tanks

PDF | 693,9 KB
Datasheet

Sartovent® DG Sterile Venting of Transport Containers

PDF | 668,8 KB
Datasheet

Midisart® 2000 Ready-To-Use Filter for Sterilizing Gases and Venting

PDF | 763,9 KB
Datasheet

Sartopure® IND Particle Reduction Filter Cartridges

PDF | 397,6 KB
Datasheet

JumboStar Sartopure®: High Capacity Particle & Bioburden Reduction Filter Cartridges for Beverage Applications

PDF | 341,1 KB
Datasheet

Clean In Place System (CIP) - Essential Range

PDF | 263,7 KB
Datasheet

Filtration of Wine Samples and Measure of the Wine Clogging Index

PDF | 400,1 KB
Datasheet

Jumbo Star Sartopure® GF Plus

PDF | 226,2 KB
Datasheet

Manual Filtration Skid - Essential Range : Filtration Systems for Wines, Flavoured Wines, Sparking Wines

PDF | 763,2 KB
Datasheet

Système de Nettoyage en place - Gamme Essentielle

PDF | 260,8 KB
Datasheet

Palette de filtration manuelle - Gamme Essentielle

PDF | 760,9 KB
White Paper

Jumbo Star System for Diatomaceous-Earth-Free Filtration of Wine

PDF | 882,8 KB
White Paper

Système Jumbo Star pour la filtration du vin sans terre de diatomées

PDF | 874,7 KB
White Paper

Sistema Jumbo Star per la filtrazione del vino senza farina fossile

PDF | 349,2 KB

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário