Sistemas skid de filtração industrial

Esses skids industriais são baseados na tecnologia de filtração de cartucho e foram projetados para garantir a remoção de microorganismos específicos da bebida e outros contaminantes por microfiltração. A seleção cuidadosa de filtros desde a filtração pré até a final garante um fluxo de filtração ideal e desempenho para as linhas de produção.

Skids de filtração industrial e sistemas CIP

Esses sistemas são normalmente usados para processos de filtração final antes do engarrafamento ou das linhas BIB (Bag-In-Box).

  • Equipado com dois ou três estágios de filtro e uma bomba.
  • Totalmente adaptável aos processos de produção do cliente e às características do produto.
  • Destinado ao engarrafamento de bebidas incluindo vinhos, espumantes, vinhos aromatizados, destilados, cervejas, águas e refrigerantes.

Seus benefícios ao usar um sistema de deslizamento de filtração industrial:

  • Otimização do processo: Sem oxidação do vinho com sistema de filtração completamente fechado. Filtração para 1, 2 ou 3 etapas.
  • Repetibilidade: Engarrafamento confiável e otimização da produção de vinho com verificação da integridade dos filtros de membrana finais.
  • Economia: Maior vida útil do cartucho com limpeza individual de cada estágio de filtração. Perda de água limitada durante a etapa de esterilização por meio da opção de circuito de recuperação de água quando conectado ao sistema CIP.
  • Eficiência e segurança: Controle total do processo com sensores de temperatura e pressão. Válvula de vazamento de água e skids totalmente drenáveis por gás garantem que nenhuma água entre em contato com os processos de engarrafamento de bebidas filtradas. Válvula de amostragem para verificar a qualidade da bebida e desempenho de filtração antes do engarrafamento

O portfólio de skid de filtração industrial é composto por 3 faixas:

Skids de filtragem manual industrial

Semi | Skids de filtragem industrial automatizados

Skids de filtragem industrial automatizados

Explore a experiência da Sartorius em filtração para alimentos e bebid...

Controle de Qualidade em vinhos

Skids de filtragem manual e sistema CIP - Gama essencial

Projetado para a clarificação e / ou retenção de microorganismos antes do engarrafamento de até 5000 garrafas / hora. Pode ser conectado a um sistema...

Carcaças

As carcaças do filtro Sartorius foram desenvolvidas para aplicações de filtração de bebidas sanitárias.