Experimento: ensayos basados en células en el descubrimiento de fármacos

Una preparación cuidadosa ayuda a garantizar el éxito en el corazón de su programa de desarrollo de fármacos: sus ensayos. Necesita soluciones eficientes que le ayuden a recolectar células y aislar proteínas y evaluar la salud y viabilidad celular.

Para ayudarlo a pasar del banco a la próxima terapia innovadora, ofrecemos una cartera de herramientas y tecnologías de cultivo celular que lo ayudan a perfilar y analizar moléculas de medicamentos, seleccionar sus mejores candidatos y disminuir su tiempo para obtener información procesable.

Lea más sobre estos temas a continuación:

Purificando proteínas secretadas

Si cultiva células para la producción de proteínas secretadas, una gran parte de su proceso es purificar y concentrar su proteína. Para acortar sus largos días de purificación de proteínas, ofrecemos un kit que le permite aclarar el sobrenadante del cultivo celular en un solo paso. Este innovador kit simplifica el proceso de purificación de proteínas al eliminar por completo los pasos de centrifugación y reducir el tiempo para clarificar el sobrenadante de horas a minutos.

Herramientas para aislar rápidamente el sobrenadante con su proteína secretada:

Sistema de clarificación de cultivos celulares de laboratorio Sartoclear Dynamics

Saber más

Confíe en su equipo al recolectar el sobrenadante del cultivo celular

Descubra por qué el científico de la IBA, Dennis Karthaus del Departamento de Ensayos y Productos de Proteínas confía en Sartoclear Dynamics Lab para ahorrar tiempo y dinero al recolectar sobrenadantes de cultivos celulares.

Nota de aplicación

De cultivos de células de mamíferos a proteínas puras: Sartoclear Dynamics® Lab reduce significativamente el tiempo de cosecha de células

En este estudio, se evaluó el nuevo kit Sartoclear Dynamics® Lab V para la eliminación de células MEXi-293E (HEK293) de mamíferos que expresan IgG transitoriamente de cultivos celulares. El método se comparó directamente con el método estándar actual que requería dos pasos de centrifugación.

Descargar ahora

Nota de aplicación

La clarificación sin centrifugación de anticuerpos de cultivos celulares utilizando el laboratorio Sartoclear Dynamics® diezma el tiempo de trabajo: un estudio comparativo

Este estudio se centra en la clarificación de 50 ml de células HEK-293-6E adaptadas a la suspensión, que expresan de forma transitoria IgG4 humana mediante la comparación de un método de recolección convencional y el nuevo método de laboratorio Sartoclear Dynamics®. Mientras que el método convencional comprende un paso de centrifugación y un paso de filtración utilizando Steriflip®, el método Sartoclear Dynamics® Lab utiliza tierra de diatomeas como coadyuvante de filtración en combinación con un filtro de botella de 150 mL o 250 mL. Para obtener más información sobre este estudio, complete el formulario a continuación para descargar la nota de solicitud.

Descargar ahora

Mejore su purificación de proteínas: dializando y concentrando

La dialización y concentración de proteínas puede plantear un desafío porque la proteína puede degradarse, precipitarse o perderse en cualquier paso durante un protocolo de purificación de varios días. El uso de las herramientas y técnicas más adecuadas reduce la duración de los pasos del protocolo o elimina los pasos por completo para disminuir la posibilidad de perder su proteína pura y concentrada.

Cada paso de su protocolo puede reducir su producción de proteínas:

  • Degradación de proteínas durante la lisis celular. Como puede llevar horas lisar las células y aclarar el sobrenadante, su proteína está expuesta a proteasas y puede truncarse o degradarse por completo.
  • Secado durante la concentración. Después de un paso de purificación exitoso, la concentración puede parecer trivial. Pero en ausencia de precauciones incorporadas, es posible que pierda su proteína en el concentrador de proteínas al hacer girar la muestra demasiado rápido o durante demasiado tiempo.
  • Fugas durante la diálisis. Durante la diálisis prolongada de varios pasos, su proteína podría filtrarse de la bolsa o casete de diálisis. Incluso si el casete está completamente intacto, su proteína puede desplegarse, replegarse, agregarse o sufrir proteólisis, especialmente en un protocolo de varios días. Es especialmente frustrante perder proteínas en esta etapa final.

Herramientas para obtener proteínas intactas intercambiadas con tampón concentrado más rápido:

Concentrador de ultrafiltración Vivaspin

Dispositivo de concentración y ultrafiltración Vivaflow Crossflow

Filtro de jeringa Minisart

Control de calidad del cultivo celular

La variabilidad en los flujos de trabajo de su cultivo celular puede afectar negativamente la consistencia y reproducibilidad posteriores de su programa de desarrollo de fármacos. El análisis de células vivas en tiempo real le permite monitorear sus células sin la necesidad de sacarlas de la incubadora, automatizando así la captura de datos y la evaluación celular. Las células se controlan en intervalos precisos y los datos objetivos basados en imágenes pueden archivarse para compararlos con el crecimiento celular actual meses o años después.

Imágenes y análisis de células vivas de alto rendimiento

Las mediciones de la salud celular, como la proliferación, la apoptosis y la citotoxicidad, son esenciales cuando se estudian los efectos de los compuestos candidatos en el crecimiento y la viabilidad celular, lo que le permite clasificar los compuestos candidatos, identificar compuestos fuera del objetivo y ayudar a determinar el mecanismo de acción. El análisis de células vivas en tiempo real tiene ventajas considerables sobre los ensayos de punto final al evaluar candidatos a fármacos. Por ejemplo, utilizando análisis de células vivas en tiempo real, es posible determinar la concentración efectiva de un compuesto candidato y el tiempo necesario para perturbar el objetivo en un solo ensayo, lo que le permite acelerar su proceso de selección de candidatos.

Con el análisis de células vivas en tiempo real, las imágenes de cultivos celulares en placas de 96 o 384 pocillos se pueden adquirir y analizar automáticamente para generar ciclos de tiempo y ver respuestas dependientes de la concentración para calcular las CE50 o IC50.

Tecnología para garantizar la coherencia y el alto rendimiento en el análisis celular:

Incucyte

Sistema de análisis de células vivas de Incucyte

Nota de aplicación

Ensayo de control de calidad del cultivo celular

Lea nuestra nota de aplicación: Ensayo de control de calidad de cultivo celular para saber cómo puede utilizar Incucyte para documentar y monitorear el cultivo celular de rutina y mejorar la calidad y consistencia de su ensayo basado en células.

Descargar ahora

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request More Information