Potencia tu investigación con los sistemas de análisis de células vivas Incucyte®

Imágenes y análisis cuantitativos de células vivas en tiempo real: dentro de su incubadora

Como parte de la dedicación de Sartorius para proporcionar la cartera más innovadora para el análisis de células en la industria, ofrecemos los sistemas de análisis de células vivas Incucyte®. Estas son soluciones innovadoras para imágenes de células vivas, que ofrecen nuevos conocimientos sobre los mecanismos biológicos a velocidades, profundidad y escala sin precedentes.

Los sistemas de análisis de células vivas Incucyte® son plataformas cuantitativas en tiempo real de imágenes y análisis de células vivas que permiten la visualización y cuantificación del comportamiento celular a lo largo del tiempo, mediante la recopilación y el análisis automático de imágenes durante todo el día dentro de una incubadora de laboratorio estándar. Esto permite a los investigadores realizar mediciones cinéticas de células vivas a lo largo del tiempo durante días y semanas, lo que proporciona información sobre los procesos biológicos activos en tiempo real.

Saber más sobre Incucyte® systems

Solicitar mas información

El portafolio de instrumentos de Incucyte® incluye el galardonado y completo sistema de análisis de células vivas Incucyte® S3

Vea lo que hacen sus células y cuándo lo hacen con el sistema de análisis de células vivas Incucyte® S3. Obtenga información más profunda y fisiológicamente relevante sobre sus células, además de datos cinéticos en tiempo real. Incucyte automáticamente adquiere y analiza imágenes durante todo el día, proporcionando un análisis rico en información que es fácil de lograr. Hay una colección de rápido crecimiento de más de 2,500 artículos revisados por pares, y nuevas aplicaciones que usan Incucyte® se publican continuamente

Saber más sobre el Incucyte® S3

Incucyte® - Ideal para los investigadores que necesitan resultados fiables

Hága nuevas preguntas

Haga nuevas preguntas y descubra nuevos conocimientos, en una amplia gama de aplicaciones, como el examen de la salud celular, la función celular, la viabilidad celular, el monitoreo y los flujos de trabajo de las células, los análisis de células vivas, inmuno-oncología, inmunología, oncología, terapia celular y neurociencia.

Genere nuevos conocimientos rápidamente y acelere los descubrimientos, con un sistema diseñado para una variedad de tipos de células, desde células tumorales en proliferación hasta células inmunes no adherentes y células primarias sensibles. El diseño de Incucyte® presenta un tren óptico móvil con incubación ininterrumpida. Realice monitoreo y vigilancia celular en tiempo real de la salud y viabilidad celular, migración e invasión, además de una amplia gama de ensayos fenotípicos basados en células.

Mejorar la productividad

Mejore la productividad con una preparación de muestra simple y flexible. Realice una transición fluida de un paso en su flujo de trabajo al siguiente, con bandejas intercambiables para soportar frascos de cultivo de tejidos, platos o placas de pocillos múltiples.

El sistema de análisis de células vivas Incucyte® S3 es compatible con una amplia gama de recipientes de cultivo, hasta seis microplacas a la vez. Los usuarios pueden programar experimentos en diferentes frecuencias de adquisición de imágenes y aumentos en paralelo. Realice análisis las 24 horas mientras duerme. Su investigación continúa día y noche.

Ya sea que simplemente desee mejorar los resultados experimentales con un control de calidad mejorado del cultivo celular, o estudiar interacciones complejas célula-célula, los sistemas de análisis de células vivas Incucyte® pueden satisfacer sus necesidades. Hay soporte para múltiples usuarios más acceso remoto en red con licencias ilimitadas y gratuitas.

Proteja sus células

Utilice los reactivos Incucyte para una perturbación celular mínima y una eficiencia máxima, al tiempo que reduce los artefactos y realiza análisis sin eliminar las células de la incubadora y los cultivos perturbadores. Esto permite un análisis rico en información y basado en imágenes combinado con la conveniencia y el rendimiento de los ensayos de microplacas mientras las células se mantienen en su entorno fisiológicamente relevante.

Obtén nuevas respuestas

Obtenga nuevas respuestas al adquirir y ver imágenes a lo largo del tiempo. Los modos de imagen de fluorescencia y fase HD están disponibles. Obtenga análisis de imágenes y mediciones cinéticas eficientes, potentes y reproducibles. Con Incucyte®, obtendrá información y precisión en cada paso.

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento