QApp-Pakete — Standardapplikationen „Essential“ gehören zur Grundausstattung der Cubis® II MCA Laborwaage

Serienmäßig integrierte Anwendungsprogramme in jeder Cubis® II MCA Waage – eine Lizenzierung entfällt:

In jeder Cubis II-Waage ist eine Reihe grundlegenden Wägeanwendungen für Wissenschaftler in Forschungs -und Entwicklungs-und Analyselabors enthalten, die die zuverlässigsten Laborwägungsergebnisse benötigen, darunter:

Demo einer Cubis® II anfordern

Sehen Sie die Cubis® II in Aktion

Paket „Pharma“ QP1

Das Anwendungspaket „Pharma“ enthält Applikationen zum Thema Konformität mit den pharma-relevanten Richtlinien, wie z.B. 21 CFR Part 11 sowie USP 39 Kapitel 41. Die leistungsstarken Anwendungen des Pharma-Pakets sind u.a. Benutzerverwaltung, elektronische Unterschrift, Audit-Trail und USP Minimaleinwaage.

Erweitertes Software-Anwendungspaket „Advanced“ QP2

Dieses erweiterte Software-Anwendungspaket enthält verschiedene komplexe Wägeanwendungen inklusive Auswertung. Dazu gehören Anwendungen, die für Dichtebestimmung, Prozentwägung, Zählen, Differenzwägen (Rückwägung), Rückstandsanalyse, Bestimmung des Verbrennungsrückstandes, Trockungsverlust , Filterwägung, Kontrollwägen, Rezeptur, Mittelwertbildung usw. verwendet werden.

Dienstprogramm-Paket „Utilities“ QP3

Das Softwarepaket „Utilities“ enthält Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen wie beispielsweise Startbildschirm, Farbschema, freie Formel, Fasergrobheit, Durchmesserbestimmung, Luftauftriebskorrektur, Bestimmung des Basisgewichts von Papier und Statistiken.

Paket „All-Inclusive“ QP99

Das Anwendungssoftwarepaket „All-Inclusive“ enthält u.a. vier verschiedene Unterpakete „Compliance“ („Pharma“ QP1), komplexe Wägeanwendungen („Advanced“ QP2), Wägeanwendungen und nützliche Dienstprogramme („Utilities“ QP3) sowie Schnittstellenkonnektoren für den Datenaustausch („Connectivity“ QP4). Das "All-Inclusive" ist nur in Verbindung mit der Bestellung einer neuen Cubis® II MCA Laborwaage erhältlich.

Aktivierungscode anfordern

Um Ihre QApp langfristig auf Ihrer Cubis®-Waage zu nutzen, müssen Sie die Anwendung durch Eingabe eines Aktivierungscodes freischalten. Der für die Freischaltung erforderliche Aktivierungscode wird online mittels der Seriennummer der Waage und dem Lizenzcode erzeugt und an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse per E-Mail gesendet, sobald Sie das unten ausgefüllte Formular gesendet und die Plausibilitätsprüfung durchgeführt wurde.

eBook: Cubis II QApps

Sichere Wägeanwendungen mit geführten Arbeitsabläufen durch QApp-Softwareanwendungen für Ihre Cubis®️ II Laborwaage

Hinweis: Diejenigen Kunden, die keine Anwendungspakete bestellen möchten, können einzelne QApps nach dem Erwerb einer Cubis® II Waage kaufen und auf Anfrage lizenzieren.

Kunden können Lizenzcodes für einzelne QAPPxxx-Nummern bestellen.

icon-shopping-cart
Ready to Buy?