Paket „Essential“

QApps im Paket Essentials:

Mittelwertbildung

Mittelwertbildung

Diese Anwendung wird für sich bewegende Proben (z. B. lebende Tiere) und zum Wägen in instabilen Umgebungen verwendet. Mehrere Einzelmessungen ohne Stabilität werden gemittelt und dieser Mittelwert wird als Ergebnis angezeigt. Die Anwendung Mittelwertbildung verwendet die folgende Berechnung:

  • Durchschnittlicher Wägewert: x-Net (gerundet) = Summe aller Wägewerte / mDef

Verfügbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch und Portugiesisch

Letzte Aktualisierung: 15/05/2019

Angebot anfragen

Multiplizieren

Multiplizieren

Diese Anwendung multipliziert den Gewichtswert mit einem benutzerdefinierten Faktor zwischen 0,0000001 und 99999999. Die drei letzten Multiplikationsfaktoren werden dauerhaft im Speicher gespeichert. Die Anwendung verwendet folgende Berechnung:

  • Ergebnis (gerundet) = Wägewert * mul

Verfügbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch und Portugiesisch

Letzte Aktualisierung: 15/05/2019

Angebot anfragen

Kontrollwägen

Kontrollwägen

Kontrollwägen überprüft, ob das Gewicht einer Probe innerhalb einer definierten Toleranz liegt. Das Ergebnis wird über den Farbwechsel des Toleranzbalkens visualisiert: gelb (unter Min) / grün (zwischen oder gleich Min und Max) / rot (über Max).

Verfügbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch und Portugiesisch

Letzte Aktualisierung: 15/05/2019

Angebot anfragen

Zählen

Zählen

Diese Anwendung wird verwendet, um die Anzahl von Objekten zu bestimmen, die jeweils annähernd das gleiche Gewicht haben. Im ersten Schritt wird ein Referenzgewicht mit definierter Stückzahl gewogen und im zweiten Schritt eine Probe mit unbekannter Stückzahl. Die Applikation Zählen berechnet die Stückzahl und das Stückgewicht mittels folgender Berechnungen:

  • Referenzstückgewicht: wRef = Wägewert [Genauigkeit] / nRef
  • Berchnete Stückzahl: Qnt = Runden (Wägewert [Genauigkeit] / abs (wRef))

Verfügbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch und Portugiesisch

Letzte Aktualisierung: 15/05/2019

Angebot anfragen

Dichte von Feststoffen

Dichte von Feststoffen

Diese Anwendung bestimmt die Dichte von Festkörpern mit der Auftriebsmethode. Die Probe wird zunächst in Luft gewogen und dann untergetaucht in einer Flüssigkeit. Basierend auf den beiden Gewichtswerten berechnet die Anwendung die Dichte der Probe. Die Applikation Dichte verwendet folgende Berechnung:

  • Dichte des Feststoffs: Rho = abs ((Gewicht in Luft * RhoFl)/(Gewicht in Luft - Gewicht in Flüssigkeit))

Verfügbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch und Portugiesisch

Letzte Aktualisierung: 15/05/2019

Angebot anfragen

Mischen

Mischen

Mit dieser Anwendung werden nacheinander bis zu 100 Komponenten einer Rezeptur in einen Behälter eingewogen. Die Waage wird automatisch nach jeder Komponente tariert. Die Gewichtswerte aller Einzelkomponenten sowie die Gesamtgewichtswerte werden aufgezeichnet und protokolliert. Die Anwendung Mischen verwendet folgende Berechnung:

  • Summe aller Komponenten: T-Comp = Sum (N)

Verfügbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch und Portugiesisch

Letzte Aktualisierung: 15/05/2019

Angebot anfragen

Höchster Spitzenwert

Höchster Spitzenwert

Diese Anwendung erfasst und speichert den höchsten positiven stabilen oder instabilen Gewichtswert (Spitzenwert).

Verfügbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch und Portugiesisch

Letzte Aktualisierung: 15/05/2019

Angebot anfragen

Prozentwägen

Prozentwägen

Diese Anwendung wird verwendet, um den prozentualen Anteil einer unbekannten Probe im Vergleich zu einem Referenzgewicht zu ermitteln. Im ersten Schritt wird das Referenzgewicht (Anfangsgewichtswert) ermittelt, das einem definierten Prozentsatz entspricht. Im folgenden Schritt wird die unbekannte Probe gewogen und anhand des Gewichts der prozentuale Anteil im Vergleich zur Referenz berechnet.

  • Die Anwendung Prozentwägen verwendet folgende Berechnungen:
  • Wxx% = actual weight value | im Vergleich zum Prozentsatz der Referenz

Verfügbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch und Portugiesisch

Letzte Aktualisierung: 15/05/2019

Angebot anfragen

Statistik

Statistik

Diese Anwendung speichert bis zu 1000 Gewichtswerte (Komponenten) und wertet sie statistisch aus. Statistische Ergebnisse sind: Anzahl der Komponenten, Durchschnittliches mittleres Gewicht, Standardabweichung, Variationskoeffizient, Summe aller Gewichte, Niedrigster Gewichtswert (min), Höchster Gewichtswert (max), Unterschied zwischen min. und max. Die Anwendungs Statistik verwendet die folgenden Berechnungen:

  • Durchschnittliches mittleres Gewicht der Komponenten: x [avg] = initValue + (sumComp / n) | initValue = first comp. und sumComp = sumComp + addValue
  • Standardabweichung: s [dev] = sqrt ((n * sum2Comp - sumComp * sumComp) / (n * (n-1))) | addValue = x comp. - initValue und sum2Comp = sum2Comp + (addValue * addValue)
  • Variationskoeffizient: sRel [var] = abs (dev / avg * 100)
  • Summe des Gewichts aller Komponenten: Sum = (n * initValue) + sumComp

Verfügbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch und Portugiesisch

Letzte Aktualisierung: 15/05/2019

Angebot anfragen

Summierung

Summierung

Diese Anwendung berechnet die Summe der Gewichtswerte (Summierung) von bis zu 100 Komponenten, die in verschiedenen Behältern, Fläschen oder Gefäßen gewogen werden müssen. Mit dieser Anwendung können Gewichtswerte von aufeinander folgenden, voneinander unabhängigen Wägeschritten zu einer Gesamtsumme addiert werden, die die Kapazität der Waage übersteigt. Das Ergebnis kann exportiert (serielle Kommunikation, PC-Direct) oder durch einen Zeilen- oder Etikettendrucker gedruckt werden. Der Bediener kann das Display zwischen zwei Modi umschalten: "Normalmodus": Das Display zeigt das aktuelle Gewicht auf der Waage an, "Summenmodus": Das Display zeigt dynamisch die Summe von "aktueller Wert" + "Summe aller gespeicherten Werte" an

Verfügbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch und Portugiesisch

Letzte Aktualisierung: 15/05/2019

Angebot anfragen

Intervalldruck

Intervalldruck

Diese Anwendung sammelt Gewichtswerte in festgelegten Intervallen und speichert diese nach Ablauf der festgelegten Dauer der Datensammlung in eine * .CSV-Datei. Das Druckintervall und die maximale Dauer werden in Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden festgelegt, um die Häufigkeit und Dauer des Exports festzulegen. Abhängig von den Einstellungen werden entweder alle Gewichtswerte oder nur stabile Gewichtswerte erfasst und in einer Druckwarteschlange gesammelt. Für den Datenexport kann das Dezimaltrennzeichen auf Punkt oder Komma gesetzt werden. Je nach eingestelltem Konnektor (FTP, FTPS, Windows-Dateiserver, usw.) werden die erfassten Daten als * .CSV-Datei im Format Datum;Uhrzeit;Gewichtswert;Einheit im ausgewählten Zielverzeichnis gespeichert.

Verfügbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch und Portugiesisch

Letzte Aktualisierung: 2020/11/01

Angebot anfragen

Barcode | QR-Code Druck

Barcode Druck

Diese Anwendung druckt Barcodes (Code 128-N) oder QR-Codes auf Endlospapier oder Etiketten. Je nach Einstellung werden entweder alle Gewichtswerte oder nur stabile Gewichtswerte oberhalb einer eingestellten Mindestlast manuell oder automatisch erfasst. Die Werte werden nur als Barcode oder QR-Code oder mit Proben- oder Chargen-IDs und Netto-, Tara-, Brutto- oder voreingestelltem Tarawert als zusätzlichem Textelement gedruckt.

Verfügbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch und Portugiesisch

Letzte Aktualisierung: 2020/11/01

Angebot anfragen

Wägen mit SBI Ausgabe des Gewichtswerts

Wägen mit SBI Ausgabe des Gewichtswerts

Diese Applikation gibt den Wägewert nach Drücken der Übernahmetaste im SBI Format (ASCII Protokoll) auf allen Schnittstellen, die auf SBI Ausgabe konfiguriert sind, aus. Das SBI Ausgabeformat kann über das Menü \Verbindungen\ -> \SBI Protokoll\ parametrisiert werden. Diese QAPP unterstützt keine Konfiguration von weiteren Druckprofilen.

Verfügbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch und Portugiesisch

Letzte Aktualisierung: 26/01/2021

Angebot anfragen

icon-shopping-cart
Ready to Buy?