Balanças para mistura de tinta

As balanças para mistura de tintas da Sartorius são usadas onde uma mistura de tinta rápida e precisa é necessária, como por exemplo na mistura de tinta automotiva em funilaria e pintura. As características especiais de nossas balanças e terminais de mistura de tintas incluem operação intuitiva, bem como uma extensa lista de equipamentos, opções e aplicações.

Para uma comunicação interativa fácil

  • Robusto e confiável
  • Como uma balança independente ou conectada a um PC ou sistema de mixagem
  • Recálculo, mistura fracional e função de faixa dupla

PMA Evolution

Aumente a eficiência da mistura de tintas enquanto reduz o custo total de propriedade com esta escala precisa, confiável e rápida.

PMA Vision

Prepare-se para o futuro na mistura de tintas e controle seus processos de mistura de forma eficiente e eficaz diretamente no PMA.

PMA HD

Aumente a qualidade de suas receitas e trabalhos de mistura para mistura de tinta econômica e de alta qualidade com o PMA HD.

PMA Power

Se não quiser comprometer a mistura de grandes quantidades de tinta.

Calibração

Minha balança para mistura de tinta precisa ser verificada ou preciso de serviço de calibração

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento