PMA HD

Alta resolução de 10 mg para pequenas quantidades

Aumente a qualidade de suas receitas e trabalhos de mistura para mistura de tinta econômica e de alta qualidade com o PMA HD.

  • A maior precisão, mesmo com pequenas quantidades de tinta
  • Solução ideal para aplicativos móveis
  • Menor pegada economiza espaço
  • Opções versáteis de alimentação USB: bateria / barra de alimentação opcional
  • Fácil de limpar: visor de vidro temperado e capas protetoras opcionais em uso
  • Aprovado para uso na zona 1 | Classe I, Div. 1 área perigosa
  • Compatibilidade de software

Selecione seu PMA HD   Contate-Nos

O PMA HD é a solução ideal para pintores, oficinas e laboratórios onde é necessária maior precisão para quantidades menores.

Com uma alta resolução de 10 mg (0,01 g), a aprovação Ex Zone1 / Classe I, Divisão 1 e a capacidade de se conectar ao seu software de cores, o PMA HD fornece as especificações ideais para resultados rápidos e eficazes em seu laboratório de desenvolvimento de cores.

O design ergonômico ocupa um espaço menor, economizando espaço, e a tela superior e as opções versáteis de energia tornam o PMA HD a solução ideal para reparos móveis

Downloads

PMA Management Software

ZIP | 123,6 MB

Driver PMA

ZIP | 2,2 MB

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento