Explore o mundo da mistura de tintas!

Um amplo portfólio de balanças de laboratório de alta precisão, desde ultra-micro-balanças até soluções de alta capacidade

Paint Mixing | Scales, Terminals and Accessories

A Sartorius torna a mistura de tintas fácil, rápida e confiável: Aumente a eficiência da mistura de tintas enquanto reduz seu custo total de propriedade. A ampla linha de produtos da Sartorius oferece soluções perfeitamente adequadas à sua aplicação / processo de mistura de tintas.

Encontre seus acessórios

Categorias de produtos de mistura de tintas

paint mixing scales PMA Evolution and PMA HD

Balanças para mistura de tinta

Definimos o padrão de balanças para indústria, para fácil manuseio e precisão, bem como robustez e exatidão com uma ampla gama de opções e aplicações...

Terminais de mistura de tinta

O terminal de mistura de tintas da Sartorius é a escolha nº 1 para uma mistura segura e computadorizada de tintas, especialmente em áreas perigosas.

Acessórios para balanças de mistura de tinta

Evite manchas feias e tinta grudada em sua balança usando tampas de poeira para suas balanças de mistura de tinta e experimente trocas de dados rápida...

Veja o que a Sartorius tem a oferecer

Não faça concessões quando se trata de segurança no local de trabalho

História de sucesso do PMA Evolution

Carsten Siebert, um especialista em repintura de tinta com diploma de mestre artesão, dirige a oficina de repintura com sete pessoas na VW Autohaus Sü...

Contate-Nos

Precisa de mais ajuda? Teremos prazer em responder às suas perguntas - e valorizamos seus comentários. Estamos curiosos para saber o que você tem a di...

Recursos

Driver TopMix2.Touch 042023 v2.12.36.4.zip

ZIP | 2,2 MB

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite mais informações

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento