PMA Vision

Estação de mistura com conectividade de rede

Prepare-se para o futuro na mistura de tintas - com o PMA Vision você se concentra no que é importante na sala de mistura: a mistura acabada. Com o módulo de mixagem integrado, a conexão a um PC dedicado é desnecessária - controle seus processos de mixagem com eficiência e eficácia diretamente no PMA Vision.

  • Nenhum PC / terminal dedicado na área de mistura necessário
  • Menor investimento: Menor custo de instalação
  • Facilidade de instalação - cabeamento mais simples
  • Fácil de limpar: visor de vidro temperado e capas protetoras opcionais em uso
  • O processo de mistura não precisa ser compatível com o software de cores
  • Processamento de dados móveis

Selecione sua visão PMA   Contate-Nos

Prepare-se para o futuro na mistura de tintas: A estação de mistura Sartorius PMA Vision irá simplificar muito seus processos de trabalho futuros!

Acelere sua pesquisa de cores e entrada de pedidos por meio de uma solução de software e gerenciamento de dados independente da localização e baseada na Web. Os trabalhos de mistura podem ser gerenciados de forma fácil e conveniente por um tablet móvel ou smartphone. Dessa forma, a transmissão de dados é armazenada de forma rápida e eficiente em um servidor de dados e pode ser usada para um gerenciamento de armazém automatizado, como controle de estoque e rastreamento de VOC.

O módulo de mistura integrado do PMA Vision lida com pedidos mistos de processo (trabalhos em fila) independentemente do PC.

Projete seus processos com foco no futuro e economicamente - a Visão PMA irá inspirá-lo.

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento