Minha escala de mistura de tintas deve ser verificada como um instrumento de medição legal e / ou eu preciso de serviço de calibração?

Freqüentemente, recebemos a seguinte consulta de oficinas de carroceria e pintura:

Nossa escala de mistura de tintas deve ser verificada como um instrumento de medição legal (legal para o comércio) ou calibrada em intervalos regulares?

A inspeção regular de sua escala de mistura de tintas por calibração e, se necessário, ajuste, é recomendada em qualquer caso. Você pode realizar a calibração e / ou ajuste estritamente como um procedimento de verificação interno, por conta própria, usando um peso Sartorius, por exemplo, ou o serviço Sartorius cuida disso para você. Se você usar uma escala de mistura de tintas em uma oficina com certificação ISO, você precisará ter calibração regular realizada por um provedor de serviços de calibração que foi oficialmente credenciado por um organismo de acreditação nacional, como UKAS, o organismo de acreditação nacional do Reino Unido; ANAB nos EUA e DAkkS *, o organismo nacional de acreditação alemão. A Sartorius Service com seus laboratórios de calibração oficialmente credenciados para conformidade com o Padrão Internacional ISO 17025 realiza calibrações que são reconhecidas como rastreáveis ​​aos seus padrões nacionais específicos.

Na maioria dos países, você é obrigado por lei a usar uma balança de mistura de tintas verificada se um peso medido nesta balança for usado diretamente para calcular um preço ou se sua balança for usada em transações comerciais oficiais. Portanto, nem é preciso dizer que uma escala de mistura de tintas verificada deve ser calibrada em intervalos regulares e subsequentemente verificada ao expirar a data de validade da verificação inicial.

A Sartorius fornece escalas de mistura de tintas que já são verificadas na fábrica como instrumentos de medição legais para seu local específico de uso.

* DAkkS: Deutsche Akkreditierungsstelle que é responsável pelo credenciamento e monitoramento de todos os laboratórios de calibração na Alemanha; os certificados que emite são reconhecidos internacionalmente.


Calibração / ajuste de uma escala de mistura de tinta

O controle de equipamentos de inspeção, teste e medição por meio do monitoramento de sua precisão está firmemente estabelecido nos sistemas de gestão da qualidade. EN ISO 9001 - na Alemanha DIN EN ISO 9001 - é a norma internacional aplicada com mais frequência, também adotada pela União Europeia, e é o procedimento exigido pela maioria dos mercados. Neste padrão, um gerente de qualidade monitora a conformidade regulamentar com os requisitos prescritos.

Para escalas de mistura de tintas, proceda da seguinte forma para garantir resultados de pesagem válidos:

  1. Calibre a escala de mistura de tintas em intervalos regulares e definidos ou antes de cada uso:
    A calibração determina a relação entre o valor exibido e a massa real. Durante a calibração, não ocorre nenhuma intervenção que altere os parâmetros da escala de mistura de tinta.
  2. Se o valor exibido em sua escala de mistura de tinta se desviar significativamente da massa real, ajuste sua escala de mistura de tinta:
    Isso significa que sua escala de mistura de tintas é ajustada para reduzir o desvio entre o valor exibido e a massa real tanto quanto possível, mas dentro dos erros máximos permitidos prescritos.
  3. Marcando
    Obtenha um selo de teste e um documento mostrando o status de calibração atual da balança
    (quem faz o quê, quando, como e onde)

A calibração deve ser realizada como parte de um teste regular (auditoria), após um intervalo regular ter expirado, após um certo número de aplicações de pesagem ter sido realizado ou sempre que as condições ambientais externas às quais a balança está exposta (temperatura, pressão barométrica, umidade ) mudança. Se for detectada uma diferença significativa entre a leitura e o valor de calibração salvo na escala, é necessário fazer um ajuste. Isso deve ser feito por um técnico de serviço autorizado. Os prazos para monitorar a precisão de uma escala de mistura de tintas são definidos pelo gerente de qualidade responsável em sua instalação.



Balanças de mistura de tinta para aplicações de pesos e medidas (legal para o comércio)

De acordo com a rigorosa Lei Alemã de Pesos e Medidas, "verificação é qualquer teste, avaliação e marcação de um instrumento de medição realizado conforme solicitado por uma entidade governamental ou imposto por uma autoridade governamental, onde o referido teste, avaliação e marcação estão associados à concessão de permissão para usar tal instrumento de medição dentro do escopo de seu uso pretendido e sob as condições apropriadas de uso por um período de verificação adicional (trecho parafraseado do alemão “Mess- und Eichgesetz” [MessEG], §3).


Dentro do Espaço Econômico Europeu, as escalas de mistura de tintas estão sujeitas a verificação obrigatória se forem usadas para as seguintes aplicações:


1.            Determinação da massa em atividades comerciais

2.           Medidas usadas para calcular uma taxa, alfândega, um pagamento ou taxas semelhantes devidas e a pagar

3.           Medidas utilizadas na preparação de laudo pericial para processos judiciais

4.           Uso na fabricação de produtos pré-embalados e para determinação de preços de venda

A verificação também é obrigatória se as escalas de mistura de tintas podem ser operadas para tais fins, sem a necessidade de qualquer preparação especial. O teste de escalas de mistura de tintas para aplicações de pesos e medidas, ou como instrumentos legais para o comércio em países como Canadá, México e Estados Unidos, está sujeito a prazos legais - em regra, 24 meses, mas podem ser diferentes dos país para país, no entanto.

Pergunte ao seu fornecedor de tintas local sobre os produtos Sartorius disponíveis ou entre em contato conosco diretamente em


Contato

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento