Acessórios

Amplie as capacidades de desempenho de seu Quintix® e Secura® com acessórios de nossa linha abrangente:

thermal transfer printer

YDP30

Impressora de transferência térmica * para impressões GxP em papel padrão, rolos de papel de etiqueta de comprimento contínuo ou etiquetas individuais...

direct thermal printer

YDP40

Impressora térmica direta para impressões em papel padrão ou rolos de etiquetas de papel de comprimento contínuo; para conexão a uma porta USB ou uma...

YRB11Z

External rechargeable battery pack for standard laboratory balances.

VF4601

Kit de determinação de densidade para sólidos e líquidos; para balanças com legibilidade de 0,01 mg.

Density Determination Kit

YDK03

Kit de determinação de densidade para sólidos e líquidos; para balanças com legibilidade de 0,1 mg ou 1 mg.

YDK04

Kit de determinação de densidade para sólidos e líquidos; para balanças com legibilidade de 10 mg (fornecida sem balança).

YCP01SQ

Kit de calibração de pipeta (hardware) para balanças com capacidade de leitura de 0,01 mg. O kit consiste em um coletor de umidade e todos os adaptadores necessários.

YDS01SQP

Protetor de correntes de ar para balanças com capacidade de leitura de 10 mg.

YDS02SQP

Protetor de proteção de vidro redondo para balanças com legibilidade de 1 mg (fornecida sem balança).

YFW01SQP

Recipiente especial com 130 mm de diâmetro para filtros de pesagem; para balanças com legibilidade de 0,01 mg.

YSP01SQP

Prato de pesagem com 80 mm de diâmetro, ranhurado; para aumentar o desempenho de pesagem de balanças com uma legibilidade de 0,01 mg.

YWP01SQP

Prato de pesagem com 90 mm de diâmetro; inclui kit de conversão; para balanças com legibilidade de 0,01 mg.

YHK01SQP

Protetor de proteção de vidro interno para aumentar o desempenho de pesagem de balanças com capacidade de leitura de 0,002 mg (fornecida sem balança).

VF4589

Prato de pesagem de aço inoxidável com diâmetro de 50 mm para balanças com legibilidade de 0,002 mg. O conjunto consiste em um prato de pesagem, uma proteção contra correntes de ar de design baixo e alto (fornecido sem balança).

69Y03285
Conjunto de fita de papel e tinta padrão para impressora de laboratório YDP30

69Y03286
Conjunto de papel autoadesivo e fita de tinta para impressora de laboratório YDP30

69Y03287
Papel padrão para YDP 30 | Impressoras de laboratório YDP40

69Y03288
Papel autoadesivo para impressão térmica direta para YDP30 | Impressora de laboratório YDP40

YCC04-D09
Cabo de dados, mini USB | USB A

YCC03-D09
Cabo de dados, mini USB | RS232, 9 pinos

YCC03-D25
Cabo de dados, mini USB | RS232, 25 pinos

YDB-SECURA-5
Caixa de demonstração para balanças de 0,01 mg ou 0,002 mg

YDB-SECURA
Caixa de demonstração para balanças de 0,0001 g ou 0,001 g

YDB-SECURA-P
Caixa de demonstração para balanças de 0,01 g

6960SE05
Capas em uso para balanças com capacidade de leitura de 0,01 mg ou 0,002 mg

6960SE01
Capas em uso para balanças com capacidade de leitura de 0,1 mg ou 1 mg

6960SE02

Tampas em uso para balanças com legibilidade de 0,01 g | 0,1 g | 1 g

6960SE04
Proteção contra poeira para balanças com capacidade de leitura de 0,01 mg ou 0,002 mg

6960SE03
Proteção contra poeira para balanças com legibilidade de 0,1 mg ou 1 mg


Ventilador de ionização para eliminar cargas eletrostáticas em recipientes de amostra e amostras

YSTP01
Sonda ionizante Stat-Pen para neutralizar cargas eletrostáticas em amostras e filtros

YWT09
Balança de madeira com incrustação de pedra natural para pesagem precisa e confiável

YWT03
Mesa de equilíbrio em pedra natural, com amortecedores de vibração

YWT04
Console de parede para balanças micro, analíticas e de precisão

641214
Colher de pesagem feita de aço cromo-níquel, 90 mm × 32 mm × 8 mm

6565-250
Colheres de pesagem de alumínio, 4,5 mg (pacote de 250) para micro balanças

6566-50
Colheres de pesagem de alumínio, 52 mg (pacote de 50) para micro balanças

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento