Aplicativos integrados - Vídeo

Quer você precise realizar procedimentos comuns de pesagem ou executar aplicações de laboratório dedicadas, Quintix® e Secura® lhe darão o melhor de ambos. Eles fornecem aplicativos integrados como recursos padrão e oferecem a mais ampla gama de acessórios e opções à sua escolha.

Pesagem

Você gostaria de medir o peso de uma amostra com alta precisão? Fácil. Basta selecionar a função Pesagem em sua balança Sartorius.

Mistura

Digamos que você tenha uma fórmula e precise pesar vários componentes rapidamente com 100% de rastreabilidade, sem perder o controle do peso total. Basta usar o aplicativo Mixing.

Estatisticas

Você gostaria de salvar estatísticas em um grupo inteiro de amostras diferentes? Sua balança Sartorius irá transferir as leituras para sua memória de estatísticas e gerar um relatório sobre os principais parâmetros estatísticos.

Componentes

Você precisa compor os componentes de acordo com uma fórmula, mas não quer misturá-los imediatamente? O aplicativo Componentes permite que você pese seus ingredientes individuais em recipientes diferentes e recupere a quantidade total pesada - a qualquer momento com o toque de uma tecla.

Densidade

Suponhamos que você tenha um objeto sólido de forma irregular e queira determinar com precisão sua densidade. Basta usar o aplicativo Densidade junto com o kit de determinação de densidade Sartorius para calcular a qualidade de, por exemplo, metais preciosos e peças de plástico com alta precisão.

Percentagem

Você deseja comparar diferentes amostras e determinar o quanto elas variam de uma amostra de referência em porcentagem? O aplicativo Porcentagem mostrará a diferença em porcentagem.

Conversão

Você precisa converter uma unidade de massa usando um fator definido, por exemplo, para calcular o peso por unidade de área, como g / m2? Este aplicativo mostrará o peso convertido com o toque de uma tecla.

Condições instáveis

Você tem que pesar em um ambiente extremamente instável ou medir o peso de um ratinho curioso que simplesmente não fica parado? Sem problemas. Este aplicativo permite determinar o peso de forma confiável, proporcionando tranquilidade quanto à precisão e rastreabilidade de seus resultados.

Verificação de peso

Você gostaria de verificar rapidamente se diferentes amostras estão dentro de uma faixa de tolerância específica? Este aplicativo permitirá que você veja rapidamente se uma amostra “recebe luz verde”, por assim dizer.

Pico de espera

Digamos que você queira medir a força de liberação ou tenha um objeto grande na panela que esconde a tela. Este aplicativo “bloqueia” o peso máximo, ou pico, de uma medição para que você possa lê-la por 15 segundos.

Contando

Familiarize-se com as capacidades de sua balança Sartorius e comece contando peças idênticas. A balança mostrará a quantidade e o peso total.

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento