Acelere sua pesquisa com uma plataforma de análise de biomoléculas sem rótulos e que pode ser atualizada em campo

Enfrente a complexidade analítica com a nova série Octet® R Series. Esses novos sistemas alavancam nossa tecnologia Octet® BLI sem etiqueta, que maximiza a versatilidade da aplicação. Com três modelos diferentes para escolher, os usuários podem encontrar o equilíbrio certo entre as necessidades de rendimento e o orçamento.

Versátil

Abordar uma ampla gama de ensaios de ligação de ligante - de quantificação de proteína a teste de impureza e caracterização cinética de medicamentos bioterapêuticos em uma plataforma livre de fluidos e de baixa manutenção.

Desatado

Transição fácil entre as etapas do fluxo de trabalho de desenvolvimento de produtos biológicos ou descoberta de medicamentos, da pesquisa básica à otimização de liderança para a fabricação de GMP. Octet® R Series oferece rendimento, compatibilidade de amostra bruta e pacotes de conformidade GxP adequados para cada estágio.

À prova de futuro

Prepare sua pesquisa para o futuro enquanto protege seu investimento. O Octet® R2 e R4 podem ser atualizados em campo em uma única visita de serviço. Aumente seu rendimento e velocidade de tomada de decisão sem o incômodo de tempo de inatividade ou troca de sistema.

Proteínas terapêuticas, anticorpos monoclonais (mAbs), anticorpos biespecíficos (bsAbs) e conjugados anticorpo-droga (ADCs) são todos grandes moléculas complexas que requerem caracterização detalhada confiável e determinação robusta da concentração do analito ativo ou impurezas, como proteína da célula hospedeira (HCP). Por outro lado, rastrear e caracterizar pequenas moléculas de drogas é igualmente importante. Os sistemas Octet® Bio-Layer Interfereometry (BLI) oferecem uma abordagem avançada, rápida, robusta e livre de fluidos para análise de proteína-proteína e proteína-molécula pequena.

A mais nova oferta do portfólio Octet® - a série Octet® R - consiste em três configurações diferentes para que você possa equilibrar suas necessidades de rendimento e orçamento. Junto com alta sensibilidade e desempenho, esta nova série oferece capacidade de atualização em campo para máxima flexibilidade e segurança futura de seu investimento. Aumente o rendimento do seu sistema quando VOCÊ precisar.

Sistemas Octet® R Series

Todos os modelos da série Octet® R têm sensibilidade comparável e detecção direta de proteínas específicas ou moléculas de drogas - mesmo em misturas complexas e amostras não purificadas como sobrenadantes de cultura de células e lisados. A série Octet® R é ideal para start-ups acadêmicos e laboratórios de baixo volume que buscam recursos de alta qualidade sem rótulo, sem comprometer a sensibilidade do ensaio.

Esteja o seu laboratório apenas começando ou exija maior rendimento para rastreios ou análise de um grande número de amostras, o Octet® R Series tem uma gama de faixas de preço e recursos de rendimento para ajudá-lo a simplificar o progresso.


Sistema de 2 canais: Octet® R2

Cresce com suas necessidades de caracterização de biomoléculas

Sistema de 4 canais: Octet® R4

O equilíbrio perfeito entre custo e rendimento com margem de manobra dada

Sistema de 8 canais: Octet® R8

Flexibilidade e versatilidade incomparáveis na análise de proteínas

Você precisa de ajuda para escolher o sistema?

Saiba mais sobre o Octet® R Series

Folha de Dados: Sistema Octet® R2

PDF | 1018,7 KB

Folha de dados: Octet® R4 System

PDF | 695,8 KB

Folha de Dados: Sistema Octet® R8

PDF | 983,1 KB

Folheto: Nova Série de Sistemas Octet® R

PDF | 513,4 KB

Solicite mais informações

Conteúdo relacionado

icon-octet-data-analysis-ht

Aplicaçõess para detecção sem etiqueta

Explore mais
icon-instrument-service

Serviço e suporte do sistema de Octet

Explore mais
icon-supplement

Recursos de destaque do sistema de Octet

Explore mais