Pressão ou rotação? Pressurização, centrifugação ou ambos - a escolha é sua.
Dispositivos de Concentração de Amostra de Pressão Vivacell para volumes de amostra de até 250 ml
O Vivacell 100 pode ser usado para concentrações pressurizadas e centrífugas de amostras para volumes de amostras de 20 ml a 100 ml. O design de membrana vertical patenteado garante o mais alto desempenho e flexibilidade incomparável. Esses concentradores se beneficiam de todas as inovações da Sartorius, incluindo nossa tecnologia patenteada de ponto morto, altas velocidades de processo e recuperação direta de concentrado sem a necessidade de rotação reversa!
Design aprimorado para maior desempenho e flexibilidade incomparável
Sartorius Vivacell 100 - Centrifugação | Aparelhos de ultrafiltração sob pressão para amostras de 20 a 100 ml
O Vivacell 100 é um concentrador único e inovador para volumes de 20 ml a 100 ml. Isso a torna a maior unidade centrífuga disponível e pode utilizar métodos de pressão, centrifugação ou vibração para concentrar rapidamente mesmo amostras com cargas de partículas muito altas. Seu novo design suporta até 4000xg e, é claro, seu design de membrana vertical patenteado garante o mais alto desempenho e flexibilidade incomparável. Uma grande variedade de MWCOs e acessórios tornam o Vivacell 100 fácil de usar e a primeira escolha para todas as suas necessidades de ultrafiltração e concentração de médio a grande porte.
- Amostras de 20 ml a 100 ml
- Volume de ponto morto 350 μl; RCF máximo 4000xg
- 23,5 cm2 de área ativa da membrana5 bar (75 psi) Pressão máxima
- Pressão máxima de 5 bar (75 psi)
"Fuga de pressão" Para tempos de processamento ainda mais rápidos!
Concentradores centrífugos de ultrafiltração Sartorius Vivaspin® de 20 ml para amostras de 5 ml a 20 ml
O Vivaspin® 20 está disponível com acessórios exclusivos projetados para permitir a combinação de força e pressão centrífugas. Para amostras delicadas, o Vivaspin® 20 pode ser pressurizado para obter uma concentração suave de bancada, sem centrífuga. Ou opte por acelerar os tempos do processo com a opção de fuga por pressão, especialmente adequada para filtrar amostras viscosas ou concentrações difíceis a baixas temperaturas.
- Área ativa da membrana de 6 cm2
- Disponível com 3 kDa a 0,2 µm MWCO