Vivaflow Crossflow | Ultrafiltração de fluxo tangencial e dispositivos de concentração para amostras de até 5 l

Conveniência Plug and Play

As unidades Vivaflow são fáceis de usar, pois apresentam um design modular que permite a conveniência plug and play e precisa apenas de uma bomba peristáltica para operar. Além disso, eles oferecem desempenho, flexibilidade e economia ideais, sem igual em qualquer outro sistema de fluxo cruzado de laboratório.

  • Versátil: projetos modulares descartáveis ou reutilizáveis
  • Vasta gama de volumes de amostra (0,1 l a 5 l)
  • Múltiplas opções de membrana e tamanhos de MWCO

Pronto para se concentrar - As unidades de fluxo cruzado mais convenientes da Sartorius

Vivaflow 50 concentradores de fluxo cruzado

O Vivaflow 50 descartável está pronto para uso sem a necessidade de uma etapa de regeneração. É a escolha econômica e conveniente para troca de concentração e tampão de proteínas, vírus e nanopartículas.

  • Dispositivo modular de fluxo cruzado fácil de usar
  • Totalmente escalável de 100 ml a 3 litros com 6 unidades ao mesmo tempo com uma bomba
  • O volume mínimo de espera e as recuperações quase totais o tornam a escolha ideal para suas necessidades de ultrafiltração
  • Descartável por ex. aplicações de concentração de vírus

Saiba mais

Faça o trabalho - de novo e de novo

Vivaflow 50R - um concentrador reutilizável de ultrafiltração

  • Membrana Hydrosart® Premium para ligação mínima de proteínas
  • Reutilizável, compacto, eficiente e rápido
  • Concentre volumes de 100 ml a 500 ml ou use duas unidades em paralelo para aumentar a escala de 1 l

Saiba mais

Vivaflow 200 - o dispositivo de fluxo cruzado de laboratório

Vivaflow 50R - A unidade de fluxo cruzado para amostras de 100ml - 1l

Escolha a melhor membrana para sua amostra - concentre até 5 litros

Vivaflow 200, um dispositivo de ultrafiltração de fluxo cruzado modular e reutilizável para amostras de 0,5 a 5 litros

Reutilizável e escalável para amostras de 0,5 a 5 litrosMembranas Hydrosart® ou PES de ligação ultra baixa com vários MWCOs200 cm2 de área de membrana ativa por unidade

Saiba mais

Baixar notas de aplicação

Solicitar mais informações

Como podemos ajudá-lo?