Filtros de membrana Sartorius, uma membrana para quase todas as necessidades

Nossas membranas e usos recomendados:

  • CN: Nitrocelulose - Blotting de proteínas ou DNA
  • CN (MCE): Nitrato de celulose (éster misto de celulose) - Retenção de partículas e captura de células em soluções aquosas ou no ar
  • CA: Acetato de Celulose - Retenção e Remoção de Partículas para soluções aquosas ou ar
  • RC: Celulose Regenerada - Remoção de Partículas para solventes ou soluções aquosas
  • PES: Polietersulfona - filtrar meios aquosos ou solventes Soluções farmacêuticas e misturas
  • PA: Poliamida - Remoção de partículas para solventes
  • PTFE: Politetra-fluoroetileno para solventes e gases - Remoção de partículas
  • PC-TEM: Membranas gravadas em policarbonato - análise de partículas em solventes ou soluções ou meios aquosos

Membranas de nitrato de celulose (CN), aquela que começou tudo!

Filtros de membrana de nitrato de celulose da Sartorius, um para quase todas as necessidades.

Os filtros de membrana de nitrato de celulose ou éster de celulose mista são indicados para muitas aplicações gerais de laboratório, onde uma membrana com uma alta adsorção inespecífica é adequada. São hidrofílicas, possuem altos caudais graças à sua estrutura simétrica e são compatíveis com soluções aquosas (pH 4 a 8), hidrocarbonatos e vários outros solventes orgânicos. As membranas de nitrato de celulose estão disponíveis em diferentes tamanhos de poros, de 0,2 μm a 8 μm.

  • Hidrofílico
  • Altos caudais
  • Compatível com solvente aquoso e orgânico
  • Para retenção de partículas e captura de células em soluções aquosas ou ar
  • Disponível em vários diâmetros e tamanhos de poros

Saiba mais

Polietersulfona! Perfeito para a clarificação de soluções aquosas

Filtros de membrana de polietersulfona (PES), uma solução de filtro quase perfeita

Os filtros de membrana de polietersulfona (PES) são hidrofílicos, com alta taxa de fluxo e baixas membranas adsorventes de proteínas não específicas. Essas propriedades os tornam excelentes para a filtração de soluções aquosas, bem como de vários solventes e soluções farmacêuticas. Disponível em tamanhos de poro de 0,1 um a 0,45 um e vários diâmetros, a Sartorius possui filtros de membrana de polietersulfona (PES) certamente para quase todas as suas necessidades.

  • Adequados para meios aquosos e solventes
  • Esterilização em autoclave
  • Quimicamente resistente em uma ampla escala de pH (1-14)
  • Extraíveis muito baixos
  • Vários tamanhos e diâmetros de poros disponíveis

Saiba mais

Excelentemente adequado para a remoção de partículas de solventes!

Filtros de membrana de celulose regenerada (RC) da Sartorius, a regeneração nunca funcionou tão bem!

As membranas de celulose regenerada são membranas de adsorção muito baixa que também são hidrofílicas, resistentes a solventes (pH 3-12) e, portanto, excelente para a remoção de partículas de solventes. A membrana é assimétrica e reforçada com celulose não tecida, tornando-a muito durável. Eles estão disponíveis em dois tamanhos de poro: 0,45 μm e 0,2 μm e vários diâmetros, facilitando a refinação do filtro de celulose regenerada para quase todas as necessidades.

  • Solvente e resistente ao pH
  • Taxas de fluxo rápidas
  • Disponível em dois tamanhos de poros e vários diâmetros

Saiba mais

Quimicamente resistente a soluções alcalinas e solventes orgânicos para essas necessidades especiais

Filtros de membrana de poliamida (PA), da Sartorius

Os filtros de membrana de poliamida são hidrofílicos e resistentes quimicamente a soluções alcalinas e solventes orgânicos. Portanto, eles são recomendados para a remoção de partículas de soluções aquosas e solventes para determinação analítica, como HPLC. Eles também são adequados para a filtração estéril desses líquidos, bem como para aplicações em que é aceitável uma membrana com uma adsorção inespecífica relativamente alta. Disponível apenas em dois tamanhos de poro, mas com vários diâmetros, os filtros PA da Sartorius atenderão sempre a essa necessidade especial.

  • Quimicamente resistente a soluções alcalinas
  • Excelente para preparações por HPLC
  • Hidrofílico e adequado para filtração estéril de solventes orgânicos
  • Disponível em tamanhos de poro de 0,2 μm e 0,45 μm e vários diâmetros

Saiba mais

Não se molhe, fique quieto! Com membranas 100% hidrofóbicas de PTFE

Filtros de membrana PTFE (politetra-fluoretileno) hidrofóbico da Sartorius, quando star seco faz a diferença

As membranas hidrofóbicas de PTFE (politetra-fluoretileno) são permanentemente hidrofóbicas. A principal aplicação desses filtros de membrana é a filtração de ar, gases ou produtos químicos. Ao contrário de outros tipos de filtros (hidrofílicos), eles não são umedecidos pela umidade do ar, permitindo a passagem desimpedida de ar a baixas pressões diferenciais. Os filtros de membrana de PTFE têm uma excelente compatibilidade química (pH 1 a 14), para que também sejam utilizados na filtração de solventes e ácidos, aos quais outros tipos de filtro não são resistentes. Além disso, eles também podem ser usados ​​para filtrar soluções aquosas, mas devido às suas características hidrofóbicas, eles devem ser umedecidos com etanol ou metanol antes da filtração de soluções de meios aquosos. Disponível em vários tamanhos e diâmetros de poros, temos a certeza de ter uma membrana de PTFE para quase todas as suas necessidades.

  • Hidrofóbico, mas molhável; excelente compatibilidade química
  • Perfeito para a filtragem direta de ar, gases ou produtos químicos
  • Pode ser usado para soluções aquosas também uma vez umedecido
  • Disponível em vários tamanhos e diâmetros de poros

Saiba mais

Tecnologia Track-etch, a vanguarda na análise de partículas!

Sartorius Polycarbonate Track-Etched (PC-TEM) Membranes

As membranas gravadas em policarbonato (PC-TEM) são membranas exclusivamente estruturadas, projetadas para usos principalmente especializados, onde suas propriedades exclusivas podem ser exploradas. Essas membranas de policarbonato branco e hidrofílico gravadas em esteira são fabricadas com filme de policarbonato de alto grau, usando a tecnologia track-etch. A gravação permite que sua estrutura de poros capilares seja uniforme e precisa, formando uma membrana com uma distribuição de tamanho de poros estreita. Portanto, eles são excelentes para retenção e análise precisas de partículas. Além disso, torna-se quase nítido com membranas úmidas e gravadas em esteiras, como as membranas gravadas em policarbonato da Sartorius (PC-TEM), oferecem ao usuário vantagens distintas de desempenho quando é necessária uma excelente captura de superfície e alta visibilidade da amostra. Assim, as aplicações incluem análise de partículas inertes, mas também microscopia de epifluorescência, clarificação de fluidos, citologia, biologia celular, bioensaios, microbiologia da água e análises ambientais devido às suas excelentes características ópticas quando úmidas.

  • Membranas especializadas em tecnologia gravada em esteira
  • Tamanhos de poros altamente precisos
  • Excelente visibilidade óptica
  • Disponível em dois tamanhos de poros e vários diâmetros

Saiba mais

Solicitar mais informações

Como podemos ajudá-lo?