Concentradores centrífugos de ultrafiltração Sartorius
Gire para ganhar - Soluções versáteis de concentração de proteínas
Com sua ampla gama de capacidades de volume e MWCOs, os concentradores centrífugos de ultrafiltração Sartorius oferecem a solução ideal para qualquer aplicação de concentração ou troca de buffer. Nossa tecnologia patenteada de ponto morto permite a recuperação direta da amostra do concentrado e evita que a amostra seque. A escala impressa de fácil leitura simplifica o cálculo do resultado da concentração. Simplesmente não existe uma maneira mais fácil ou segura de concentrar sua amostra.
- Design de membrana grande e vertical para processamento rápido e altas recuperações
- De 0,5 - 20 ml para ampla flexibilidade de volume
- Ampla faixa de MWCO de 2 kDa a 0,2 μm para uma super flexibilidade de tamanho
Microconcentrações de alta velocidade
Micro concentradores centrífugos de ultrafiltração Sartorius Vivaspin® 500 para amostras de 100 µl a 500 µl
Vivaspin® 500 centrifugal filter units offer a simple, one-step procedure for small scale sample concentration and desalting. The patented vertical membrane design and thin channel filtration chamber minimizes membrane fouling and enable high-speed concentrations – even with complex samples.
- Área de membrana ativa grande de 0,5 cm2n
- Ampla faixa de MWCO de 3 kDa a 2 µm disponível
Maior variedade de materiais de membrana para otimização de processos!
Concentradores centrífugos de ultrafiltração Sartorius Vivaspin® 2 para amostras de 0,4 ml a 2 ml
O Vivaspin® 2 preenche a lacuna entre os concentradores centrífugos de 500 μl e 4 ml. O Vivaspin® 2 combina a velocidade do clássico Vivaspin® com design inteligente, membranas de baixa ligação e área superior da membrana para excelentes recuperações, mesmo em soluções muito diluídas.
- Disponível com uma escolha de membranas de ultrafiltração PES, CTA, HY
Maior concentração de amostras com as maiores recuperações
Sartorius Vivaspin® Turbo 4 e 15 concentradores centrífugos de ultrafiltração para amostras de 2 a 15 mL
Design de membrana vertical otimizado, perfil interno elegante para a velocidade máxima do processo, juntas ultra-suaves para garantir a perda mínima de amostra e um bolso exclusivo, fácil de usar e com pipeta. Com todos esses recursos, os concentradores centrífugos de ultrafiltração Vivaspin® Turbo 4 e 15 se tornarão facilmente a sua escolha favorita para a concentração de amostras.
- Concentrações > 100 vezes em minutos
- Taxas de fluxo mais rápidas com área de membrana ativa de 3,2 a 7,2 cm2
Membranas verticais gêmeas e concentrações> 100 vezes maiores!
Sartorius Vivaspin® 6 ml concentradores de ultrafiltração para amostras de 2 ml a 6 ml
Os concentradores Vivaspin® 6 ml foram desenvolvidos para oferecer maior volume. O Vivaspin® 6 pode processar impressionantes 6 ml em rotores de balde giratório ou de ângulo fixo, aceitando tubos de ensaio cônicos de fundo padrão de 15 ml. O Vivaspin® 6 possui membranas verticais duplas para velocidades de filtração sem paralelo que, em última análise, fornecem concentrações> 100 vezes maiores da sua amostra.
- Área ativa da membrana de 2,5 cm2
- Disponível com 3 kDa a 0,2 µm MWCO
Recuperação definitiva de amostras com baixa adsorção!
Concentradores de ultrafiltração Sartorius Vivaspin® 15R com membrana Hydrosart® para amostras de 4 a 15 ml
O Vivaspin® 15R apresenta uma membrana de celulose regenerada modificada, Hydrosart®, garantindo uma ligação ultra baixa às proteínas e recuperação superior. O Vivaspin® 15R vem com todas as vantagens da família Vivaspin que você espera, como balde giratório ou uso de rotor angular fixo, tempos de concentração ultra-rápidos (> 2 mL / min.), Volumes de retenção muito baixos (<20 μl) e volumes patenteados de ponto morto (30 μl) para segurança.
- Área ativa da membrana de 3,9 cm2
- Fácil expansão para o Vivaflow 200 para volumes de até 5 litros
"Fuga de pressão" Para tempos de processamento ainda mais rápidos!
Concentradores centrífugos de ultrafiltração Sartorius Vivaspin® de 20 ml para amostras de 5 ml a 20 ml
O Vivaspin® 20 está disponível com acessórios exclusivos projetados para permitir a combinação de força e pressão centrífugas. Para amostras delicadas, o Vivaspin® 20 pode ser pressurizado para obter uma concentração suave de bancada, sem centrífuga. Ou opte por acelerar os tempos do processo com a opção de fuga por pressão, especialmente adequada para filtrar amostras viscosas ou concentrações difíceis a baixas temperaturas.
- Área ativa da membrana de 6 cm2
- Disponível com 3 kDa a 0,2 µm MWCO
Design exclusivo para amostras biológicas complexas
Ultrafiltração à maneira Centrisart®, apenas da Sartorius
O Centrisart® I * é uma unidade pronta para uso para ultrafiltração centrífuga de pequeno volume (≤ 2,5 mL), projetada para separar proteínas de substâncias de baixo peso molecular em amostras biológicas. O Centrisart® I apresenta um design exclusivo que permite a ultrafiltração na direção oposta à força centrífuga. Este método é extremamente eficaz na prevenção do bloqueio prematuro do filtro, tão eficaz que até amostras de sangue total podem ser desproteinizadas.
- Perfeito para amostras pequenas (≤ 2,5 mL)
Área ativa da membrana de 0,79 cm2, 100 µl de volume morto
Mais opções, mais tamanhos, mais oportunidades
Concentradores centrífugos de ultrafiltração Vivacon® 500 e Vivacon® 2 para amostras de 0,5 a 2 mL
Os filtros de ultrafiltração Vivacon® são particularmente adequados para a concentração e dessalinização de moléculas de DNA, mas também apresentam um excelente desempenho para soluções aquosas de proteínas. Para tarefas delicadas e sensíveis ao DNA, as unidades Vivacon® 500 e Vivacon 2 PCR foram tratadas com óxido de etileno (ETO) em um processo validado para remover vestígios de DNA e impedir interferência em aplicações a jusante.
- Membranas Hydrosart® MWCO para ligação mínima da amostra
- Validado por PCR, sem DNA