O fermentador de aço inoxidável | Biorreator para seu laboratório
O Biostat® Cplus é um fermentador esterilizável no local (SIP) | Biorreator desenvolvido para o cultivo de microrganismos e cultura de células. Estão disponíveis recipientes de cultura com volumes de trabalho de 5 L, 10 L, 15 L, 20 L e 30 L. Com mais de mil instalações em todo o mundo, o Biostat® Cplus é o biorreator de aço inoxidável de maior sucesso de sua classe e agora está disponível na 3ª geração revisada com controlador DCU.
Principais recursos
- Escolha entre aquecimento elétrico ou a vapor para operação e esterilização; integração econômica na infraestrutura existente
- Plataforma de automação DCU poderosa com funções adicionadas recentemente, por exemplo Controlador avançado de DO, controle de alimentação gravimétrica e até quatro controladores de fluxo de massa, permitindo estratégias de gaseificação mais sofisticadas
- Seguro de usar devido ao motor do agitador sem manutenção e sequências automáticas para esterilização e teste de retenção de pressão
- O design compacto e móvel economiza valioso espaço de laboratório
Fácil de usar, limpeza simples e design que economiza espaço
Tecnologia inovadora para suas necessidades de processo
- Desenvolvimento de processos e aumento de escala
- Produção de sementes
Volumes máximos de trabalho de (na proporção de 2: 1 e 3: 1 diâmetro):
- 5 L (versão de bancada, proporção de apenas 2: 1)
- 10 L
- 15 L
- 20 L
- 30 L
- Enriquecimento O2 Fluxo
- Aditivo Fluxo
- Aditivo Avançado
Controlador DO avançado
Em comparação com a cascata de controle DO convencional, o controlador DO avançado suporta a operação sequencial e paralela de até 5 controladores escravos. O controlador pode ser facilmente configurado usando a tela de toque. Os resultados são exibidos graficamente como uma curva poligonal, que é fácil de entender. Como resultado, você se beneficia da flexibilidade máxima para a regulação ideal do oxigênio em seu processo.
- BioPAT® Trace - Glicose | Medição de lactato
- - Medição de turbidez
- - Análise de gases
- - Monitoramento de bioprocesso multivariante
- Saiba mais sobre BioPAT®
- BioPAT® MFCS - Software SCADA
Cultivo Celular
Cultivo preditivo com sensores BioPAT®
- Controle o nível de glicose com o software de controle local do Biostat® Cplus
- Controle automatizado do ponto de ajuste da glicose
- Estabeleça perfis para o ponto de ajuste da concentração de glicose
- Monitore a concentração de lactato e exiba os dados diretamente na tela do DCU
- Selecione até quatro bombas de velocidade variável para adição de substrato
- Monitoramento em linha da biomassa total com base na turbidez
- Monitoramento em linha da biomassa total com base na capacitância
Fermentação microbiana
Cultivo preditivo com sensores BioPAT®
- Alta precisão de controle de fluxo de gás por controladores de fluxo de massa inteligentes
- O monitoramento em tempo real dos gases de escape está disponível diretamente no seu Biostat® Cplus
- Facilite insights sobre mudanças metabólicas críticas durante o processo de fermentação
- Garante as condições ideais de crescimento, aumentando a produtividade do seu processo
- Controle aprimorado de parâmetros de processo com a ajuda de medição de turbidez
- Maior compreensão do processo de fermentações de alta densidade celular