BioPAT® MFCS SCADA Software
Desenvolvido para o processo - projetado para você!
BioPAT® MFCS permite que você incorpore um novo padrão no gerenciamento de dados de bioprocessos. Sua aquisição de dados eficiente e monitoramento de tendências o tornam uma ferramenta ideal para P&D e desenvolvimento de processos. O mais recente Sartorius BioPAT® MFCS é o nosso desenvolvimento mais recente de sistemas estáveis e robustos para garantir a mais alta confiabilidade do processo - tudo respaldado por nossa experiência desde 1986.
Composição e design claros
Experimente o design de software atraente e moderno do BioPAT® MFCS. O fluxo de trabalho intuitivo facilita suas tarefas diárias e sua navegação incrivelmente simples permite acesso rápido a todas as informações relevantes do processo.
Tecnologia de ponta e compatível
BioPAT® MFCS é compatível com os mais recentes hardwares e softwares disponíveis no mercado. Colete seus dados rapidamente e armazene-os com segurança no banco de dados SQL pesquisável. Você se beneficiará de alto desempenho, escalabilidade e alta disponibilidade.
Serviço e suporte Sartorius
O serviço Sartorius irá ajudá-lo a obter o máximo do seu novo BioPAT® MFCS. Amplo suporte por e-mail e a possibilidade de baixar a versão mais recente com as funcionalidades mais recentes garantirão uma operação confiável e fácil manuseio.
Atualizável com os próximos módulos
Conformidade GMP
Confie em nossa experiência abrangente e de longa data com validação de sistema de computador. BioPAT® MFCS oferecerá suporte a todos os requisitos para atingir total conformidade com o 21 CFR Parte 11.
Quimiometria
Módulos futuros para DoE e MVDA permitem otimização eficiente de bioprocessos e diagnóstico precoce de falhas.
Qual versão é certa para mim?
BioPAT® MFCS é fornecido em duas versões:
O novo BioPAT® MFCS 4 é o nosso mais recente desenvolvimento de software com uma interface de usuário moderna e intuitiva para aquisição confiável de dados, monitoramento de tendência eficaz e controle de supervisão de todos os instrumentos Sartorius Biostat®, Sartoflow®, Certomat® e Flexact®.
Em contraste, o comprovado BioPAT® MFCS | Win é um pacote de software totalmente compatível com 21CFR Parte 11, rico em recursos, com módulos pré-configurados, permitindo a configuração Plug & Play de funcionalidades SCADA avançadas.
Recursos e Módulos | MFCS 4 | MFCS/win 3 |
|---|---|---|
| Básico | ||
Aquisição e armazenamento de dados | x | x |
| Controle de supervisão | x | x |
Alarmes de valor de processo | x | x |
Simulação de valor de processo | x | x |
| Gerenciamento de configurações | x | x |
Gerenciamento de dados de amostra | x | x |
Cálculos | x | x |
Gráficos avançados | x | x |
| Avançado | ||
Controle de receita de acordo com ISA-88.01 | x | x |
Networking | ||
| Opção multiusuário | x | x |
GMP e gerenciamento de usuários | ||
Conformidade com 21 CFR Parte 11 | x | |
Gestão de usuários | x | |
| Outros | ||
Gerenciador de replicação | n/a | x |
Projeto Integrado de Experimentos (DoE) | x | |
Análise de dados multivariada integrada (MVDA) | x | |
Relatórios Avançados | x | |
| Ambiente Virtualizado | x | x |
Conectividade | ||
OPC DA Client | x (R/W, Classic & UA) | x (R/W, Classic) |
OPC Classic DA Server | x * | x |
OPC UA Server (DA & AC) | x | |
OPC Classic AE Server | x * | x |
* requer um gateway UA opcional | ||
Em geral | ||
Número de unidades de processo com suporte | up to 24 | up to 16 |
Intervalo mínimo de exportação de dados | 0.5 s | 1 s |
Gerenciamento de banco de dados | Microsoft® SQL | Microsoft® Access |
Idiomas da interface do usuário | EN, DE, ZH, FR, ES, IT | EN |
Treinamento e Suporte | ||
| Treinamento | x | x |
Suporte de Validação | x | |
Ambas as versões do BioPAT® MFCS são melhoradas regularmente.
Esta tabela representa as funcionalidades do BioPAT® MFCS | Win 3.1 e BioPAT® MFCS 4.8 em 30 de junho de 2020.
Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation, USA.
Materiais de apoio BioPAT® MFCS
BioPAT® MFCS - O novo padrão em gerenciamento de dados de bioprocessos
- Biobrain® Supervise The Standard in Bioprocess Data Management and Automation PDF | 4,3 MB
- German | BioPAT® MFCS - Der neue Standard für die Datenverwaltung von Bioprozessen PDF | 4,0 MB
- French | BioPAT® MFCS - La nouvelle norme dans la gestion des données de bioprocédés PDF | 1,6 MB
- Spanish | BioPAT® MFCS - El nuevo estándar para la gestión de datos en bioprocesos PDF | 4,1 MB
- Chinese | BioPAT® MFCS - 生物工艺过程数据管理新标准 PDF | 3,4 MB
Solicitação de demonstração / atualização
Requisitos mínimos do sistema para BioPAT® MFCS 4:
Server & Client Standalone Installation
4-core 2.5 GHz processor
8 GB memory (RAM)
DirectX 10 graphics device (1 GB)
Network card (1 GB)
50 GB hard disk space
15.6“ monitor (1366 × 768)
Multi User Installation
Client
4-core 2.5 GHz processor
4 GB memory (RAM)
DirectX 10 graphics device (1 GB)
Network card (1 GB)
50 GB hard disk space
15.6“ monitor (1366 × 768)
Server
8-core 2.5 GHz processor
16 GB memory (RAM) +
2GB per Terminal Server session
Network card (1 GB)
250 GB hard disk space RAID 1 or 5
Supported Operating Systems (64-bit)
Windows® 8.1 Pro and higher
Windows® 10 Pro and higher
Windows® Server 2016 / 2019
Minimum System Requirements for BioPAT® MFCS | Win 3.1
Intel Core i3 or higher
Main Memory 8 GB (minimum: 4 GB)
Hard disk 500 GB (minimum 250 GB)
Graphic card
Supported Operating Systems:
Windows® 7 (32bit & 64bit)
Windows® 10 Pro and higher (32bit & 64bit)
Windows® Server 2008 R2 Sp1
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2016