Mídia de células-tronco — Encontre o sistema de mídia certo para o seu projeto

Meios de Células Tronco

Meios e Reagentes para Pesquisa, Uso Clínico e Comercial

O desenvolvimento de terapias baseadas em células está impulsionando a demanda por mídia de células-tronco de alta qualidade. A Sartorius oferece uma gama completa de meios de células-tronco isentos de componentes animais e xeno, incluindo meios de cultura celular, soluções de congelamento de células-tronco, meios de diferenciação de células-tronco, fatores de ligação e soluções de dissociação celular. Os meios de comunicação da Sartorius atendem aos padrões de qualidade superiores, são extensivamente testados por QC e funcionalmente caracterizados para funcionar em células-tronco pluripotentes ou multipotentes relevantes.

Portfólio de Mídia de Células Tronco

Encontre o meio de célula-tronco e o reagente certos para sua aplicação

O portfólio da Sartorius de meios de cultura de células-tronco, reagentes e soluções de congelamento fornece suporte para cultura, reprogramação, caracterização e diferenciação de células-tronco. Desde a identificação de colônias e suas linhagens até o monitoramento da mudança da morfologia, esses produtos de mídia de células-tronco aceleram o progresso dos cientistas na compreensão dos processos de doenças e no desenvolvimento de terapias avançadas com células-tronco.


Cultura hPSC

 Cultura hMSC 

Cultura HSC 

Meio

Meio de Cultura NutriStem® hPSC XFMeio de Cultura MSC NutriStem® XF

CellGenix® GMP SCGM ​

Acessório

LaminStem™/Vitronectin

Solução de Fixação NutriCoat™/MSC

 

DissociaçãoSolução de Tripsina RecombinanteSolução de Tripsina Recombinante

 

CriopreservaçãoNutriFreez® CriopreservaçãoNutriFreez® CriopreservaçãoNutriFreez® Criopreservação
DiferenciaçãoNutriStem® hPSC sem GFMídia de Diferenciação MSCgo™

 

SuplementoAlbumina de Soro HumanoLisado de Plaquetas PLTGold®

 

Explorar Mídia PSC 

Explorar Mídia MSC 

Cultura de células-tronco pluripotentes humanas (hPSC)

As condições de cultura hPSC afetam significativamente as características celulares, o crescimento e o potencial uso a jusante. Para aplicações terapêuticas de células-tronco, as culturas devem ser escaláveis e livres de fatores xenogênicos. Os meios NutriStem® hPSC são derivados de componentes definidos e isentos de xeno.

  • Apoie a cultura de longo prazo de hPSCs
  • Preservar pluripotência e cariótipos normais de hPSC
  • cGMP fabricado
  • DMF disponível

Saiba mais

Cultura de células-tronco/estromais mesenquimais humanas (hMSC)

hMSCs são ferramentas promissoras para medicina regenerativa e terapias celulares. Ao expandir hMSCs in vitro para uso translacional, uma cultura compatível com cGMP que gera um grande número de hMSCs saudáveis e proliferativas é vital. MSC NutriStem® é livre de xeno e soro.

  • Excepcional proliferação de hMSC e rápida expansão
  • Usado em vários ensaios clínicos em todo o mundo
  • cGMP fabricado
  • DMF disponível

Saiba mais

Diferenciação de células-tronco mesenquimais

A diferenciação de células-tronco para pesquisa, descoberta de medicamentos ou aplicações terapêuticas deve ser reprodutível e confiável. Os meios de diferenciação MSCgo™ são isentos de soro e isentos de xeno para a diferenciação de linhagens osteogênicas, adipogênicas e condrogênicas.

  • Garantir a integridade da cultura hMSC
  • Completo e pronto para uso
  • Protocolos de diferenciação otimizados
  • Adequado para várias fontes de hMSCs

Criopreservação de células-tronco

Congelar células-tronco enquanto minimiza as mudanças na genética celular é vital para reservar células para uso clínico e experimental futuro. As soluções de congelamento otimizadas NutriFreez® são projetadas e validadas para uso com muitos tipos de células, incluindo hESCs, iPSCs e hMSCs.

  • Quimicamente definido, sem componentes de origem animal, sem proteínas
  • Alta recuperação e viabilidade pós-descongelamento
  • cGMP fabricado
  • DMF disponível

 Saiba Mais

Cultura de Células Tronco e Progenitoras Hematopoiéticas Humanas (hHSPC)

hHSPCs são usados para terapias celulares autólogas e alogênicas. CellGenix® GMP SCGM é um meio otimizado, sem xeno, usado para a expansão sem soro de baixo número de células-tronco hematopoiéticas humanas e células progenitoras.

  • Cultivo sem soro de HSCs
  • Expansão e diferenciação de células NK e células CIK
  • GMP fabricado
  • FDA e PMDA DMF disponíveis

Facilitando a pesquisa com células-tronco e terapias avançadas baseadas em célul...

Por que usar a mídia de células-tronco da Sartorius?

Os meios inovadores e confiáveis de células-tronco e reagentes da Sartorius permitem a manutenção e a saúde celular de alta qualidade, permitindo transferências suaves para aplicações clínicas.

  • Sistemas de cultura definidos, sem soro e sem xeno para hMSCs ou hiPSCs e hESCs
  • Taxa de proliferação superior
  • Apoiar o crescimento e a diferenciação a longo prazo
  • Soluções livres de componentes animais especialmente desenvolvidas para fixação, dissociação, criopreservação e diferenciação
  • Protocolos completos, dados de aplicação e referências científicas disponíveis
  • FDA Drug Master Files (DMF) disponível
  • Fabricado de acordo com as diretrizes ISO 13408 e cGMP

Perguntas frequentes - Mídia de células-tronco

As células-tronco podem se diferenciar em vários tipos de células:

  1. As células-tronco pluripotentes são de células embrionárias ou células-alvo que podem ser reprogramadas para iPSC. Ambos os tipos de células têm propriedades de autorrenovação e podem permanecer indiferenciadas por pelo menos 50 passagens.
    Eles podem diferenciar cada célula das três linhagens da camada germinativa embrionária - endoderma, mesoderma e ectoderma, e podem ser usados para regenerar tecidos na prática.
    Para essas células, os cientistas precisam de um meio sem soro com níveis controlados de fatores de crescimento para manter as células indiferenciadas pelo maior tempo possível. À medida que o soro é eliminado do meio, os cientistas devem adicionar uma matriz de fixação ou transportador (de origem animal ou definida) à cultura para permitir que as células se expandam.

  2. As MSCs são células multipotentes dos tecidos conjuntivos do corpo. Eles têm a capacidade de permanecer indiferenciados por até seis passagens e podem se diferenciar espontaneamente em um dos três tipos de células - condrócitos, osteócitos e adipócitos. As células podem ser diferenciadas para outros tipos de células usando fatores de crescimento específicos. A mídia que oferecemos mantém as células indiferenciadas por pelo menos seis passagens (dependendo da fonte celular) e permite uma diferenciação rápida quando necessário. À medida que o soro é eliminado do meio, pode-se adicionar fatores de adesão ou microcarreadores.

A Sartorius oferece meios para células-tronco pluripotentes (PSCs) e células estromais mesenquimais (MSCs), bem como produtos auxiliares para o processo de cultura desde o isolamento até a expansão e diferenciação finalizada com células criopreservadas.

A mídia pode manter PSCs indiferenciados por pelo menos 50 passagens e MSCs por pelo menos 6 passagens.

  • PSCs: Um frasco pronto para uso de NutriStem® hPSC XF Media.
  • MSCs: Meio basal com suplementos. Como a mídia não contém soro, ela precisa ser complementada com matriz de fixação. Você pode suplementar as PSCs com laminina e vitronectina e as MSCs com fibrinogênio e fibronectina.
  • Destacamento: Um peptídeo de tripsina recombinante com ou sem EDTA.
  • Diferenciação: Kits para MSC para condrócitos, osteócitos e adipócitos.
  • Criopreservação: Meio à base de 10% DMSO e sal à base de 5% DMSO.

Depois de caracterizar totalmente   as propriedades de crescimento de suas células, uma formulação de mídia personalizada pode ajudar a otimizar seu crescimento e produtividade.

Você pode obter formulações de mídia personalizadas que adicionam ou removem elementos ou criar uma formulação de mídia de cultura de células personalizada completa para atender às suas especificações.

Células-tronco totipotentes: As células-tronco totipotentes (onipotentes) podem se diferenciar em qualquer um dos 220 tipos de células encontradas em um embrião, bem como em células extraembrionárias (placenta).
Células-tronco pluripotentes: As células-tronco pluripotentes podem se diferenciar em todos os tipos de células do corpo (mas não na placenta). As células-tronco embrionárias e as células pluripotentes induzidas estão sob esta potência.
Células-tronco multipotentes: As células-tronco multipotentes podem se desenvolver em um número limitado de tipos de células em uma linhagem específica. MSCs estão sob esta potência.

Complete Your Process With Comprehensive Solutions

Cell Booster Bundle Makes Finding the Right Media Easy

scientist with pipette

Mycoplasma Detection

A person sitting by a large laptop with four Sartorius solutions: Octet® platform, Incucyte platform, iQue HTS cytometry, and CellCelector platform.

Incucyte® SX5 System

Microcarriers

Six types of SoloHill® animal protein-coated and animal componentfree microcarriers are available to support adherent cell culture growth.

Univessel® Glass

Citocinas para Cultura de Células Imunes

Alvo crescimento de células imunes com diferentes combinações de citocinas, como IL-2, IL-7, IL-15 e IL-21

Ativos Relacionados

Webinar

Cell and Gene Therapy - From Concept to Clinical Use

Webinar

Keep it Cool - Criopreservação para Aplicações Clínicas

Webinar

Regulatory Considerations When Choosing Stem Cell Media

Ativos em destaque

Brochure

Media Services & Custom Manufacturing - Accelerating the Evolution...

PDF 1,1 MB
Poster

Optimization of a Scalable Single-Use Manufacturing Platform

PDF 1,1 MB

Conteúdo Relacionado

Medicina regenerativa  

Soluções de pesquisa em terapia celular