Cubis® II シームレスな接続性

Cubis® IIとの接続を必要な方法で実現する

ラボの生産性、効率性、データインテグリティを高めるために、標準的なインターネットプロトコルで通信できるCubis® II MCAインターフェースのオプションを用意しています。この標準化された通信技術により、LIMSやELNなどの外部ソフトウェアシステムとの通信が可能になり、手動でのデータ転記エラーがなくなり、データの品質と完全性が向上します。

MCAインターフェースを備えたCubis® II天びんには3つのインターフェースポートが標準装備されています:USB A、B、C、RS232、イーサーネット。USBインターフェースにより、WLANなどの無線での通信も可能とし、さらに接続を最大限にすることができます。

Metrohm OMNIS分析ソフトウェアシステムへのCubis® IIのシームレスな統合

Cubis® II天びんがMetrohm OMNIS分析ソフトウェアシステムの一部となりました
新しいソフトウェアリリース(2020年5月発売)により、Cubis® IIはMetrohm OMNIS分析プラットフォームのフルメンバーとなりました。Omnisは、ユーザーフレンドリーかつアプリケーションフレンドリーな分析ソフトウェアプラットフォームであり、重要なこと(サンプルバッチアプローチ)に焦点を当て、エラーを減らし(自己監視、アラート、システムチェック)、高レベルの規制コンプライアンス(21 CFR Part 11; EudraLex, Volume 4, Annex 11)を確保します。

Cubis® II Meets OMNIS

PDF | 1.6 MB

STARLIMS™へのCubis® IIのシームレスな統合

アプリケーションノート

ザルトリウスCubis® II プレミアム天びんのアボット・インフォマティクス社のSTARLIMS™への統合

手動記録の必要性を減らすために不可欠なタスクは、機器の直接統合です。これがエラーの可能性をなくし、オペレーターの時間を節約し、データの可能性を減らすことができます。アボット・インフォマティクスとザルトリウスは、認識されたIT標準を介したプラグアンドプレイ接続とデータ整合性の問題に対する十分な保護により、ザルトリウスのCubis® IIをSTARLIMS™に簡単に統合できるソリューションを開発しました。

今すぐダウンロード

製品ライフサイクル全体で品質と安全性を確保するのに役立つ強力なデータ管理ソリューションです。

アボット・インフォマティクスを知る

関連製品

Cubis® II Your Balance Your Way

Entris® IIラボ用 ベーシック電子天びん

Quintix® Secura®

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。