Qアプリパッケージ - 基本アプリケーション
すべてのCubis®天びんに含まれています。ライセンス不要:
- Mixing(調・配合)
- Statistics(統計)
- Totalization(集計)
- Solids density(比重測定)
- Percentage weighing(パーセントひょう量)
- Multiplication(乗法)
- Averaging(動物ひょう量/平均化)
- Checkweighing(チェックひょう量)
- Highest peak value(最大ピーク値)
- Counting(カウンティング)
Pharma Package QP1
Pharmaソフトウェアアプリケーションパッケージには、21 CFR Part 11やUSP 39, Chapter 41などの医薬品関連ガイドラインに準拠するためのトピックと関連するアプリケーションが含まれています。Pharmaパッケージには、ユーザー管理、デジタル署名、オーディットトレイル、USP最小サンプル量などのアプリケーションが含まれています。
製品番号 | アプリケーション |
|---|---|
QAPP100 | User Management |
QAPP101 | Electronic signature |
QAPP102 | Audit Trail |
QAPP103 | minUSP |
QAPP104 | USP Advanced |
QAPP105 | Measurement Uncertainty |
QAPP106 | User Calibration |
Advanced Package QP2
Advancedソフトウェアアプリケーションパッケージには、評価を含めたさまざまな複雑なひょう量アプリケーションが含まれています。比重測定、パーセントひょう量、カウンティング、変化量測定、残留物評価試験、強熱残分、ふるい分析、フィルターひょう量、チェックひょう量、調・配合、動物ひょう量(平均化)などに使用されるアプリケーションが含まれています。
製品番号 | アプリケーション |
|---|---|
QAPP200 | Density of solids |
QAPP201 | Density of liquids |
QAPP202 | Density with Pyknometer |
QAPP203 | Percentage Weighing |
QAPP204 | Counting with reference weight |
QAPP205 | Counting with check weighing |
QAPP206 | Counting with statistics |
QAPP207 | Backweigher with up to 10 batches |
QAPP208 | Residual dirt analysis |
QAPP209 | Residue on ignition |
QAPP210 | Sieve analysis |
QAPP211 | Filter particulate matter |
QAPP212 | Check weighing with counter |
QAPP213 | Manual or automatic Totalizing |
QAPP214 | Manual or automatic Totalizing |
QAPP215 | Formulation single vessel |
QAPP216 | Formulation flexible tare |
QAPP217 | Manual or automatic Totalizing |
QAPP218 | Averaging with statistics |
QAPP219 | Averaging with Checkweighing |
QAPP220 | Averaging with Backweigher |
Utilities package QP3
Utilityソフトウェアアプリケーションパッケージには、ひょう量アプリケーションと以下のような拡張機能が含まれています:ブートスクリーン、カラースキーム、計算式、線維粗さ、直径測定、空気浮力補正、紙の重さ、統計、QR | バーコードの印刷
製品番号 | アプリケーション |
|---|---|
QAPP300 | Bootscreen |
QAPP301 | Color scheme |
QAPP302 | Free formula |
QAPP303 | Fiber coarseness |
QAPP304 | Diameter determination |
QAPP305 | Paper weight |
QAPP306 | Air buoyancy correction |
QAPP307 | Statistics manual |
QAPP308 | Statistics automatic |
QAPP309 | Configurable output |
All Inclusive Package QP99
QP99オールインクルーシブパッケージには4つの異なるサブパッケージが含まれています。製薬コンプライアンスQP1、アドバンスソフトウェアQP2、ユーティリティソフトウェアQP3、コネクティビティソフトウェアQP4です。
注:パッケージを含めた発注を希望しないお客様向けに
それぞれのQアプリは、天びんの納品後でも、オンデマンドで購入してライセンスを取得できます。