ご自身のひょう量ニーズに合ったラボ用電子天びんをお選びください。
ザルトリウスのラボ用電子天びんは、スピード、信頼性、コンプライアンス、安全性の最高基準を満たすように装備されています。ザルトリウスの天びんは、最高のひょう量結果が得られるように設計されていることのみならず、ユーザーのプロセスをより効率的、信頼性が高く、人間工学に基づいたものにするために、ラボのワークフローに統合することにも力を入れています。ザルトリウスのラボ用天びんは、分析試験や定量分析において、高レベルの正確度と精度を提供します。ラボでの使用、薬局方や品質管理に基づく製造、学術研究やその他の専門的な使用に適しています。
ウルトラミクロラボ用天びん
ミクロラボ用天びん
セミミクロ天びん
セミミクロラボ用天びんの可読性は0.01 mg | 10 µgであり最大ひょう量は220 gです。
詳細を見る
分析天びん
上皿天びんとスケール
台はかりとスケール
台はかりの読取限度は0.01 mg | 10 μgであり最大ひょう量は70.2kgです。
ザルトリウスのラボ用天びんのラインナップ
Cubis® II
Cubis® IIは、ハードウェア、ソフトウェアともに自在なカスタマイズが可能で、接続性を備えた唯一のラボ用天びんです。データ処理、データの整合性と接続性、人間工学に基づいたサンプル処理、簡単なプロセス統合、最高レベルの信頼性と精度での無制限の通信などを含む、現代的なユーザーインターフェースと製薬コンプライアンス・GxPコンプライアンスを提供します。
Cubis®ハイキャパシティミクロ天びん
極少量の高価なサンプルや限られたサンプルを、物質の移動中の製品ロスや汚染リスクと無縁なひょう量をすることはもはや難しいことではありません。Cubis®のハイキャパシティミクロ天びんは、大型フラスコやロングネックボトルに直接サンプルをひょう量するように設計されており、USPおよびFDAの要件に準拠しつつ、高性能で信頼性が高く正確なひょう量結果を保証します。サンプルおよび標準的な調製プロセスを簡単に管理することができます。最大6,000万分割のCubis®ハイキャパシティミクロ天びんは、ラボ用天びんの中で最高の分解能を提供します。
Secura®
統合されたインテリジェントな保護システムでリスクを軽減します。Secura®は、すべてが正しく行われているという安心感を提供します。Secura®は、高精度のひょう量結果と操作の利便性を提供するだけでなく、完全なる信頼性と規制へのコンプライアンスを実現するための保護システムを内蔵しており、安全で安心できる方法でご利用いただけます。レベリングのためのリアルタイムガイダンスプロンプト、自動内部調整、100%トレーサブルで明確な文書化(サンプルとバッチの識別情報)により、ラボの作業をより効率化します。
Quintix®
ザルトリウスの革新的なユーザーインターフェースが、日常のラボ作業を簡単にします。ザルトリウスのQuintix®は、スタンダードラボ用天びんのあらゆる面において、新たなベンチマークを打ち立てました。完全自動内部調整、ダイレクトデータ転送、人間工学に基づいたスタイル、そして何よりも、アプリケーションプログラムを内蔵した全く新しいタッチスクリーンのユーザーインターフェースです。こうした多機能がワークフローをより効率的にします。
Entris® II
何をひょう量するにしても、New Entris® IIは常に正しい選択です。他の追随を許さない価値を手頃な価格で提供するこの天びんは、isoCAL、LEDタッチテクノロジー、12の内蔵アプリケーションを特徴とするこのクラスで唯一の天びんです。約150年間に渡るドイツのエンジニアリングの専門知識に支えられた40種類のモデルがあり、お客様の特定のひょう量ニーズを正確に満たすEntris®Ⅱ天びんを簡単に見つけることができます。
Practum®
Practum®の先進的な人間工学に基づいたデザインと直感的なタッチスクリーンユーザーインターフェースは、毎日のひょう量作業で必要となる完璧なサポートを提供します。ドイツで開発・設計されたザルトリウスの品質と技術によって保証された一貫した測定値と優れた再現性を信頼してください。