New Entris® II | ラボ用天びん

基本的なひょう量作業をためのクラス最高の価値

ザルトリウスのすべての天びんは、何をひょう量するかを問わず、品質、価値、一貫性を提供します。 New Entris® IIは、常に適切な選択です。Entris® IIは、150年近くにわたるドイツのエンジニアリングの専門知識に裏打ちされた、他の追随を許さない価値を提供します。

Entris®️ IIの動作をビデオで確認する

一般的なひょう量手順の実行が必要な場合でも、専用のラボアプリケーションの実行が必要な場合でも、Entris®️ IIは両方の長所を提供します。Entris®️ IIは、標準機能として12の内臓アプリケーションを搭載しており、GLP/GMP 準拠にしたプリントアウトとデータ出力を提供します。

ビデオを観る

NEW: Entris® II アドバンスモデル

Entris® II アドバンスモデルは、リアルタイムレベルサポート、統合保護システム、CalAuditTrail、グラフィックタッチディスプレイ、13の内蔵アプリケーションプログラムなどのメリットを提供する38以上のモデルが、Entris® IIのラインナップにさらなる価値を提供します。

Entris® II エッセンシャルライン

ザルトリウスのEntris® II エッセンシャルラインは、このクラスで唯一、isoCAL(Iモデルのみ)、LEDタッチ技術、12の内蔵アプリケーションを提供する、低価格の天びんです。

40種類以上のモデルからお選びいただけますので、ユーザーの基本的なひょう量ニーズを満たすモデルが必ず見つかります。

品質、価値、一貫性

isoCAL *Iモデルのみ(内部キャリブレーション・調整)が正確なひょう量結果を保証

  • 正確度と操作の利便性を追求-ベーシック天びんシリーズで は 唯 一 、全 自 動 内 部 温 度・時間制御キャリブレーション・調整機能を搭載
  • SOPに準拠した動作を保証 - キャリブレーションが正常範囲外であった場合の自己通知

新しいアドバンスラインのCalAuditTrailによってギャップレスな文書化を提供

  • キャリブレーションとレベリングプロセスの自動文書化
  • 日付と時刻のスタンプ

簡単な外部キャリブレーション

  • 校正用外部分銅の事前設定値
  • 個々の校正用分銅のための校正分銅セレクター

Easy Levelling

  • 調整が簡単なレベリングフットと、フロントにある非常に見やすいレベルインジケーター

プラグ・アンド・プレイの利便性

  • ザルトリウスのアクセサリー(プリンター、セカンドディスプレイなど)を自動検出
  • PCに簡単に接続し、ひょう量データを直接Microsoft®ExcelやWordなどのスプレッドシートや文書に転送できる「PCダイレクト機能」

優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン

  • 直感的な操作性と耐久性の高いLED、タッチ技術を採用
  • 誰にとってもわかりやすいユーザーインターフェースを提供

経時変化をみるひょう量アプリケーション用のデータ出力•

  • データ出力用に時間間隔を設定可能

お客様の作業環境条件に簡単に適合

  • ホーム画面で1回クリックするだけ

新アドバンスモデルで機能を追加

リアルタイムレベリングサポート機能
  • 天びんのレベリングを簡素化
  • 適切なレベリングのために内臓電子レベルセンサーによる継続的なモニタリング
  • レベリングされていない場合のアラームメッセージ
  • インタラクティブなユーザーガイダンス
統合保護システム
  • ひょう量結果の信頼性の向上
  • 有効なひょう量データを決定するための設定可能な3つのレベル
  • 有効なデータのみを外部機器に転送
CalAuditTrail
  • ギャップレスな文書化を提供
  • キャリブレーションとレベリングプロセスの自動文書化
  • 日付・時刻のスタンプ

グラフィック表示タッチディスプレイ
  • グラフィックタッチディスプレイによりさらに使いやすさが向上

ベーシック天びんにおけるイノベーション

isoCAL *Iモデルのみ(内部キャリブレーション・調整)が正確なひょう量結果を保証

  • 正確度と操作の利便性を追求-ベーシック天びんシリーズで は 唯 一 、全 自 動 内 部 温 度・時間制御キャリブレーション・調整機能を搭載
  • SOPに準拠した動作を保証 - キャリブレーションが正常範囲外であった場合の自己通知

新しいアドバンスラインのCalAuditTrailによってギャップレスな文書化を提供

  • キャリブレーションとレベリングプロセスの自動文書化
  • 日付と時刻のスタンプ

簡単な外部キャリブレーション

  • 校正用外部分銅の事前設定値
  • 個々の校正用分銅のための校正分銅セレクター

Easy Levelling

  • 調整が簡単なレベリングフットと、フロントにある非常に見やすいレベルインジケーター

プラグ・アンド・プレイの利便性

  • ザルトリウスのアクセサリー(プリンター、セカンドディスプレイなど)を自動検出
  • PCに簡単に接続し、ひょう量データを直接Microsoft®ExcelやWordなどのスプレッドシートや文書に転送できる「PCダイレクト機能」

優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン

  • 直感的な操作性と耐久性の高いLED、タッチ技術を採用
  • 誰にとってもわかりやすいユーザーインターフェースを提供

経時変化をみるひょう量アプリケーション用のデータ出力•

  • データ出力用に時間間隔を設定可能

お客様の作業環境条件に簡単に適合

  • ホーム画面で1回クリックするだけ

汎用アプリケーション

 安心してずっと使い続けていただくために


あらゆるタスクに適したモデル

各種40モデルを提供しており、60 gから8,200 gまでの最大ひょう量、0.1 mgから1 gまでの読み取りに対応。

GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能な、12のアプリケーションを搭載

例えば、ひょう量、投薬、カウンティング、調配合、統計、その他数多くのひょう量に加えて、より大きなサンプルのための床下ひょう量を行うことができます。

アプリケーションビデオを観る

使用有効な高さの大きいひょう量室

  • 大きな容器でも簡単な取り扱いが可能
  • ひょう量への便利なアクセス
  • 簡単に着脱可能な上部と側面のスライドドア
  • ドラフトシールドは完全に取り外し可能

国際的な使用が可能な8言語対応

  • 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、ポーランド語

最新の接続方法

  • 将来性のあるUSBタイプCインターフェース
  • 各機器への接続に対し信頼性のあるRS232 9ピンインターフェース
  • 下 位 互 換 性(RS232ポートを使用する場合)

安全な運用のためのパスワード保護

  • 意図しない変更操作に対して天びんを保護

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。