Quintix® とSecura® のスタンダードラボ用天びん:より速く、より良い結果を得るための信頼性の高いひょう量
Quintix®とSecura®によるワークフローの効率化
スタートアシスタント機能とSmartTouchユーザーインターフェースにより、すぐに天びんを操作し、利用可能なすべての機能を不安なしに使用することができます。分かりやすいメニュー構成の便利な操作デザインと人間工学に基づいた天びんのデザインは、すでにいくつかの賞を受賞しています。これらの機能は、エラーのない結果を得るために、最初からワークフローを大幅に加速させるのに役立ちます。
内蔵の標準アプリケーションを使用することで、天びんを使用するためのオプションを瞬時に拡張し、特殊でしばしば複雑なラボタスクを効率的なルーティンに変えることができます。これらのアプリケーションは、直感的に使用できるように設定されており、各ワークフローを通じてシンプルな手順でガイドします。これにより、貴重な時間を節約し、結果の信頼性を高めることができます。
プラグアンドプレイ技術を使用する - それだけで余分なソフトウェアや複雑な設定を一切必要とせずに、法的要件に完全に準拠した計量結果の転送、評価、更なる処理、保存、文書化を高速かつ簡単に行うことができます。こうして、ラボデータの可能性を最大限に引き出し、確実に保存できるのです。その結果、安全性を確保しながら、新しい興味をそそる分析手順に時間を割くことができるようになります。
スタンダード天びんの機能の概要
ラボ作業の効率を最大化:独自の温度管理システムにより、ひょう量室内の安定した気候条件を確保します。
ワンタッチ技術を採用したドラフトシールドは、使いやすく、わずかな周囲の影響も補正します。
クロスコンタミネーションの予防 Quintix® とSecura® のセミミクロ天びんでは、クロスコンタミネーションを簡単に予防できます。楽に手早く完璧にクリー ニングするために必要な手順は、ごくわずかです。ドラフトシールドを外し、ひょう量室から縁のあるベースプレートを完 全に取り外します。このベースプレートは、こぼれた液体を逃さないように設計されています。Quintix®とSecura®のセミミクロ天びんは、きわめて高感度な分析も、確実かつ正確に実行し、測定結果を小数第5位まで表示します。
モデル | ひょう量 | 読取限度 |
120 g | 220 g | 0.01 mg | 0.1 mg | |
120 g | 0.01 mg | |
60 g | 120 g | 0.01 mg | 0.1 mg | |
60 g | 0.01 mg | |
30 g | 0.01 mg |
Secura®ミクロ天びんを使用することで、困難な環境下であっても分析ひょう量の正確な結果を得ることができます。その理由は、Secura®は、高分解能天びんでの使いやすいひょう量のために特別設計された数多くの人間工学に基づいた機能を組み合わせていることです。これらの機能には、内蔵の温度管理システム、お手軽ながら十分に保護されたひょう量手順用として実績があるワンタッチドラフトシールド、簡単に取り外せる計量チャンバーベースプレートなどがあります。Secura®ミクロ天びんは、最小の分析ひょう量範囲に至るまで、安全性、スピード、6桁精度を提供します。
Secura®ミクロ天びんは、特殊なチタン製ひょう量皿と2つのチタン製皿ドラフトシールドリングを標準装備しています。皿ドラフトシールドリングの隆起した縁は、実験室のドラフトの下で天びんが干渉する気流にさらされている場合でも、高精度な測定を可能にします。Secura®ミクロ天びんのチタン製コンポーネントは、非磁性体であり、浸食性物質との接触では絶対に不活性で、100%の保護を保証します。