電動ピペット

ザルトリウスの電動ピペットは、結果の正確さ、スピード、人間工学に基づいた操作が業務上枢要なラボにおいて、反復的なリクエストを日常的に行うには最適なツールです。完全に電子制御されているため、ユーザーに依存しない一貫した結果が保証され、軽量で人間工学に基づいたデザインが総合的な利便性を提供します。ザルトリウスの電子ピペットは、複数のピペッティングモードを搭載しているため、手動ピペットよりも迅速に液体処理を行うことができます。また、ザルトリウスの電動ピペットは、容量範囲が広いため、2つの手動ピペットの容量範囲をカバーし、必要なピペット量を減らすことができます。

電動ピペットの特長

信頼性の高い結果

今日の実験室での多くのアプリケーションでは、非常に少量の液体をピペッティングする必要があります。正確に繰り返し、わずか数マイクロリットルです。 電子ピペットは、人間の分散を大幅に減らすことにより、高精度と精度を保証します。

作業のスピードアップ

電動ピペットは、希釈や滴定から連続分注まで、幅広い分注モードを備えており、ピペッティングを迅速かつ容易に行うことができます。ユーザー定義可能なプロトコルは、日常のピペッティングをさらにスピードアップさせます。ワークフローの途中でモードや容量設定を何度も変更する必要がないため、ミスを減らし、作業をスピードアップし、ピペッティングに集中することができます。

手に優しい

電子ピペットは、手動ピペットより人間工学的に優れています。電子ピペットは、ピペッティングの手順とチップの排出をユーザーに代わって行うことで、筋肉の負担を軽減します。ピペッティングにかかる時間を短縮することで、ユーザーの反復的な負担を軽減し、チップの排出も含め完全に電子化された操作が、ユーザーの快適性を最大限に高めます。わずか100 gの軽量を実現し、ピペッティングを容易にしています。

ピペッティングの人間工学を知る

電子ピペットのラインナップを見る

Picus® と Picus® の選択

Picus® は、ピペッティングをアップグレードし、手動ピペッティングの変数を残して、ボタンに触れるだけでピペッティングしたい時に選択するものです。ワークフローと法規制の遵守を最適化したい場合は、Picus® Nxt を選択し、ユーザーによるプログラム可能なプロトコルと、パスワード保護やキャリブレーションリマインダーなどの安全機能を活用してください。Picus® と Picus® Nxt には、0.2 ~ 10,000 μl の容量をカバーするシングルチャネルモデルと、0.2 μl ~ 1,200 μl の容量をカバーするマルチチャンネルモデルの両方が用意されています。


Picus®

受賞歴のあるPicus®で作業を楽しみましょう! 高度に洗練された、完璧に人間工学に基づいたデザインにより、反復運動過多損傷(RSI)のリスクを低減することができます。完全に電動化された操作により、測定結果の最高の精度と再現性が保証されます。

Discover Picus®

Picus® Nxt

Picus® Nxt は、カスタマイズ可能なプロトコル、パスワード保護、キャリブレーションリマインダーなどの機能を追加し、Picus® の遺産を引き継いでいます。特に、厳しい規制への適合が必要な場合は、高度なPicus® Nxtを選択することで、認証と安全機能を追加して、適合性を新たなレベルに引き上げることができます。

Discover Picus® Nxt

ピペッティングの資料

ポスター: 電動ピペットを使いこなすために

ポスターをダウンロードして、電動ピペットを使ったピペッティングに関する貴重な情報をご覧ください

詳細を見る

How the Use of Ergonomic Pipettes and Good Pipetting Technique Can Imp...

人間工学に基づいたピペットは、ユーザーだけでなく実験結果を保護します。人間工学に基づいたピペットがどのようにして正しい結果を出すのか解説します。

アプリケーションノートをダウンロードする

Improving Accuracy in Serial Dilutions Using the Electronic Pipette

最新の実験テクニックにキャッチアップしておく必要があります。ここにあるScience's Guide to Basic Laboratory Techniquesで、スキルを再確認できます。

アプリケーションノートをダウンロードする

詳細情報を請求する

他にどんな分野にご興味がありますか?(該当するものをすべて選択してください)