Picus® 電動ピペット
Picus®は,優れた人間工学,効率性,安全性を備えた完璧なピペッティング経験を提供します。操作が完全に電動化されているため、ユーザーに依存しない一貫した結果を保証し、軽量で人間工学に基づいたデザインが、ピペッティングに最高の利便性をもたらします。ザルトリウスの電動ピペットは、複数のピペッティングモードを搭載しているため、手動ピペットよりも迅速に液体処理を行うことができます。
シングルチャンネルモデルは0.2 µL~10,000 µLの容量範囲をカバーし、マルチチャンネルピペットは0.2 µL~1,200 µLの容量範囲をカバーします。
Picus® の特徴
史上最も洗練された、人間工学に基づいたピペット
受賞歴のあるPicus®で作業を楽しみましょう! 高度に洗練された、完璧に人間工学に基づいたデザインにより、反復運動過多損傷(RSI)のリスクを低減することができます。完全に電動化された操作により、測定結果の最高の精度と再現性が保証されます。
これらと同品質のものが、厳格に規制されたラボでの信頼性を高めるための機能を追加した Picus® Nxt にもあります。
ピペッティングモード アドバンス機能(ADV) | ||||||
トラッカー | ミキシング | カウンター | 予備吸引調整 | 自動等量連続分注 | ファストディスペンシング | |
---|---|---|---|---|---|---|
ピペッティング |
|
|
| |||
リバースピペッティング |
|
|
| |||
等量連続分注 |
|
|
| |||
マニュアルピペッティング | ||||||
希釈 |
| |||||
異容量連続分注 |
| |||||
等量連続吸引 | ||||||
滴定 |
|