手に持った感触が最高です
ラボの専門家の最大40%が、ピペットの使用に関連した怪我に悩まされています。そのリスクはご存じの通りです。自然な手の動きとプロフェッショナルなワークフローのために設計されたザルトリウスのピペットを使用して、怪我のリスクを減らしましょう。
ローリテンションチップ – サンプル回収率の最大化
人間工学、信頼性、デザイン
3つの要素 – 人間工学、信頼性、デザインが、ザルトリウスのピペット開発の基礎です。
- ザルトリウスは、ピペッティングを繰り返すことのリスクを理解しているため、すべての製品において人間工学に基づいたデザインを重視しています。ピペットを設計する際、ザルトリウスは常に人間の手の形と機能を考慮しています。簡単に言えば、楽な姿勢で、最小限の労力と負担でザルトリウスのリキッドハンドリング機器を使用できるということです。
- ピペットの最大の特徴は、正確度と精度です。そのために、ザルトリウスは最新の技術と独自の工夫を凝らし、絶対的な信頼性のあるピペッティングを実現しています。電動ブレーキ、ピストンコントロールシステム、電動ピペット用プレートトラッカーなど、最新の技術を駆使することで、最高の正確度と精度を実現しています。
- ザルトリウスは、ラボの環境に適した、時代を超えた軽量さを持ちながら実用的なデザインの製品を提供し、ユーザーにアピールしています。ザルトリウスのラインナップの最新製品、Picus電動ピペットは、2014年のドイツデザイン賞特別賞を受賞しています。
ピペッティングアカデミー – ユーザー向けトレーニング
ザルトリウスのピペッティングアカデミーでは、最高の性能、人間工学、そして反復運動過多損傷からの保護を実現するために、ピペットのユーザーへのトレーニングを提供しています。
- ピペッティング技術とピペッティング結果に影響を与えるその他の要因について学ぶ
- ピペッティングにおける人間工学的リスク要因についての理解を深める
- 作業中にこれらのリスクを回避し、結果を向上させる方法を学ぶ