ピペッティングにおいてなぜ人間工学が重要なのか?
ピペッティングは、ラボで日常的に行われる最も一般的な作業の一つです。研究によれば、研究者の40%以上がピペッティングに起因する障害に苦しんでいます。ユーザーに不快感を与えるだけでなく、手や腕の怪我は作業能力を低下させ、結果として結果の正確性、精度、信頼性を低下させます。
個人の人間工学的リスク要因を認識し、それを排除することで、ピペッティング時の反復性緊張障害(RSI)のリスクを低減することができます。
ピペッティング作業が繰り返し行われる場合、不自然な姿勢や力が加わることで、怪我のリスクが高まります。このリスクを軽減するには、可能な限りマルチチャンネルモデルを使用し、手動ピペットではなく電動ピペットを使用するのが賢明です。電動ピペットでの作業に必要な手や指の力は最小限 – 携帯電話やリモコンの操作と同様です。
ザルトリウスはユーザー第一です
ザルトリウスでは、ピペッティング用のツールを開発する際に、人間工学、使いやすさ、高精度、効率性を重視しています。ザルトリウスの開発者は、ユーザーの手にできるだけ負担をかけず、最高の精度と正確さを確保するピペット設計を目指しています。ザルトリウスのピペットは、操作や保持に必要な力が非常に小さいです。ハンドルは、さまざまな手の大きさや持つ位置に合わせて設計されており、右利きと左利きの両方のユーザが最も快適に握れるようになっています。洗練されたコンパクトなデザインにより、ザルトリウスのピペットは延長した腕の自然な一部のように感じられ、反復性ストレス障害(RSI)のような怪我につながる緊張を軽減します。
- 電動ピペットのPicusとeLINEは、非常に軽いピペッティング力と電動チップエジェクトにより負担を軽減します。これらは人間工学的に最も優れた選択肢です。
- 手動ピペットのMlineとProline Plusは、市販のピペットの中で最も軽量です。軽いプランジャーの動きと、スプリングで固定されたチップコーンを備えたOptiload機能により、小さな力でチップの脱着が可能で、これはマルチチャンネルモデルで顕著です。
- ザルトリウスのピペットチップは、片手で簡単に開けることができるラックに入っています。Optiload機能に対応しており、軽い力でチップを脱着できます。
* M.G. Björkstén, B. Almby, E. S. Jansson: Hand and shoulder ailments among laboratory technicians using modern plunger-operated pipettes. Applied Ergonomics 1994 25(2) 88-94.
人間工学的なリスク要因を軽減して作業をエンジョイ
ピペッティング作業を容易にし、リスクを最小限に抑えるための3つの方法:
- 自分のニーズに合った最適なピペットを選ぶ
- ニュートラルな姿勢で作業ができるように作業場をセットアップする
- ピペッティング作業中は20分ごとに休憩を取る